Wasseraufbereiter

Filtern nach

Keine Filter ausgewählt

Wasserproduktion

Wasserqualität

Anwendungen

Marke

Division

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Wasseraufbereiter


Wasseraufbereiter

Der weltweite Ruf, den Parker als führendes und innovatives Unternehmen im Bereich Filtrationstechnik genießt, basiert auf der Entwicklung hochwertiger Filtrations- und Abscheidungslösungen. Diese kommen in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen zum Einsatz, unter anderem in der Handels- und Touristikschifffahrt, in der Getränkeindustrie, in industriellen und prozesstechnischen Anwendungen, in Verteidigungsanwendungen, in der Öl- und Gasindustrie, bei landbasierten Anwendungen sowie in der Katastrophenhilfe. Bei Parker sind vielfältige Wasseraufbereitungsanlagen, große UO-Systeme, Pumpen, Öl-Wasser-Abscheider, Filtergehäuse, Behälter, Elemente, Einsätze und Kapseln sowie Integritätstestgeräte für bestimmte Wasseraufbereitungsanforderungen erhältlich.


Parker Racor VMT Portable Container-Mounted Watermakers are used for converting seawater, brackish water, or contaminated water into drinking water. Able to produce between 10,000-50,000 GPD, and ideal for use in Disaster Relief Applications.

Anzeige von 10 von 5

The Village Marine Pure Water Commercial Series Watermaker is designed for rugged conditions. This desalinator is able to produce between 3,000-18,000 GPD, making it ideal for applications such as commercial and oil and gas.

Anzeige von 10 von 10

The Parker Village Marine Sea Water Series Reverse Osmosis Watermaker Systems are designed for use in demanding environments. Able to produce between 24,000-40,000 GPD, the perfect solution for many commercial needs.

Anzeige von 10 von 3

The Village Marine PW-XP Series Watermakers offer a packaged design that provides fresh water and safety, while less costly than other custom designed systems. Able to produce between 3,000-20,000 GPD, an ideal desalinator for offshore applications

Anzeige von 10 von 10

The Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile Watermaker's space saving design provides easy access for maintenance. Able to produce 450-1,800 GPD (1,700-6,800 LPD) with noise reduction features makes this a great desalinator choice for power yachts.

Anzeige von 10 von 12

The Aqua Matic water maker 450-1800 GPD features automatic operation with a touch screen control panel that allows simple touch-and-go operations. Regulation and monitor systems function without the need of an operator.

Anzeige von 10 von 12

The Sea Recovery PRO MiniWatermaker Series is designed for space restrictions while producing more fresh water, yet keeping the same small footprint. Producing 170 - 750 GPD, this desalinator is the perfect choice for the solo cruiser.

Anzeige von 10 von 8

The latest Coral Sea features: Advanced,Intuitive Controller with 8” Color HMI,Hydro Cyclone Separator.Fresh Water Flush.Low Fouling Membranes.Integrated Booster Pump with VFD.Large Pre-filtration Cartridges for High Solids Retention.Compact Footprint.

Anzeige von 10 von 8

Tasman Sea T-3 Watermakers 8000-18000GPD 30-68 m3 /D The Tasman Sea Systems offer performance and reliability in our standard features: • Oil free Pump • HMI interface • Aluminum Frame • ANSI Flanges • All Controls &

Anzeige von 10 von 10

The Sea Recovery Atlantic Sea Watermaker is reliable and features a worldwide support network. Able to produce between 66,043 - 317,006 GPD while using low energy consumption, this is a great desalinator for commercial applications.

Anzeige von 10 von 8

The Sea Recovery North Sea Series Watermaker offers many standard features and customizable options. Able to produce between 19813 GPD – 38305 GPD 75 M3/D – 145 M3/D, this is a great desalinator for various commercial applications.

Anzeige von 10 von 7

The Little Wonder Modular Series Watermaker is the preferred choice for boaters who require small low power watermakers. Able to produce between 145 - 180 GPD, this is an ideal desalinator for sail boats.

Anzeige von 10 von 4

The Village Marine Pure Water Series Watermaker is designed for continuous duty applications, where fresh water supplies are essential. This desalinator is able to produce between 400-2,000 GPD, making it ideal for commercial marine application.

Anzeige von 10 von 6

AQUA WHISPER PRO - KEY FEATURES The Aqua Whisper Pro is suited for charter, offshore fishing,and ocean cruising. It’s traditional manual functions and touch-pad control panel allows simple operation and digital + analog instrumentation for redundancy.

Anzeige von 10 von 6

AquaMatic XL ist kleiner als das durchschnittliche Hochleistungswassersystem. Das Modell mit der größten Kapazität produziert bis zu 12.870 Liter reines Wasser pro Tag und ist damit ideal für große Boote bis hin zu Megayachten über 24 Meter.

Anzeige von 10 von 8

The Aqua Matic DP V2, a game-changing innovation in water purification technology. Designed for those who demand nothing but the purest water, this advanced system is a testament to our commitment to health, hygiene, and the environment.

Anzeige von 10 von 4

Der LT bietet ein Wasseraufbereiterpaket mit kompaktem Rahmen und geringer Stellfläche und verfügt über einen Grundrahmen von 40" Breite x 33" Tiefe, der eine hohe Kapazität und eine hochwertige Systeminstallation auf engem Raum ermöglicht.

Anzeige von 10 von 4

The VMT H2O-PRO provides fresh water from any water source, including seawater.

Anzeige von 10 von 1

The LTM Series Watermaker is compact and semi-modular, offering completely flexible installation. Producing between 145-1,800 GPD, this desalinator is ideal for power boats, sailboats, and small-to-mid-sized commercial vessel applications.

Anzeige von 10 von 7

The UltroClear DF works with your RO system to convert sea water to double purified water. It's reliable piping connection allows direct feed that activates an automatic operation, and produces spot-free water when water is directly fed into the system.

Anzeige von 10 von 4

Aqua2 Duo Designed for higher capacity,more efficiency, and quieter operation. This system includes state-of-the-art features that are ideal for mega-yachts, commercial fishing vessels, work boats, charter boats, and private residences.

Anzeige von 10 von 6

The new Patent Pending Energy recovery Device H2O ECO is engineered for boaters with limited power options. Featuring automatic operation, it is ideal for Catamarans and sail boats.

Anzeige von 10 von 8

Parker’s technology is a combination of Reverse Osmosis and Electro-Deionization capable of producing demineralized water up to 18 MΩ-cm from any feed water source.

Anzeige von 10 von

The LithPRO System extracts lithium from brine to produce a Lithium Chloride solution which delivers up to 95% removal of clean (reusable) water and concentrations of Lithium Chloride up to 120,000 mg/L.

Anzeige von 10 von

Parker’s system design recycles solutions post the electrolyzer stack by filtering contaminants introduced during the hydrogen production process. The system achieves a consistent water purity >10 MΩ-cm.

Anzeige von 10 von

687PDC
687PDC