WireFree – Verriegelungsvorrichtung für Rohrverschraubungen | #WF-8EZ-6MO


LOADING IMAGES
WF-8EZ-6MO WF-8EZ-6MO WF-8EZ-6MO WF-8EZ-6MO

WireFree – Verriegelungsvorrichtung für Rohrverschraubungen | #WF-8EZ-6MO

Das neue Verriegelungssystem für Rohrverschraubungen von Parker ist für Instrumentierung für kleine Bohrungen konzipiert und macht Drahtverriegelungen hinfällig, wodurch sich Produktionskosten deutlich reduzieren lassen.


Technische Daten

  • Größe: 1/2"
  • Form: Winkel
  • Werkstoff-Ausführung: 6MO
  • Konstruktionswerkstoffe: 6MO
  • Anwendungen: Drahtsicherung
  • Montagedauer: < 1 Minute
  • Kompatible Verschraubung: Zweifachklemmring/Einfachklemmring
  • Industrie: Unterwasser
  • Größe: 1/2
  • Form: Winkel
Safety Warning

Artikelinformationen

Die neue Verriegelungsvorrichtung WireFree von Parker ist als „Fit-and-forget"-Lösung (wörtl.: „anbringen und vergessen") konzipiert und beseitigt sämtliche Nachteile der Drahtverriegelung. Sie kann sehr schnell und einfach an herkömmlichen Verpressungsverschraubungen an neuen oder bestehenden Systemen angebracht werden, ohne Modifizierungen, Neuausrichtungen oder Demontagen von Komponenten vornehmen zu müssen. Das System eignet sich auch ideal für den Austausch vorhandener Drahtverriegelungen während Routine-MRO-Arbeiten (Wartung, Reparatur, Instandhaltung) – Monteure müssen lediglich den Draht vor dem Einbau der neuen Einheit entfernen.

Die einzigartige Verriegelungsvorrichtung WireFree von Parker wurde ursprünglich für einen führenden Instrumentierungshersteller in der Offshore-Öl- und Gasindustrie entwickelt, der auf der Suche nach einer besseren Alternative zu Drahtverriegelungen für Eruptionskreuz-Fluidflussbaugruppen für die Tiefseeanwendung war.  Das patentierte System ist als „Fit-and-forget"-Lösung konzipiert und nahezu vollständig aus 6Mo Edelstahl gefertigt, der hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine offene Bauweise mit minimalen Spalten bietet. Die Verriegelungsvorrichtung WireFree wird vormontiert als Einzelbauteil geliefert, was die Montage wesentlich erleichtert. Je nach Konfiguration ist sie mit einem oder mehreren flexiblen Schellenarmen mit vorbefestigten, starren Stützplatten ausgestattet.  Um beispielsweise die beiden Verpressungsmuttern an einer herkömmlichen 90°-Winkelverschraubung zu verriegeln, muss der Monteur lediglich die Schellenarme um die Muttern legen und eine Sicherungsschraube mit dem empfohlenen Anzugsdrehmoment anziehen.

Die Drahtverriegelung ist in der Raumfahrt weit verbreitet, um Komponenten wie Sicherungsschrauben und Muttern an Rohrverschraubungen vor selbstständigem Lösen während des Betriebs zu schützen. Dafür sind vorgebohrte Komponenten erforderlich, die nicht einfach nachgerüstet werden können, und nur einige Verschraubungen sind dafür geeignet. Der Draht besteht üblicherweise aus Edelstahl, der scharf und schwer in der Handhabung sein kann. Und im Falle von Verpressungsrohrverschraubungen mit Drahtverriegelung ist es wichtig, dass der Draht nicht so gespannt wird, dass die Mutter gedreht und die Verschraubung so gelöst werden könnte. Die korrekte Montage einer Drahtverriegelung ist daher sehr anspruchsvoll und zeitintensiv – je nach Zugänglichkeit kann dies zwischen fünf und 15 Minuten dauern. Bei einem typischen Tiefsee-Eruptionskreuz mit mehreren hunderten Verpressungsverschraubungen für Instrumentierungsrohre kann dies leicht auf mehrere zehn Stunden zusätzlicher Montagezeit hinauslaufen.

Märkte:
• Öl und Gas offshore
• Öl und Gas onshore
• Petrochemie
• Chemie

Merkmale/Vorteile:
• Einzigartige Bauform ohne Draht – fünfmal stärker als Drahtverriegelungen
• Üblicherweise weniger als zwei Mintuen Installationszeit
• Konstruktion aus 6Mo Edelstahl mit minimalen Spalten
• Vormontiert geliefert – kein separates Bauteil

Anwendungen:
• Tiefsee-Eruptionskreuze
• Tiefsee-Grundplatten
• Instrumentenleitungen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687516