Legacy Mechanical Shift 6-Bolt Power Take-Off (PTO) - 100 Series | #100 Series - PTO_Part1


LOADING IMAGES
100 Series - PTO_Part1

Legacy Mechanical Shift 6-Bolt Power Take-Off (PTO) - 100 Series | #100 Series - PTO_Part1 OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.


Especificaciones técnicas

  • Par intermitente: 101 to 200 Nm, 101 to 200 lb-ft, 125 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 169 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Potencia de salida: 20 and Below kW, 25 and Below HP
  • Tipo de cambio: Wire/Cable
  • Tipo de montaje: 6-Bolt
  • Tipo del eje de salida: 7/8" Round
  • Potencia de eje: 12 HP (500 RPM), 18 kW (1000 RPM), 24 HP (1000 RPM), 9 kW (500 RPM)
  • Peso: 10 lb, 4.5 kg
  • Par continuo: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Lubricante: X = No Option Available
Safety Warning

Información del artículo

The Chelsea 100 Series Power Take-Off (PTO) was a single speed light-duty PTO that fit on 6-Bolt transmission apertures. It had a 7/8” Rd shaft and could be shifted by cable, lever, or air and would drive auxiliary equipment with a small driveshaft. It was a perfect option for light-duty farm trucks, small dump trucks, or light-duty construction equipment. This PTO is no longer available.



Markets:

• Agricultural Machinery

• Other Mobile



Features/Benefits:

• Cast iron housing for long service life

• Low-profile shift cover

• Two-year Warranty



Applications:

• Farm Use Vehicles

• Small Service Trucks

• Small Dump Truck

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Chelsea Products

8225 Hacks Cross Rd.

Olive Branch, MS 38654

Teléfono

662-895-1011

Fax

662-895-1019

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
234075