131M14-8993-495865C2 - Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/8" para uso general | Parker NA

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/8" para uso general | #131M14-8993-495865C2

Click to View CAD Model

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/8" para uso general | #131M14-8993-495865C2

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/8" de Parker: ofrecen presiones de trabajo hasta 15 bar y factores de flujo hasta 0,21 m3/h, varios materiales para el cuerpo y de sellado para todo tipo de apps de control de fluidos de uso general.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Tensión (V): 24VDC
  • Tamaño del orificio 1 (mm): 1.5
  • Energía (Vatios): 2.5
  • Factor de caudal 1 (l/min): 0.9
  • Tipo de bobina: Explosion proof electrical part "nAc nCc", low power, 22 mm
  • Material de la junta: FKM
  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 3-Way
  • Función: Normally Closed (NC)
  • Tamaño del puerto: 1/8 inch
  • Voltaje de entrada: 24.0 VDC
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: FKM
  • Tamaño del orificio 1: 1.5 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 0.05 m3/hour, 0.9 L/min
  • Consumo de energía: 2.5 W
  • Tipo de bobina: Explosion proof electrical part "nAc nCc", low power, 22 mm, Explosion Proof electrical part "nAc nCc", low power, 22 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 7 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 0 bar
  • Número de puertos: 3
  • Tipo de accionamiento: Direct Operated
  • Medio: Air, Oil
  • Tipo de puerto: BSP
  • Tamaño del orificio 2: 1.5 mm
  • Coeficiente del caudal 2: 0.05 m3/hour, 0.9 L/min
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 50 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP65
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/8" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.





Mercados: 





Bebidas

Ciencias de la vida 

Equipos industriales 





Características/beneficios:





Diseño robusto y sólido

Ideal para aire, líquidos y gases

Cuerpo de latón o acero inoxidable





Aplicaciones:





Compresores

Purificación y dispensadores de agua

Sistemas de refrigeración

Esterilizadores

Equipos de análisis y diagnóstico

Dispositivos médicos y dentales

Equipos de soldadura

Equipos de lubricación

Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas

Quemadores de aceite

Equipos de humidificación y nebulización

Equipos móviles

Máquinas textiles y de lavado en seco

Riego


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171