Válvulas proporcionales con control de flujo de 2 vías | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Configuración

Tipo de accionamiento

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas proporcionales con control de flujo de 2 vías

Válvulas proporcionales con control de flujo de 2 vías

Parker ofrece una gama de válv. proporcionales de control de flujo de 2 vías con conductores de válv. de modulación de anchura de impulsos (PWM) por corriente, capacidades de flujo de hasta 227 lpm (60 GPM) y presiones de hasta 210 bar (3000 psi).

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9.5, 14, 15, 40, 60 gal/min, 7.5, 9.5, 13.3, 15, 19, 22.8, 23, 30, 36, 53, 56.8, 150, 227 L/min
  • Configuración: Normally Closed, Normally Open, Partially Pressure Compensated, Pressure Compensated
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono
  • Índice de caudal máximo: 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9.5, 14, 15, 40, 60 gal/min, 7.5, 9.5, 13.3, 15, 19, 22.8, 23, 30, 36, 53, 56.8, 150, 227 L/min
  • Precisión de caudal: N/A, Up to 20%, +/- 2%, +/- 5%, +/- 7%
  • Dirección de flujo: Del lateral a la punta (2-1), del lateral a la punta (2-1), de la punta al lateral (1-2), de la parte superior al lateral (3-2), del lateral a la punta (2-1) y de la punta al lateral (1-2), del lateral a la parte superior (2-3), de la punta al lateral (1-2)
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Diferencia de presiones mínima: N/A, 150, 200, 300 psi, N/A, 10.3, 13.8, 20.7 bar
  • Tasa de fuga: 125 @ 3000 PSI (210 BAR), 250 @ 3000 PSI (210 BAR), 378 @ 3000 PSI (210 BAR), 568 @ 3000 PSI (210 BAR), 570 @ 3000 PSI (210 BAR), 757 @ 3000 PSI (210 BAR), 780 @ 3000 PSI (210 BAR), 946 @ 3000 PSI (210 BAR), 1135 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C12-2, C16-2, C20-2, 2X, C08-3, C10-2, 3X, C12-3L
  • Función: Proportional Flow Control/Regulator
  • Tipo de operación: Solenoid operated, Manually operated
  • Funcionalidad de invalidación: N/A, Infinite Control, Push Type w/Extended Rod
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 20, 21, 22, 40, 27, 55, 83 lb-ft, 20, 27, 29, 30, 54, 74, 113 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: Finger Tight, 3 lb-ft, Finger Tight, 4.1 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Tipo de bobina: Bobina DS de 1" de alta tensión, bobina Super de 1/2", bobina Super de 1/2" de baja tensión (CCS), bobina Super de 5/8", bobina Super de 5/8" de baja tensión (CAP), bobina Super de 1/2" de alta tensión (CCP)
  • Corriente: Max: 1.15 @ 12 VDC, 1.50 @ 12 VDC, 1.58 @ 12 VDC, 2.33 @ 12 VDC, 3.53 @ 12 VDC, 0.58 @ 24 VDC, 0.75 @ 24 VDC, 0.79 @ 24 VDC, 1.17 @ 24 VDC, 1.79 @ 24 VDC A
  • Consumo de energía: 14, 18, 19, 28, 42 W
  • Frecuencia: 100 to 400 Hz
  • Variación del punto de apertura: N/A, 17% of Input Signal, 20%-30% of Input Signal, 21% of Input Signal, 25% of Input Signal
  • Variación del punto de cierre: N/A, 65% of Input Signal, 75% of Input Signal
  • Histéresis: 4%, < 10%, < 10%, < 3%, 7%, > 15%, < 3%
  • Pantalla de malla metálica incluida: No, Yes
  • Peso: 0.17, 0.26, 0.28, 0.7, 0.75, 0.89 lb, 0.08, 0.12, 0.13, 0.32, 0.34, 0.4 kg
  • Material del cuerpo: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Tipo de conexión: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

La selección de válvulas proporcionales de control de flujo de 2 vías de Parker proporciona controles precisos y reproducibles a los circuitos que requieren un control de flujo proporcional a través de una sola línea en una configuración normalmente abierta o normalmente cerrada. Estas válvulas resisten flujos de hasta 227 lpm (60 gpm) y presiones altas de hasta 210 bar (3000 psi). Estas válvulas pueden lograr una pseudocompensación de presión tanto en las versiones normalmente abiertas como normalmente cerradas debido a la caída de presión en los orificios del carrete, pero también se puede utilizar un compensador externo si se requiere un control más preciso, por lo que estas válvulas resultan ideales para las aplicaciones variables que requieren un control preciso y no exigen el mismo flujo exacto cada vez que se utiliza una función. Las válvulas proporcionales de control de flujo de 2 vías de Parker se emparejan bien con cualquier conductor de válvulas con modulación de anchura de impulsos (PWM) controlado por corriente y pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones móviles e industriales dentro de los mercados agrícola, de la construcción y de la fabricación.

Mercados:
• Agrícola
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Histéresis baja
• Piezas de trabajo endurecidas para lograr la máxima durabilidad
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Aplicaciones que requieren controles precisos
• Aplicaciones de caudal variable

Información técnica adicional:
Es recomendable que se utilicen con un conductor de válvulas con modulación de anchura de impulsos (PWM) controlado por corriente.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Configuración Tipo de accionamiento Material de la junta
HP04P2150VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2101N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2151N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2151NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04C2100N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100N 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2150N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2151N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2151NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile

687PDC
687505