2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Diseño del carrete

Entrada de señal

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC 2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC 2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC

2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC

The new Parker 2-way high performance proportional throttle valves series TDC are characterized by a precise control of high flows at high dynamics. Typical applications for TDC slip-in cartridge valves are injection molding and hydraulic presses.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Medium response valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Proportional
  • Tipo de electrónica: Onboard
  • Función: 2-way
  • Prestaciones: Standard response for controlled applications
  • Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto: External/external
  • Tipo de montaje: Slip-in cartridge
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Configuración: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Caudal: N/A
  • Índice de caudal máximo: Depending on size and flow characteristics, 320 - 1900 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Peso: 11 to 26 kg Depending on Size
  • Material del cuerpo: Steel
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Tecnología: Hydraulics
  • Tipo de productos: Cartridge Valve, Proportional Valve, Flow Control Valve
  • Estilo de productos: 2-Way Servo Proportional Valve
  • Cantidad por caja: 1
  • Región de origen: Germany
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -20 FPM, -25 NBR °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13
  • Aplicación: Industrial Hydraulic
  • Medio: Hydraulic Oil
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s 2-way high performance proportional throttle valves series TDC are particularly suitable for demanding controlled applications where high flow has to be precisely controlled at high dynamics.

These slip-in cartridge valves have a 2-stage design consisting of a proportional pilot valve and a main stage with poppet and LVDT. With the pilot valve the TDC achieves fast response times: from 20 ms (NG25) up to 31 ms (NG50) with an accuracy of <0.7 % of the nominal flow. The pilot valve actively controls the poppet - independent of the pressure conditions in the main ports.

Markets:
• Industrial
• Molding

Features/Benefits:
• Robust valve design – ensures high reliability
• High precision and repeatability – for high quality products, minimum scrap rate and long machine lifetime
• Fast step response – shortens material processing and thus cycle times
• Active pilot operated 2-way high performance valve
• Cavity and mounting pattern according to ISO 7368
• Flow direction B to A and A to B
• Completely mounted and adapted unit with integrated electronics
• 4 sizes NG25 up to NG50
• Short delivery time – no warehousing necessary


Applications:
• General presses
• Injection molding

Please note:
In order to ensure the closed position, pilot pressure is required. It is basically required that the pilot pressure is at the level of the system pressure. At low system pressure the pilot pressure should be min. 140 bar, when high valve dynamics are desired.

Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Diseño del carrete Entrada de señal Material de la junta
TDC025ES79C2NB0 NG25 Progressive 0 - +10 V NBR
TDC032ES79C2NE0 NG32 Progressive 0 - +20 mA NBR
TDC050ES99C2VE0 NG50 Linear 0 - +20 mA FPM
TDC025ES99C2NB0 NG25 Linear 0 - +10 V NBR
TDC032ES79C2NB0 NG32 Progressive 0 - +10 V NBR
TDC032ES99C2NB0 NG32 Linear 0 - +10 V NBR
TDC040ES99C2NB0 NG40 Linear 0 - +10 V NBR
TDC050ES79C2NB0 NG50 Progressive 0 - +10 V NBR
TDC050ES99C2NB0 NG50 Linear 0 - +10 V NBR
TDC025ES99C2NE0 NG25 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC025ES99C2VB0 NG25 Linear 0 - +10 V FPM
TDC032ES99C2NE0 NG32 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC032ES99C2VB0 NG32 Linear 0 - +10 V FPM
TDC040ES99C2NE0 NG40 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC040ES99C2VB0 NG40 Linear 0 - +10 V FPM
TDC050ES99C2NE0 NG50 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC032ES79C2VB0 NG32 Progressive 0 - +10 V FPM
TDC040ES79C2NB0 NG40 Progressive 0 - +10 V NBR

687PDC
687478