Ultra-High Pressure Water Jetting Hose for Ultra-High Pressure Water Jetting - 2840D - Europe | #2840D-03V34


LOADING IMAGES
2840D-03V34

Ultra-High Pressure Water Jetting Hose for Ultra-High Pressure Water Jetting - 2840D - Europe | #2840D-03V34 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Color: Red
  • D.I. de la manguera (mm): 4.6
  • Marca: Parker
  • Medio: Water
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Conector compatible: 2X Series
  • Diámetro interior: 3/16 inch, 4.8 mm
  • Aplicación: Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Compression Forming (Hydroforming), Water Jet Cutting
  • Material del refuerzo de la manguera: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.594 inch, 15.1 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: General Industrial, Marine
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Presión de trabajo máxima: 58000 psi, 400 MPa, 4000 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 200 mm, 7.874 inch
  • Factor de diseño: 2:1
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 14 °F, -10 °C
  • Material de la cubierta: Polyamide (PA)
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyoxymethylene (POM)
  • Peso: 0.63 kg/m, 0.42 lb/ft

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Construction:
• Core tube: Polyoxymethylene
• Pressure reinforcement: Eight spiral layers of maximum tensile steel wire
• Cover: Polyamide
• Standard colour: red

Temperature range:
-10°C up to +70°C

Notes:
• The safety factor of burst pressure over working pressure can be adjusted to the specific application but must not be reduced below a ratio of 1:2.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513