Obsolete: Ultra High Pressure water jetting Hose for ultra high pressure water jetting - 2841D | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de trabajo (Mpa)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Obsolete: Ultra High Pressure water jetting Hose for ultra high pressure water jetting - 2841D

Obsolete: Ultra High Pressure water jetting Hose for ultra high pressure water jetting - 2841D OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Industria: Marine, General Industrial
  • Peso: 0.93 lb/ft, 1.38 kg/m
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyoxymethylene (POM)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C, 14 °F
  • Presión de trabajo máxima: 300 MPa, 3000 bar, 43500 psi
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: 1st: Polyamide Abrasion Resistant, 2nd: Polyurethane Abrasion Resistant
  • Factor de diseño: 2.5:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 250 mm, 9.843 inch
  • Materiales de fabricación: Thermoplastic
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-4
  • Conector compatible: 2X Series
  • Diámetro interior: 5/16 inch, 7.7 mm
  • Aplicación: Compression Forming (Hydroforming), Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Water Jet Cutting
  • Material del refuerzo de la manguera: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.925 inch, 23.5 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

This product is not longer available from Parker, please refer to the recommended products below for a replacement.

Parker Polyflex High Pressure 2841D Hoses are developed for High and Ultra High Pressure applications. The excellent handling increases operator efficiency and long service life reduces costly down times. Superior safety standards are applied for the benefit of the operator.

Markets:
• Industrial cleaning
• Marine cleaning
• Water jet cutting (only hoses > 2000 bar)
• All markets requiring pressures over 700 bar for their cleaning and cutting applications

Features/Benefits:
• Replaces steel pipe where flexibility is important
• A manufacturing procedure applying water pressure to produce complex hollow parts made from pipe-like basic materials
• Compact design hereby handling and space improvements
• Compliant with DIN EN 1829-2 thus legal backup and approved safety hazard control
• Excellent operator safety as a result of highest quality standards which are met
• Design factor : 2,5:1

Applications:
• Water jet cutting with water only or with abrasive additives
• Compression forming (hydroforming)
• For working pressure up to 300 MPa (43.500 psi)

Technical Specifications:
• Core tube: Polyoxymethylene
• Pressure reinforcement: Eight spiral layers of maximum tensile steel wire
• Cover: 1st: Polyamide; 2nd: Polyurethane, abrasion resistant
• Standard colour: 1st: Yellow; 2nd: Grey
• Temperature range: -10°C up to +70°C

Productos Presión máxima de trabajo (Mpa)
2841D-05V36/17 300

687PDC
687513