DSL103B - Electroválvulas de 3 vías para aplicaciones hidráulicas de alta presión | Parker NA

Electroválvulas de 3 vías para aplicaciones hidráulicas de alta presión | #DSL103B

Click to View CAD Model

Electroválvulas de 3 vías para aplicaciones hidráulicas de alta presión | #DSL103B

REGIONAL - Parker's direct acting 3-way, 2-position spool-type to cover a wide range of flows up to 57 lpm (15 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi). These screw-in cartridge valves are fast to respond to coil voltage.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 8 GAL/MIN, 30 L/MIN
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600 PSI, 250 BAR
  • Configuración: Normally Closed, Selector
  • Tipo de accionamiento: Electrical
  • Dirección de flujo: 2-1 De-energized, 2-3 Energized
  • Material de la junta: D-Ring (Standard)
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Caudal: 8 gal/min, 30 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Configuración: Normally Closed, Selector
  • Tipo de accionamiento: Electrical
  • Dirección de flujo: 2-1 De-energized, 2-3 Energized
  • Material de la junta: D-Ring (Standard)
  • Índice de caudal máximo: 8 gal/min, 30 L/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de operación: Solenoid operated
  • Presión de trabajo máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Tasa de fuga: 180 @ 3600 PSI (250 BAR) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Función: 3-way
  • Funcionalidad de invalidación: N/A
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 37-41 lb-ft, 50-56 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 5-7 lb-ft, 7-10 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -37 to +93 °C, -35 to +200 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F, +93 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 °F, -37 °C
  • Tipo de bobina: 5/8" Super Coil
  • Voltaje de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tiempo de respuesta: 50-100 ms
  • Peso: 0.42 lb, 0.19 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de tipo carrete de 3 vías y 2 posiciones de accionamiento directo de Parker cuentan con un diseño probado que garantiza un rendimiento fiable y predecible con bajas caídas de presión y una histéresis mínima. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 57 lpm (15 GPM) y presiones de hasta 350 bar (5000 psi) con configuraciones normalmente abiertas, normalmente cerradas o de selector. Las electroválvulas de tipo carrete de 3 vías y 2 posiciones de Parker son ideales para las aplicaciones de conmutación o descarga que no requieran necesariamente fugas de tipo resorte bajas, sino controles direccionales sencillos de accionamiento por solenoide. Estas válvulas se pueden utilizar en una amplia variedad de máquinas en los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Aéreo
• Agricultura
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Bobinas reemplazables de una sola pieza con un bajo consumo de amperios
• Alta capacidad de flujo
• Opciones de invalidación manual
• Cuerpos y cavidades estándar
• Sin juntas dinámicas
• Histéresis baja
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Aplicaciones de conmutación
• Aplicaciones de descarga
• Aplicaciones de desviador

Análisis técnico adicional:
Las válvulas de carrete de accionamiento directo responden rápidamente a la tensión de bobina y permiten el paso del flujo entre 2 puertos mientras se bloquea el puerto restante.  Es posible que se produzcan fugas debido a las holguras de los carretes.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505