Electroválvula de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de presión de entrada máxima

Configuración

Tipo de accionamiento

Dirección de flujo

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Electroválvula de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones

Electroválvula de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones

Los solenoides de carrete, accionamiento directo, 4 vías y 2 posiciones de Parker ofrecen una solución electrónica simple para aplicaciones de inversión o accionamiento; con caudales hasta 113 lpm (30 gpm) y presiones altas hasta 350 bar (5000 psi).

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 30 gal/min, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 34, 38, 114 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600, 5000 psi, 250, 350 bar
  • Configuración: N/A, Motor Regen Transition, Reversing Spool
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Dirección de flujo: All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 De-Energized, 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 3-2, 4-1 De-Energized, 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, All ports blocked Energized, 2-1, 3-4 Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized, 3-2, 4-1 Energized
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono, anillo en D (estándar)
  • Índice de caudal máximo: 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 30 gal/min, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 34, 38, 114 L/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de operación: Solenoid operated, Manually operated
  • Presión de trabajo máxima: 3600, 5000 psi, 250, 350 bar
  • Tasa de fuga: 350 De-energized, 1.5 GPM Energized Pilot Flow @ 3000 PSI (207 BAR), 160 @ 3600 PSI (250 BAR), 230 @ 3600 PSI (250 BAR), 150 @ 5000 PSI (350 BAR), 160 @ 5000 PSI (350 BAR), 240 @ 5000 PSI (350 BAR), 320 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C08-4, C10-4, C16-4
  • Función: 4-way
  • Funcionalidad de invalidación: N/A, Detented, Non-Detented, Pull and Release, Push and Twist
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 22, 23-27, 30-40, 32-36, 37-41, 51-55 lb-ft, 30, 31-37, 40.6-54.2, 43-49, 50-56, 69-75 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30. -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Tipo de bobina: Superbobina de 1/2", Superbobina de 5/8"
  • Voltaje de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tiempo de respuesta: 30 to 60 ms, 50 ms, 130 ms
  • Peso: 0.29, 0.44, 0.66, 1.3 lb, 0.13, 0.2, 0.3, 0.59 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las electroválvulas de tipo carrete, de accionamiento directo, 4 vías y 2 posiciones de Parker cuentan con un diseño resistente que garantiza unas prestaciones fiables y predecibles con bajas caída de presión y una histéresis mínima. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 113 lpm (30 gpm) y presiones de hasta 350 bar (5000 psi) con configuraciones normalmente cerradas, de paso o de cruce disponibles. Las electroválvulas de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones de Parker son ideales para aplicaciones de inversión o accionamiento, mediante el uso de controles direccionales accionados por solenoide programados y cableados fácilmente. Estas válvulas se pueden utilizar en una amplia gama de máquinas en los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Aéreo
• Agrícola
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Bobinas reemplazables de una sola pieza con un bajo consumo de amperios
• Alta capacidad de flujo
• Opciones de invalidación manual
• Cuerpos y cavidades estándar
• Sin juntas dinámicas
• Histéresis baja
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Flujo invertido
• Aplicaciones de accionador
• Aplicaciones de encendido/apagado de dirección única

Información técnica adicional:
Las válvulas de carrete de accionamiento directo responden rápidamente a la tensión de bobina y pueden volver a dirigir o bloquear rápidamente el flujo a los puertos de actuador.  Es posible que se produzcan fugas debido a las holguras de los carretes.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de presión de entrada máxima Configuración Tipo de accionamiento Dirección de flujo Material de la junta
GS024200N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024200V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
GS024210N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024210V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
GS024220N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024220V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084BP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104NP 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NPN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NPV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104NT 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NTN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NTV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104H 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL104HP 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HPN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HPV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL104HT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104BN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104BT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084NP 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NPN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NPV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104BTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104BTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104B2 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104B2N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104B2V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104B2T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104B2TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104B2TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E1 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084E1 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084E1N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084E1P 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084E1PN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1PV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084E1T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E1T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E1TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E4 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104E4N 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104E4V 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E4T 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104E4TN 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104E4TV 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084E1TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084M 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL084MP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL084MT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E15 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E15N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E15V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E15T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E15TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E15TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104M 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104MN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH104MV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104MT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084M9P 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9PN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9PV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084M9T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH084B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104MTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH104MTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104N 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104NN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104NV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104NT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104NTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104NTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104H 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH084NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH084NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084E1 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104HT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH104HTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH164HV 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH164HRV 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Motor Regen Transition Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084E1N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084E1V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084E1T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084E1TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084E1TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084M 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084MN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH084MV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH084MT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084MTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH084MTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH084M9 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084M9N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH084M9V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH084M9T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084M9TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH084M9TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104BP 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BPN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BPV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104BT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104B2 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B2P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B2T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E1 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E1P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E1T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E4 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E4P 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4PN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4PV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E4T 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4TN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4TV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E15 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E15P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E15T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104M 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104MP 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MPN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MPV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104MT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)

687PDC
687505