598G/1440/5/3/0/1/0/00 - 598G/599G DC Drive External Stack Controller | Parker NA

598G/599G DC Drive External Stack Controller | #598G/1440/5/3/0/1/0/00

598G/1440/5/3/0/1/0/00  

598G/599G DC Drive External Stack Controller | #598G/1440/5/3/0/1/0/00   OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tecnología de retroalimentación: DC Tacho
  • Tipo de unidad: Four Quadrant / Regenerative
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: DC Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Single Axis Technology
  • Serie del producto: DC598G
  • Voltaje de entrada: 3*220-500VAC VAC
  • Corriente continua de salida nominal: up to 1440A (supplied by external thyristor power stack)
  • Potencia de salida: -
  • Tipo de motor compatible: DC Brushed Servo
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Tachometer
  • Modos de control: Four Quadrant / Regenerative
  • Interfaz de comunicación: n/a
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 55 °C, 32 - 131 °F
  • Altitud operativa: n/a
  • Clasificación de sobrecarga: n/a
  • Cumplimiento con especificaciones: -
Safety Warning

Información del artículo

External Stack Controller-598G/599G could build up to 1440A External DC Drive in one frame size. The equipment described is intended for an industrial (non-consumer) user, for the control of an external thyristor controlled bridge. The design assumes that a 2-phase field semi-controlled Rectifier Bridge and a fully controlled 3-phase Six Pulse Converter exists, which is complete with Thyristor Suppression, Current Feedback, Temperature Monitoring and suitable fusing.

The External Stack Controller Module provides:
• Thyristor Firing Signals and Pulse Transformers
• Field Power Thyristor Firing Signals and Pulse Transformers
• ACCT Feedback Rectification and Scaling
• Field CT Feedback Rectification and Scaling
• Armature Voltage Feedback Interface
• Field Voltage Feedback Interface
• Mains Present Monitoring
• Heatsink Over-temperature Input
• All Standard 590C I/O Terminations

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
598P-599P EU declaration of conformity
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
K38849