4Z-SN6AR-G-SS - Needle Valve,Integral Bonnet 6000 PSI - SN6 Series | Parker NA

Needle Valve,Integral Bonnet 6000 PSI - SN6 Series | #4Z-SN6AR-G-SS

4Z-SN6AR-G-SS

Needle Valve,Integral Bonnet 6000 PSI - SN6 Series | #4Z-SN6AR-G-SS OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Documents" or "Related products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de servicio (F): 700
  • Material de embalaje: Grafoil®
  • Temperatura mínima de servicio (C): -54
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4"
  • Estilo de la conexión 1: Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4"
  • Presión de trabajo máxima (psi): 6, 000
  • Estilo de la conexión 2: Single Ferrule Compression
  • Estilo del cuerpo: Angle
  • Tipo de vástago: BLUNT
  • Temperatura mínima de servicio (F): -65
  • Presión de trabajo máxima (bares): 414
  • Temperatura máxima de servicio (°C): 371
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4", Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4", Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Tipo de vástago: BLUNT, SOFT TIP
  • Material de embalaje: PTFE
  • Presión de trabajo máxima: 414, 207 bar, 6,000, 3,000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 232 °C, 450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -54 °C, -65 °F
  • Estilo del cuerpo: Inline
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s SN6 Series Needle Valves provide shut-off and coarse regulation of liquids and gases up to 6,000 PSI (414 BAR). These compact, rugged valves are manufactured from 316 stainless steel bar stock and are integral bonnet designs with packing above the stem threads. The SN6 valve offers the installer the ability to place this valve in environments from 350?F with PTFE or up to critical environments up to 700?F with Grafoil® packing while still in the same small, compact design. Other similar valves do not offer that application flexibility.


Markets:
• Petrochemical
• Chemical
• General Industry
• Power


Features/Benefits:

• Integral bonnet design
• 316 stainless steel construction
• Choice of two stem types:
R-Stem – All metal, blunt stem tip
K-Stem – PCTFE stem tip
• Choice of PTFE or Grafoil® packing
• Inline and angle patterns
• 100% factory tested


Applications:
• Sample Cylinders
• Control Panels

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Selector Guides
Cross Reference Tool
Communities, Blogs & Industry Links
ACS
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516