6000 Series Compressed Air Filters | #6006N-0A1-DX


LOADING IMAGES
6006N-0A1-DX

6000 Series Compressed Air Filters | #6006N-0A1-DX

Parker Balston 6000 series stainless steel compressed air filters remove 99.99% of 0.01 micron particles and droplets


Especificaciones técnicas

  • Eficiencia de filtración: 93%
  • Accesorios disponibles: Auto Drain
  • Índice de caudal máximo (cfm): 259
  • Conexión del puerto (pulg): 3/4
  • Presión de trabajo máxima: 175 psig, 12 barg
  • Tipo de puerto: NPT
  • Tipo de filtro: Coalescing
  • Índice de caudal máximo: 440 m3/min, 259 CFM
  • Valor de filtración (micras): 0.01 micron
  • Materiales de fabricación: Head, Bowl, Internals: 304 Stainless Steel, Seals: Buna-N Food Grade
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °F, 49 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -150 °F, -100 °C
  • Anchura: 4 inch, 100 mm
  • Altura: 10 inch, 250 mm
  • Peso: 11 lb, 5 kg
  • Tamaño del puerto de drenaje: 3/4 inch
  • Elemento compatible: 200-176-DX
  • Marca: Balston
  • Tamaño del puerto: 3/4 inch
  • Accesorios opcionales: Auto Drain
Safety Warning

Información del artículo

Parker Balston 6000 series stainless steel compressed air filters protect equipment and delicate instruments from the dirt, water, and oil usually found in compressed air and other gases. These filters will remove contaminants at a very high efficiency - up to 99.99% for 0.01 micron particles and droplets. Liquid releases from the filter cartridge to an automatic drain as rapidly as it enters the filter. This allows the filter to continue removing liquids for an unlimited time without loss of efficiency for flow capacity. Select 1/4" to 1" line filters are constructed of 304 stainless steel and are designed to hold up to the harshest environments.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031