1929X-6-06 - Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie 9X | Parker NA

Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie 9X | #1929X-6-06

Click to View CAD Model

Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie 9X | #1929X-6-06

Los racores 9X de Parker se diseñan para conectarse a mangueras de Parker, esto garantiza la combinación y el montaje de manguera ideales para satisfacer las necesidades de fiabilidad y eficiencia de los clientes. Adecuado para mangueras de tipo 2370N.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: 3/8"-19
  • Tipo de conexión 2: Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
  • Forma: Straight
  • D.I. de la manguera (mm): 9.5 mm
  • Presión máxima de trabajo (Mpa): 55.0 MPa
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Presión de trabajo máxima: 55.0 MPa, 550 bar
  • Tamaño de la conexión 1: -6 (Size), 9.5 mm Hose I.D., 3/8 inch Hose I.D.
  • Material del cuerpo: Steel
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Marca: Parker
  • Aplicación: Mobile Hydraulics, Material Handling, High Pressure Paint Spray
  • Tipo de productos: Ultra-High Pressure Fittings
  • Fitting Length: 59 mm (see drawing legend A)
  • Para tipo de fluido: Air (General Industrial Air), Mineral Hydraulic Oil, Water
  • Revestimiento: Chromium 6 Free-plated
  • Configuración: Hose to Port
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Tamaño hexagonal: 22 mm (see drawing legend J)
  • Diámetro interior nominal: DN 10
  • Tipo de conexión 2: Female, BSP Parallel Pipe, Swivel, 60° Cone
  • Forma: Straight
  • Tipo de puerto: DKR
  • Cumplimiento con especificaciones: BS 5200-A
  • Tamaño de la conexión 2: 3/18"-19 inch Thread
  • Connection Length: 19 mm (see drawing legend B)
Safety Warning

Información del artículo

Los racores 9X de Parker han sido diseñados para conectarse perfectamente a las mangueras de Parker respectivas, garantizando una combinación ideal. Nuestros conjuntos de mangueras satisfacen las necesidades de nuestros clientes de forma segura y eficiente.

Mercados:
• Industrial
• Manejo de materiales

Características/beneficios:
• Las series de accesorios son la solución ideal para los diferentes tipos de manguera termoplasticas que permiten lograr una funcionalidad, fiabilidad y vida útil optima del producto
• Elaboradas con materiales de alta calidad para una resistencia contra la corrosión, así como mayor disponibilidad del sistema debido a menos paradas de servicio no planificadas.
• Disponemos de varios tamaños y conexiones para un perfecto montaje en su aplicación.

Aplicaciones:
• Hidráulica móvil
• Hidráulica industrial
• Gases industriales
• Transferencia de material debido al tubo principal de poliamida
• Pulverizador de pintura de alta presión:
• Adecuado para tipo de manguera 2370N con una presión de trabajo de 25 hasta 63 MPa (3625 hasta 9140 psi)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513