Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The solid subplate series A102 in size NG10 is used for mounting the proven Parker pressure valves series VB and VM.
California Residents: Prop-65 Warning
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Conexión del puerto | Tamaño de la rosca de la conexión |
|---|---|---|
| A102R3/4-OD1 | NG10/CETOP 05 | A, B, Y = G 3/4 inch; X = G 1/4 inch |