Respiraderos Montados en la Parte Superior y Respiraderos de Llenado - Serie AB | #AB.1380.10


LOADING IMAGES
AB.1380.10

Respiraderos Montados en la Parte Superior y Respiraderos de Llenado - Serie AB | #AB.1380.10

La serie AB de Parker comprende una amplia gama de respiraderos montados en la parte superior y respiraderos de llenado. Los respiraderos de llenado protegen los sistemas hidráulicos de la entrada de partículas en el aire.


Especificaciones técnicas

  • Características: Anti Splash Plate
  • Tipo de productos: Filler Breather
  • Material del alojamiento: Plated Mild Steel
  • Tipo de válvula de descarga de presión: Un-Pressurised
  • Caudal: 135 l/min
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Instalación: Tank hole mounted
  • Tipo de conexión: 3 Hole Installation
  • Tipo de tamiz: 63 mm strainer
  • Incluye: -
  • Diámetro exterior: 45 mm
  • Material de la junta: Cork gasket
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Forestry
  • Aplicación: Deck and Mobile Cranes, Firefighting Equipment, Forwarders, Hydraulic Presses, Marine Steering Units, Power Packs, Waste Management, Dump and Fork Lift Trucks, Excavators, Harvesters, Waste Balers, Reach Stackers, Wheeled Loaders, Drilling Equipment, Industrial Power Units
  • Tecnología: Filtration, Hydraulics
  • Serie del producto: AB Series
  • Para tipo de fluido: Air
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 90 °C
  • Tipo de montaje: Tanktop
  • Material del filtro: 10 μ abs. Espuma de poliuretano
Safety Warning

Información del artículo

La entrada de contaminantes transportados por el aire en los sistemas hidráulicos puede causar una serie de problemas costosos, incluido un mayor desgaste de bombas y cilindros, un rendimiento reducido, intervalos de mantenimiento más cortos y mayor tiempo de inactividad.


La Serie AB de Parker comprende una gama completa de respiradores superiores y respiradores de llenado diseñados para evitar esto, manteniendo los contaminantes dañinos fuera y permitiendo que el tanque/reservorio de fluido respire eficientemente durante el funcionamiento del equipo.


Hay múltiples configuraciones disponibles para cumplir con los requisitos únicos de los sistemas hidráulicos de los clientes, que incluyen:


  • Respiradores de llenado - Nylon reforzado con vidrio o acero metálico galvanizado. Se encuentran disponibles múltiples opciones de instalación, incluyendo instalación de un orificio, tres orificios o seis orificios. Velocidades de flujo de hasta 620 L/min (163 GPM).
  • Respiradores tipo roscado - Nylon reforzado con vidrio o acero metálico galvanizado. Se encuentran disponibles varios tipos de conexión. Velocidades de flujo de hasta 620 L/min (163 GPM). Varillas medidoras disponibles con todas las opciones (dos longitudes y en paquetes de 10 unidades).
  • Respiradores de llenado bloqueables y respiradores de llenado (metálicos) - Tipos roscados presurizados y no presurizados disponibles. Para mayor seguridad del depósito y protección del aceite, ciertos respiradores metálicos de llenado pueden especificarse con una opción de bloqueo.


Los respiradores y respiradores de llenado de la Serie AB son ideales para equipos que deben operar en entornos cargados de suciedad y polvo.


Beneficios:

  • Previene la contaminación y la entrada de suciedad, arena, polvo, metal, etc., en los circuitos hidráulicos, permitiendo un flujo de aire suficiente hacia dentro y fuera del depósito de fluido.
  • Extiende los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina.


Características:

  • Moldeado en nylon reforzado con vidrio no corrosivo: fuerte y ligero.
  • Respiradores de llenado disponibles con instalación de un orificio, tres orificios y seis orificios.
  • Gama de respiradores de roscado: Opciones G1/2 y G3/4.
  • Gama compacta: Opciones G1/4, G3/8, R1/2 y R3/4.
  • Respiradores de llenado metálicos: tipos roscados presurizados y no presurizados.
  • Opciones de montaje con brida.
  • Opciones bloqueables para la seguridad del depósito y la protección del aceite.


Para más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, por favor contacte a Parker o a un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472