SAB.1563.10 - Respiraderos rellenadores y respiraderos de montaje superior - serie AB | Parker NA

Respiraderos rellenadores y respiraderos de montaje superior - serie AB | #SAB.1563.10

SAB.1563.10

Respiraderos rellenadores y respiraderos de montaje superior - serie AB | #SAB.1563.10

Serie Parker AB: amplia gama de respiraderos rellenadores, montaje superior. Los respiraderos rellenadores protegen los sistemas hidráulicos de la entrada de partículas aéreas y permiten la entrada y salida de flujo de aire en el depósito de fluidos.


Especificaciones técnicas

  • Características: -
  • Tipo de productos: Breather
  • Material del alojamiento: Plated Mild Steel
  • Tipo de válvula de descarga de presión: Un-Pressurised
  • Caudal: 135 l/min
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Instalación: Srew-On
  • Tipo de conexión: G1/4 male thread
  • Tipo de tamiz: Without strainer
  • Incluye: -
  • Diámetro exterior: 76 mm
  • Material de la junta: No seal
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Forestry
  • Aplicación: Deck and Mobile Cranes, Firefighting Equipment, Forwarders, Hydraulic Presses, Marine Steering Units, Power Packs, Waste Management, Dump and Fork Lift Trucks, Excavators, Harvesters, Waste Balers, Reach Stackers, Wheeled Loaders, Drilling Equipment, Industrial Power Units
  • Tecnología: Filtration, Hydraulics
  • Serie del producto: AB Series
  • Para tipo de fluido: Air
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 90 °C
  • Tipo de montaje: Tanktop
  • Material del filtro: 10 μ abs. Espuma de poliuretano
Safety Warning

Información del artículo

La entrada de contaminantes aéreos en los sistemas hidráulicos puede causar una serie de problemas de alto costo, como el aumento del desgaste de las bombas y los cilindros, una reducción del rendimiento, intervalos de mantenimiento más cortos y mayores tiempos de inactividad. La serie AB de Parker consta de una gama completa de respiraderos rellenadores y de montaje superior, diseñados para evitar el paso de los contaminantes perjudiciales y permitir que el tanque/depósito de fluidos se ventile con eficacia durante el funcionamiento del equipo.



Existen varias configuraciones disponibles para cumplir con los requisitos únicos de los sistemas hidráulicos de los clientes, entre las que se incluyen:



Respiraderos rellenadores: nilón relleno de vidrio o acero chapado. Varios métodos de instalación disponibles, que incluyen un solo orificio, tres orificios o seis orificios. Caudales de hasta 620 l/min (163 GPM).



Respiraderos de tipo roscado: nilón relleno de vidrio o acero chapado. Varios tipos de conexiones disponibles. Caudales de hasta 620 l/min (163 GPM). Varillas de nivel disponibles con todas las opciones (dos longitudes y en paquetes de 10).



Rellenadores bloqueables y respiraderos rellenadores (metálicos): de tipo roscado presurizado y no presurizado. Para obtener una mayor seguridad en el depósito y alta protección del aceite, es posible incluir una lengüeta de bloqueo en determinados respiraderos rellenadores metálicos.



Los respiraderos rellenadores y respiraderos de la serie AB son ideales para los equipos que necesitan funcionar en entornos con mucho polvo y suciedad. Entre las aplicaciones típicas de los respiraderos rellenadores y respiraderos de la serie AB se incluyen los aserraderos, las máquinas agrícolas, los camiones de descarga articulados, los equipos forestales, los cargadores de ruedas, los sistemas lubricados, las excavadoras, las unidades de potencia industriales y las grúas móviles.



Mercados:

• Agrícola

• Construcción

• Petróleo y gas

• Marítimo

• Minería

• Forestal



Aplicaciones:

• Grúas de cubierta y móviles

• Equipos de extinción de incendios

• Transportadoras

• Prensas hidráulicas

• Unidades de dirección marítimas

• Paquetes de potencia

• Gestión de residuos, volquetes y carretillas elevadoras

• Excavadoras

• Cosechadoras

• Prensas de residuos

• Apiladores de alcance

• Cargadores de ruedas

• Equipos de perforación

• Unidades de potencia industrial



Ventajas:

• Evita la contaminación y la penetración de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en los circuitos hidráulicos, a la vez que permite la entrada y salida del flujo de aire en el depósito de fluidos

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento necesarios, reduce los costos de funcionamiento y amplía la vida útil total del equipo/la máquina



Características:

• Moldeado en nilón relleno de vidrio no corrosivo de alta resistencia y ligereza

• Respiraderos rellenadores disponibles con métodos de instalación de un solo orificio, tres orificios y seis orificios

• Gama de respiraderos roscados: opciones de G1/2 y G3/4

• Gama compacta: opciones de G1/4, G3/8, R1/2 y R3/4

• Respiraderos rellenadores metálicos: de tipo roscado presurizado y no presurizado

• Opciones de tipo de montaje de brida

• Opciones de bloqueo para la seguridad del depósito y la protección del aceite


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472