Respirader para Depósito Hidráulico / Filtro de Aire - Serie ABL | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Capacidad de flujo (l/min)

Conexión

Tipo de indicador

Opciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Respirader para Depósito Hidráulico / Filtro de Aire - Serie ABL

Respirader para Depósito Hidráulico / Filtro de Aire - Serie ABL

La serie Parker ABL es un filtro de aire / respirador para depósito ecológico diseñado para proteger los sistemas hidráulicos de la entrada de contaminantes. El respiradero utiliza elementos filtrantes LEIF® reemplazables.

Especificaciones técnicas

  • Material del filtro: 3 micras absolutas para aire
  • Diámetro exterior: 127 mm
  • Material de la junta: Silicio (integrado en el elemento LEIF)
  • Caudal: 1000 L/min, 2000 L/min
  • Material del alojamiento: Compuesto de alta resistencia a los impactos
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 80 °C
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie ABL es un respirador de depósito / filtro de aire ecológico que cuenta con elementos filtrantes LEIF® reemplazables y tapas de silicona. Utilizando medios de fibra de vidrio de alta eficiencia (3 micras absolutas para el aire), el respiradero sirve como una línea crítica de protección contra la entrada de contaminantes en los sistemas hidráulicos, lo que puede causar problemas costosos, como un mayor desgaste de las bombas y los cilindros, un rendimiento reducido e intervalos de mantenimiento más cortos. Las aplicaciones típicas del respiradero / filtro de aire de la serie ABL incluyen aserraderos, máquinas agrícolas, camiones volquete articulados, equipos forestales, cargadores de ruedas, sistemas lubricados, excavadoras, unidades de potencia industrial y grúas móviles.

La serie ABL está montada en la parte superior del tanque y cuenta con una carcasa compuesta de alta resistencia al impacto. Está disponible en dos tamaños: el ABL1 para flujos de aire de hasta 1000 L / min (264 GPM) y el ABL2 para flujos de aire de hasta 2000 L / min (528 GPM). También hay disponibles múltiples opciones de conexión, indicador y adaptador para cumplir con los requisitos únicos de los sistemas hidráulicos de los clientes.

Parker también ofrece el filtro de aire/respiradero ecológico de la serie EAB, que ofrece múltiples opciones de medios de filtración y está diseñado para flujos de aire de hasta 1500 L/min (396 GPM).

Mercados:

• Agricultura

• Construcción

• Petróleo y gas

• Marino

• Minería

• Forestry

Aplicaciones:

• Grúas de cubierta y móviles

• Equipos de extinción de incendios

•Reenviadores

• Prensas hidráulicas

• Unidades de gobierno marino

• Paquetes de energía

• Gestión de residuos, volquete y carretillas elevadoras

• Excavadoras

• Cosechadoras

• Empacadoras de residuos

• Apiladores retráctiles

• Cargadoras de ruedas

• Equipos de perforación

• Unidades de potencia industriales

Beneficios:

• Evita la contaminación y la entrada de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en los circuitos hidráulicos

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina

• El uso de elementos reemplazables ecológicos reduce los residuos hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales sin elementos

Funciones:

• Capaz de flujos de aire de hasta 2000 L/min (528 GPM)

• Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a +80 °C (-4 a +175 °F)

• Diámetro exterior: 127 mm

• Adaptador G11/4 opcional o adaptador G11/2 con conexión de relleno

• Conexiones: roscas G11/4, 11/2" UN-16-2B

• Los elementos se pueden utilizar solo para fluidos hidráulicos y fluidos tipo HEES

Documentos relacionados

×
Productos Capacidad de flujo (l/min) Conexión Tipo de indicador Opciones
ABL1G114QXWL3 1000 * G11/4 * No Indicator * None *
ABL1U112QXWL3 1000 * 11/2 UN-16-2B No Indicator * None *
ABL1G114QXWL3V 1000 * G11/4 * Visual * None *
ABL1U112QXWL3V 1000 * 11/2 UN-16-2B Visual * None *
ABL1G114QXWL3SNG 1000 * G11/4 * No Indicator * Single adaptor
ABL1G114QXWL3VSNG 1000 * G11/4 * Visual * Single adaptor
ABL1G114QXWL3FP 1000 * G11/4 * No Indicator * Adaptor With Filler Connection
ABL1G114QXWL3VFP 1000 * G11/4 * Visual * Adaptor With Filler Connection
ABL2G114QXWL13 2000 * G11/4 * No Indicator * None *
ABL2U112QXWL13 2000 * 11/2 UN-16-2B No Indicator * None *
ABL2G114QXWL13V 2000 * G11/4 * Visual * None *
ABL2U112QXWL13V 2000 * 11/2 UN-16-2B Visual * None *
ABL2G114QXWL13SNG 2000 * G11/4 * No Indicator * Single adaptor
ABL2G114QXWL13VSNG 2000 * G11/4 * Visual * Single adaptor
ABL2G114QXWL13FP 2000 * G11/4 * No Indicator * Adaptor With Filler Connection
ABL2G114QXWL13VFP 2000 * G11/4 * Visual * Adaptor With Filler Connection

687PDC
C89472