10G-44-0230-BN_AC10_EMN - Unidades de frecuencia variable de CA, CV nominal - Serie AC10 | Parker NA

Unidades de frecuencia variable de CA, CV nominal - Serie AC10 | #10G-44-0230-BN_AC10_EMN

Unidades de frecuencia variable de CA, CV nominal - Serie AC10 | #10G-44-0230-BN

The 15 HP / IP20 rated AC10 drive is a simple, small and reliable variable speed drive that offers a low cost, compact solution for simple AC induction or PMAC motor control


Especificaciones técnicas

  • Opción del conmutador de freno: Si
  • Filtro EMC incluido: No
  • Clasificación IP: IP20
  • Clasificación de HP de salida (carga normal): 15
  • Voltaje de entrada: 3*480VAC
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Accionamiento de CA
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único
  • Serie del producto: AC10
  • Voltaje de entrada: 1 x 230 V CA
    3 x 230 V CA
    3 x 380-480 V CA VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 480 VAC
  • Potencia de salida: 0.5 to 20 HP (IP66), IP20: 0.25 - 250 HP / IP66: 0.5 - 20 HP
  • Tipo de motor compatible: Inducción
  • Modos de control: Sensorless Vector, V/Hz
    Vector sin sensor
  • Interfaz de comunicación: Modbus, RS232/RS485
    Modbus
  • Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C / derate up to max 50 °C, 32-104F (decadencia de hasta 122F máx.) °F
  • Altitud operativa: Hasta 1000 m ASL (degradación > 1000 m)
  • Clasificación de sobrecarga: 150 % durante 60 s
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)
    Categoría de sobretensión III, Overvoltage Category III
Safety Warning

Información del artículo

La unidad de velocidad variable AC10 (VFD) es una solución sencilla, fiable y económica para las aplicaciones diarias de control de motores que requieren el control de la velocidad o del par de torsión dentro del rango de potencia de 0,25 CV a 250 CV. Gracias a sus dimensiones compactas y a las características asociadas normalmente solo a unidades de especificación más elevadas, incluidos el modo de vector sin sensor, la frecuencia de salida de hasta 590 Hz, los suministros de 3 fases de 480 V CA en todos los tamaños de bastidor y una sobrecarga completa del 150 % a 0,5 Hz durante 1 minuto, el AC10 proporciona una solución optimizada para los fabricantes de máquinas de equipos originales que buscan una unidad compacta, rentable e incluida en la lista UL sin comprometer el rendimiento.

Características:
- Simplicidad: AC10 está diseñado para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para su instalación, configuración y puesta en marcha a través del teclado integrado fácil de usar. Los requisitos de cableado mínimos y los dos rieles terminales de fácil acceso hacen que AC10 sea rápido y sencillo de instalar, lo que permite montarlo y ponerlo en funcionamiento en poco tiempo. El modo de vector sin sensor de ajuste automático aporta al AC10 mucho más que el simple control de V/Hz, lo que permite a los usuarios que requieren una velocidad dinámica o un control del par de torsión mayor para que su aplicación se beneficie de las unidades mejoradas con una velocidad del 0,5 % y una precisión del par de torsión del 5 %.

- Fiabilidad: la tecnología probada y las técnicas de fabricación garantizan que el AC10 se ha diseñado y fabricado para ofrecer unos excelentes niveles de rendimiento constantes en el día a día, lo que garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos. Gracias a sus PCB con revestimiento conformado, el AC10 puede resistir incluso el entorno de clase 3C3 más arduo, en el que muchas otras unidades de esta clase tendrían problemas, lo que le permitirá operar el AC10 con la máxima confianza en más aplicaciones.

- Control al alcance de la mano: AC10 viene completamente equipado con un teclado ergonómico para el operario como estándar, que incluye 4 indicadores LED de estado de la unidad, una pantalla LED de 4 dígitos y 7 segmentos y un teclado de estilo de membrana táctil. Además de mostrar el estado y la información de funcionamiento, la pantalla LED también se utiliza para acceder a los parámetros de configuración de la unidad que se pueden cambiar de forma rápida y sencilla a través del teclado. El teclado también se puede utilizar para tomar el control local del motor para iniciar, detener, aumentar o disminuir la velocidad del motor. También hay disponible un teclado opcional y se puede montar de forma remota desde la unidad.

- IP20 (0,25-250 CV) o IP66/NEMA 4X para interior (0,5-30 HP): la carcasa IP66 permite el uso en aplicaciones en las que las condiciones ambientales pueden ser difíciles (como las áreas de lavado en las instalaciones de alimentos y bebidas) y el uso en plantas de aguas residuales.

Aplicaciones:
AC10 ofrece un enfoque sencillo de las aplicaciones de control de motores industriales de uso general en una amplia variedad de industrias. Esto ofrece a los usuarios los beneficios de las propiedades de ahorro de energía inherentes al uso de una unidad de velocidad variable, así como la mejora de la fiabilidad y las ventajas de la vida útil ampliada asociadas con la optimización de la puesta en marcha y la detención de las cargas de ciclo regulares. Las aplicaciones típicas de AC10 incluyen:
• Transportadoras
• Bombas
• Ventiladores
• Mezcladoras
• Máquinas para embalaje
• Máquinas textiles
• Máquinas de flejado
• Máquinas de etiquetado
• Máquinas de lavado industriales
• Husillos de máquinas herramienta
• Puertas de rodillos


Especificaciones técnicas:
Suministro eléctrico
230 V CA ± 15 % monofásica
230 V CA ± 15 % trifásica
480 V CA + 10/-15 % trifásica

Frecuencia de entrada
44-67 Hz

Rango de potencia
0,25 CV-250 CV

Temperatura de trabajo
0-50 °C (degradación superior a 40 °C)

Protección
Modelos IP20 e IP66 disponibles

Entradas analógicas
2 x (0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

Salidas analógicas
1 x (0-10 V, 0-20 mA) - 0,25 - 30 HP
2 x (0-10 V, 0-20 mA) - 40 CV y superior

Entradas digitales
5 x 24 V CC

Salidas digitales
1 x 24 V CC

Salida de relé
1 x 5A a 230 V CA

Interfaz de comunicación
- RS485 / - MODBUS

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514