SBAR20E1T5-050-TA1 - Accumulator Safety Blocks - SBA Series - (Americas) | Parker NA

Accumulator Safety Blocks - SBA Series - (Americas) | #SBAR20E1T5-050-TA1

SBAR20E1T5-050-TA1

Accumulator Safety Blocks - SBA Series - (Americas) | #SBAR20E1T5-050-TA1 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de dispositivo de accionamiento: 24 VDC Normally Open (NO)
  • Válvula de descarga de presión: Preset pressure (CE Approved)
  • Opciones especiales: Standard
  • Tipo de conexión del puerto: BSPP Ports
  • Ajuste de descarga de presión (psig): Set at 50 bar (725 psi)
  • Material de la junta: Fluoroelastomer
  • Tamaño: NG20
  • Tipo de válvula: - Shut-off valve: ball valve
    - Pressure relief: poppet-type valve with dampening
    - Manually-operated discharge valve: poppet-type valve
    - Electrically-operated discharge valve: poppet-type valve (where fitted)
  • Número de puertos: - A port: M33x2
    - P port: G1
    - T port: G1/2
    - M1 port: G1/2
    - M2 port: G1/4
  • Presión de trabajo máxima: 5075 psi (350 bar) psi
  • Para tipo de fluido: Mineral oil according to DIN/ISO. For other fluid types, please contact factory.
  • Temperatura de funcionamiento: 5° F (-15° C) to 176° F (80° C) °F
  • Viscosidad cinemática: 10 to 800 cSt
  • Opción de pieza eléctrica: U=24VDC, 105VDC (for 115V/60 Hz AC supply), P=26W, 100% ED, IP 65 to DIN 40050, connector to DIN 43650 type A
  • Revestimiento: Black zinc phosphated
Safety Warning

Información del artículo

Accumulator Safety Block with BSPP Ports, size NG20, 24 VDC Normally Open (NO) discharge valve, Threaded pressure port, Fluoroelastomer seal compound, Set at 50 bar (725 psi), Preset pressure (CE Approved) relief valve, Standard design.

For Bladder Accumulators, use Adapter:
- UEST-T-3/4 for G3/4 BSPP Accumulator Port
- UEST-T-1-1/4 for G1-1/4 BSPP Accumulator Port
- UEST-T-2 for G2 BSPP Accumulator Port

For Piston Accumulators and Diaphragm Accumulators, use Adapter:
- UEST-T-1/2 ED for G1/2" BSPP Accumulator Port
- UEST-T-3/4 for G3/4 BSPP Accumulator Port
- UEST-T-1-1/2 for G1-1/2 BSPP Accumulator Port

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Hydrin® GH 2000
×

Productos relacionados



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Accumulator and Cooler Division - Americas

10711 North Second Street

Machesney Park, IL 61115

United States

Teléfono

+1 (815) 636-4100

Fax

+1 (815) 636-4111

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687399