Air Knocker Cylinder improves bulk material handling- 'JAK-50 & JAK-80' | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño interior (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Air Knocker Cylinder improves bulk material handling- 'JAK-50 & JAK-80'

Air Knocker Cylinder improves bulk material handling- 'JAK-50 & JAK-80'

JAK Series, the air kncker cylinder, is a pneumatic piston type knocker (Shocker) generator.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Air
  • Rango de presión: 2 to 9 bar
  • Presión de prueba: 15
  • Temperatura de funcionamiento: -10 to 60 °C
  • Frecuencia: 0.33 Hz
Safety Warning

Descripción completa del producto

JAK Series, the air kncker cylinder, is a pneumatic piston
type knocker (Shocker) generator.
Removes plugging due to bridging or
adhesion of bulk material inside a
hopper or chute.

• Variable impact force
• Strong, stable impact force
• No lubrication required

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
JAK Series
×
Productos Tamaño interior (mm)
JAK-50 50
JAK-80 80

687PDC
E04972