ULHC-078-F-000SA - Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - ULHC Series - (Americas) | Parker NA

Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - ULHC Series - (Americas) | #ULHC-078-F-000SA

Click to View CAD Model
ULHC-078-F-000-SA

Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - ULHC Series - (Americas) | #ULHC-078-F-000SA

ULHC-078 Air Oil Cooler with Hydraulic Motor


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conmutador: No Thermal Switch
  • Opciones de derivación: 20 psi External Hose Bypass
  • Desplazamiento del motor (cc/rev): 25.2 cm3/rev
  • Tamaño: Size 078
  • Caudal: 132 gal/min, 499.6 L/min
  • Capacidad de enfriamiento máxima: 91 HP @ 750 rpm, 110.2 HP @ 1000 rpm, 67.9 kW @ 750 rpm, 82.2 kW @ 1000 rpm
  • Presión de trabajo máxima: 300 psi, 20.7 bar, 3000 psi (Motor), 206.8 bar (Motor)
  • Temperatura máxima del fluido: 250 °F, 121 °C
  • Velocidad operativa máxima: 1690 RPM (Fan)
  • Altura: 41.4 inch, 1051.6 mm
  • Longitud: 40.2 inch, 1021.1 mm
  • Anchura: 24 inch, 609.6 mm
  • Tamaño del puerto: 1-1/2 inch (#24)
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1-7/8"-12 inch
  • Peso: 245 lb, 111.4 kg
  • Nivel de ruido: 81 dBA @ 750 rpm, 88 dBA @ 1000 rpm
  • Para tipo de fluido: Mineral Oil, Oil/Water Emulsion, Water Glycol, Phosphate Ester
  • Materiales de fabricación: Aluminum (Cooler Core), Glass Fiber Reinforced Polypropylene/Aluminum (Fan Blades/Hub), Steel (Fan Housing/Fan Guard/Other Parts), Electrostatically Powder-Coated Surface Treatment
Safety Warning

Información del artículo

ULHC Air Oil Cooler with Hydraulic Motor, Size 078, 25.2 cm3/rev, No Thermal Switch, 20 psi External Hose Bypass

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Accumulator and Cooler Division - Americas

10711 North Second Street

Machesney Park, IL 61115

United States

Teléfono

+1 (815) 636-4100

Fax

+1 (815) 636-4111

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687399