EM25 - Muffler / Flow controls - EM series | Parker NA

Muffler / Flow controls - EM series | #EM25

EM25

Muffler / Flow controls - EM series | #EM25

Muffler/flow controls provide an acceptable exhaust noise level and effectively meter exhaust. Installed in valve exhaust ports, they control cylinder piston speeds throughout a wide range. The adjusting screw cannot be accidently blown out.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto (pulg): 1/4
  • Tipo: EM Series Muffler / Filters
  • Tipo de productos: Muffler/Filter
  • Tipo de puerto: NPT (Male Threaded)
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Presión de trabajo máxima: 250 psig, 17.2 bar
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 300 °F, -17 to 149 °C
  • Longitud total: 1 to 3.69 inch
  • Tamaño hexagonal: 9/16 inch
Safety Warning

Información del artículo

Muffler/flow controls provide an acceptable exhaust noise level and effectively meter exhaust. Installed in valve exhaust ports, they control cylinder piston speeds throughout a wide range. The adjusting screw cannot be accidently blown out and can be locked to maintain setting. Products are made of brass and bronze construction, clean with commonly used solvents.     

Markets:
• Factory Automation
• Heavy Industries

Features/Benefits:
• Heavy duty sintered bronze construction
• Space savings
• Reduced decibel level of exhausted air

Applications:
• Industrial equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PNEUMATIC NORTH AMERICA

8676 EAST M-89

RICHLAND

MI

UNITED STATES

49083

Teléfono

2696295000

Fax

2696295385

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687577