Motores de aluminio – Serie MGG | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño

Desplazamiento del motor (pulgadas cúbicas/rev)

Caudal (gpm)

Material de junta del eje

Estilo de montaje

Tipo de eje

Porteado

Rotación

Pseo (libras)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Motores de aluminio – Serie MGG

Motores de aluminio – Serie MGG

El motor de aluminio de Parker, MGG Series, cilindrada fija y alta velocidad y bajo par, Gerotor ofrece un alto rendimiento y alta densidad de potencia gracias a su construcción de aluminio.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Gerotor Motor, aluminum w/roller bearing, Gerotor Motor
  • Tamaño: 0010, 0016, 0020, 0025, 0030, 0010, 0016, 0020, 0025, 0030
  • Desplazamiento: 0.218 inch3/rev (0010 Motor), 0.372 inch3/rev (0016 Motor), 0.450 inch3/rev (0020 Motor), 0.580 inch3/rev (0025 Motor), 0.700 inch3/rev (0030 Motor), 3.572 cm3/rev (0010 Motor), 6.096 cm3/rev (0016 Motor), 7.374 cm3/rev (0020 Motor), 9.505 cm3/rev (0025 Motor), 11.471 cm3/rev (0030 Motor)
  • Material de junta del eje: NBR, NBR w/dust seal, NBR w/external drain, NBR w/external drain & dust seal, FPM [FKM], FPM [FKM] w/dust seal, FPM [FKM] w/dust seal & external drain, NBR, NBR with dust seal, NBR with external drain, NBR with external drain & dust seal, FPM [FKM], FPM [FKM] with dust seal, FPM [FKM] with dust seal & external drain
  • Tipo de montaje: SAE 2-Bolt "A", SAE 2-Bolt "A-A", 4-Bolt
  • Tipo de eje: Keyed Ø7/16, Keyed Ø1/2 with thread, Keyed Ø9/16, 8-tooth Ø9/16 with 0.40 min full spline, 8-tooth Ø9/16 with 1.12 min full spline, 9-tooth Ø5/8 spline
  • Número de puertos: SAE 8 Straight Thread - Rear, SAE 8 Straight Thread - Side, SAE 8 Straight Thread - Side with slotted by-pass valve, SAE 8 Straight Thread - Side with "T" handle by-pass valve, SAE 10 Straight Thread - Rear, SAE 10 Straight Thread - Side
  • Dirección de rotación: Bi-Directional, Clockwise, Counter Clockwise
  • Velocidad operativa máxima: 5000 RPM
  • Caudal: 0.95 gal/min (0010), 1.61 gal/min (0016), 1.95 gal/min (0020), 2.51 gal/min (0025), 3.03 gal/min (0030), 3.6 L/min (0010), 6.1 L/min (0016), 7.4 L/min (0020), 9.5 L/min (0025), 11.5 L/min (0030)
  • Presión continua máxima: 2000 psi : 0010 - 0025, 2000 psi, 1500 psi (0030), 1500 psi : 0030
  • Presión de trabajo máxima: 2500 psi (0010 - 0025), 2000 psi (0030)
  • Par nominal: 35 lb-inch (0010), 59 lb-inch (0016), 0020: 72 lb-inch, 92 lb-inch (0025), 111 lb-inch (0030)
  • Peso: 2.8 lb (0010), 3.0 lb (0016), 3.1 lb (0020), 3.3 lb (0025), 3.5 lb (0030), 1.25 kg (0010), 1.36 kg (0016), 1.41 kg (0020), 1.50 kg (0025), 1.59 kg (0030)
  • Temperatura máxima del aceite: 180 °F, 82.2 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 150 SUS
Safety Warning

Descripción completa del producto

El motor de aluminio MGG Series de Parker, motor MGG Series, desplazamiento fijo y alta velocidad y bajo par, ofrece alto rendimiento y alta densidad de potencia gracias a su construcción de aluminio, lo que lo convierte en una selección ideal para los mercados de Aéreos, Agricultura, Construcción, Silvicultura, Manipulación de Materiales y Equipos de Césped.  Está disponible como bomba estándar o con una válvula de alivio de circuito primario.            
        
Mercados:
• Aéreo
• Maquinaria agrícola
• Maquinaria de construcción
• Equipamiento forestal
• Equipos de manipulación de materiales
• Equipamiento de césped
• Vocacional y Equipamiento municipal

Características/Beneficios:
• Construcción en tres piezas para mayor flexibilidad de distribución
• Secciones de bombeo de aluminio para ligero peso
• Rodamientos de rodillos para durabilidad

Aplicaciones:
• Motor de sierra
• Motor de ventilador
• Motor pulverizador
• Motor de vibración de la regla

Especificaciones técnicas:
• Fluye de 0,95 GPM a 3,03 GPM por cada 1000 rpm
• Tamaños de 3,57 a 11,471 cc/revoluciones (0,218 a 0,700 circ)
• Presiones de funcionamiento de hasta 138 bar (2.000 psi)
• Velocidades de hasta 5.000 rpm
• Sello mecánico disponible – presión nominal de 1.000 psi
• Motores CW, CCW y bi-rotacionales disponibles
• Ejes, bridas y puertos SAE disponibles
• Opciones de válvula disponibles:  Válvula de derivación

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño Desplazamiento del motor (pulgadas cúbicas/rev) Caudal (gpm) Material de junta del eje Estilo de montaje Tipo de eje Porteado Rotación Pseo (libras)
900411 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 2.8
900249 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900200 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900825 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900381 0010 0.218 0.95 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 2.8
900271 0010 0.218 0.95 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900687 0010 0.218 0.95 NBR 4-Bolt 7/16 Dia. keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900640 0010 0.218 0.95 NBR 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900390 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900491 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 2.8
900633 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900670 0010 0.218 0.95 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900660 0010 0.218 0.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900811 0010 0.218 0.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900694 0010 0.218 0.95 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900273 0010 0.218 0.95 NBR w/dust seal 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900800 0010 0.218 0.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900823 0010 0.218 2.51 NBR w/external drain SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900412 0016 0.372 1.61 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.0
900696 0016 0.372 1.61 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900572 0016 0.372 1.61 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900282 0016 0.372 1.61 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900602 0016 0.372 1.61 NBR 4-Bolt 7/16 Dia. keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900805 0016 0.372 1.61 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.0
900663 0016 0.372 1.61 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900625 0016 0.372 1.61 NBR SAE 2-BOLT "A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900661 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900296 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900651 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900691 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/.40 min full spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900333 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Rear CounterClockWise 3.0
900654 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900648 0016 0.372 1.61 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900680 0016 0.372 1.61 NBR w/external drain & dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900413 0020 0.450 1.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.1
900816 0020 0.450 1.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900806 0020 0.450 1.95 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900283 0020 0.450 1.95 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900453 0020 0.450 1.95 NBR 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.1
900343 0020 0.450 1.95 NBR 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900323 0020 0.450 1.95 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900662 0020 0.450 1.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.1
900270 0020 0.450 1.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900364 0020 0.450 1.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 8 Straight Thread - Side w/"T" handle by-pass valve Bi-Direction 3.1
900653 0020 0.450 1.95 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.1
900643 0020 0.450 1.95 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side w/"T" handle by-pass valve Bi-Direction 3.1
900695 0020 0.450 1.95 NBR w/external drain & dust seal SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.1
900414 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
902201 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900416 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900544 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900671 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900500 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/.40 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/"T" handle by-pass valve ClockWise 3.3
900627 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900621 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900645 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900454 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900659 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900386 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/.40 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900387 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/.40 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/"T" handle by-pass valve Bi-Direction 3.3
900635 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900634 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900686 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear ClockWise 3.3
900494 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900015 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900014 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900207 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900664 0025 0.580 2.51 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900247 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900406 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900638 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.3
900802 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900474 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve CounterClockWise 3.3
900401 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900658 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900631 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900624 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900206 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve ClockWise 3.3
900228 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve CounterClockWise 3.3
900685 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/.40 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900227 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. 8-tooth w/.40 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/"T" handle by-pass valve Bi-Direction 3.3
900400 0025 0.580 2.51 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900681 0025 0.580 2.51 NBR w/external drain & dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900415 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.5
900815 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900209 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.5
900545 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A-A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900630 0030 0.700 3.03 NBR 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.5
900298 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.5
900495 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.5
900546 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900665 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.5
900246 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900669 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.5
900297 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900632 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal 4-Bolt 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900688 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900378 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900692 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. 8-tooth w/1.12 min full spline SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.5
900683 0030 0.700 3.03 NBR w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.5
900679 0010 0.218 0.95 FPM [FKM] SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900818 0010 0.218 0.95 FPM [FKM] SAE 2-BOLT "A-A" 7/16 Dia. keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900804 0010 0.218 0.95 FPM [FKM] 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 2.8
900803 0010 0.218 0.95 FPM [FKM] 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 2.8
900821 0016 0.372 1.61 FPM [FKM] SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900684 0016 0.372 1.61 FPM [FKM] w/dust seal & external drain SAE 2-BOLT "A-A" 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 8 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.0
900637 0016 0.372 1.61 FPM [FKM] w/dust seal & external drain SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.0
900807 0020 0.450 1.95 FPM [FKM] 4-Bolt 7/16 Dia. keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900812 0020 0.450 1.95 FPM [FKM] w/dust seal SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 8 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.1
900822 0025 0.580 2.51 FPM [FKM] SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.3
900817 0025 0.580 2.51 FPM [FKM] SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900813 0025 0.580 2.51 FPM [FKM] w/dust seal & external drain SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900810 0030 0.700 3.03 FPM [FKM] 4-Bolt 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side w/slotted by-pass valve Bi-Direction 3.5
900697 0030 0.700 3.03 FPM [FKM] w/dust seal SAE 2-BOLT "A-A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5
900636 0030 0.700 3.03 FPM [FKM] w/dust seal & external drain SAE 2-BOLT "A" 9/16 Dia. Keyed SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.5

Productos Recomendados


687PDC
688058