ATT260-A40035012EI - Secador de aire comprimido de la serie Antares con tecnología en tándem de bajo consumo energético | Parker NA

Secador de aire comprimido de la serie Antares con tecnología en tándem de bajo consumo energético | #ATT260-A40035012EI

Secador de aire comprimido de la serie Antares con tecnología en tándem de bajo consumo energético | #ATT260-A40035012EI OBSOLETE

This product is no longer available please refer to Antares Plus-E instead.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 1560 m³/h @7 barg (918 cfm @102 psig)
  • Drenaje: External Electonic
  • Requisitos eléctricos: 400V 3ph 50Hz
  • Opciones: N/A
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Aplicación: Compressed Air Applications
  • Tipo de productos: Compressed Air Dryer
  • Estilo de productos: Hybrid
  • Serie del producto: Antares
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Medical & Dental
  • Punto de rocío a presión: Standard: -40°C (-40°F)
    , Options: -70°C (-100°F) or -20°C (-4°F)
  • Grado ISO: Standard: Class 2.2.2
    Options: Class 2.1.2 or Class 2.3.2
  • Tipo de refrigerante: R407c
  • Presión de trabajo: 4 to 12 barg, 58 to 174 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 65 °C, 41 to 149 °F
  • Temperatura ambiente: 50.0 °C Maximum, 122.0 °F Maximum
  • Consumo de energía: 4.02 kW
  • Tamaño del puerto: 2-1/2 inch
  • Prefiltro compatible: OIL-X AOPX055J and AAPX045I (Included)
  • Filtro posterior compatible: OIL-X AOPX055J (Included)
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Grado de protección de admisión: IP44 Indoor Use Only
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Nivel de ruido: < 75 dBA
  • Altura: 1720.0 mm, 67.7 inch
  • Anchura: 1007.0 mm, 39.6 inch
  • Profundidad: 2535.0 mm, 99.8 inch
  • Peso: 880 kg, 1940 lb
Safety Warning

Información del artículo

Los secadores de Parker Hiross Antares con tecnología tándem constituyen una innovadora familia de secadores de aire comprimido para flujos de volúmenes desde 150 hasta 2040 m³/h a 7 bar g/PDP y -40 °C. La tecnología en tándem de Parker Hiross es un avance dentro del proceso híbrido estándar de secado de aire comprimido. En comparación con el proceso híbrido tradicional de tratamiento de aire comprimido, que consiste en la simple alineación de un secador de refrigeración y adsorción, la tecnología en tándem va un paso más allá e integra por completo los dos principios clásicos de secado en un paquete compacto de tratamiento de aire comprimido. Esta combinación única posibilita que el aire comprimido de la máxima calidad se suministre al usuario final con bajos niveles de consumo de energía en comparación con los secadores de adsorción más tradicionales.

Ventajas
• Reducción del consumo de energía de hasta el 60 % en comparación con los secadores desecantes sin calor tradicionales. De este modo, el plazo de amortización es de menos de 24 meses. Asimismo, es posible ahorrar aún más en situaciones de carga parcial o si el punto de rocío de la presión requerida se encuentra por encima de los 0 °C.

• El punto de rocío de la presión puede ajustarse libremente entre 5 °C y -70 °C sin necesidad de efectuar modificaciones físicas en el secador, como un cambio de orificio, boquilla o tipo de material desecante para alcanzar el punto de rocío deseado.

• La serie de secadores de aire comprimido Antares funciona con temperaturas de entrada de aire comprimido de hasta 65 °C.

• Costo de propiedad muy reducido, sobre todo gracias a los bajos costos de mantenimiento. En comparación con los secadores de adsorción estándar, la serie de secadores de aire comprimido Antares necesita una cantidad de material desecante mucho menor. Además, algunos modelos Antares ni siquiera deben someterse a inspecciones periódicas de los recipientes, por lo que los tiempos de inactividad son mínimos.

• Antares contribuye a lograr un nivel muy alto de seguridad en los procesos mediante tres filtros de alto rendimiento integrados y homologados según la exigente norma ISO12500.

• La serie de secadores de aire comprimido Antares es muy compacta: su impacto es sensiblemente inferior en comparación con los secadores híbridos estándar con un rendimiento similar.

Dimensionado y selección
Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los secadores de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio, una temperatura de entrada máxima y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
ATT260-A40035012EI STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066