AR (AR200 / 320 /420) Series- Pressure Regulator with locking adustment knob. | #AR320-10


LOADING IMAGES
AR320-10
Click to View CAD Model

AR (AR200 / 320 /420) Series- Pressure Regulator with locking adustment knob. | #AR320-10

The AR series offers a wide variety of pressure ranges for most applications, and the pressure adjustment knob allows you to maintain custom pressure ranges without change.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del cuerpo: AR Compact
  • Tamaño del puerto: 3/8"
  • Tipo de productos: Manual/Adjustable Pneumatic Regulator
  • Rango de control de presión: 8 to 125 psig, 0.5 to 8.5 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 145 psig, 10 bar
  • Tipo de regulador de presión: Relieving
  • Tipo de puerto: PT
  • Tamaño del orificio del indicador: 1/8 inch
  • Temperatura de funcionamiento: 32 to 140 °F, 0 to 60 °C
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Material de la junta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Safety Warning

Información del artículo

Automation Korea Division's AR Series offers various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental settting changes. The modular design of the AR series connects with Air Unit Combination (AU Series)

• Body Size: 1/4" (AR200) / 3/8" (AR320) / 1/2" (AR420)
• Port Size: 1/4", 3/8", 1/2"
• Gauge Port: 1/8", 1/4"
• Port Type: PT
• Maximum Inlet Pressure (psig): 145
• Maximum Inlet Pressure (bar): 10
• Body Material: Aluminum
• Seal Material: NBR

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
AR Series
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Automation Korea

23, 1-Gil, Jangan-gongdan, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18579 Korea

AKD@parker.com

Teléfono

82-31-379-2332

Fax

82-31-379-2349

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
E04972