Anillo antiextrusión Prädifa serie N0300-90, caucho de nitrilo-butadieno, 90 Shore A, amplia aplicabilidad, negro, Parbak® | #180130N0300


LOADING IMAGES
180130N0300 180130N0300

Anillo antiextrusión Prädifa serie N0300-90, caucho de nitrilo-butadieno, 90 Shore A, amplia aplicabilidad, negro, Parbak® | #180130N0300

Anillo antiextrusión duro NBR utilizado junto con una junta tórica para evitar extrusión


Especificaciones técnicas

  • Profundidad de la ranura (mm): 2.20
  • Temperatura mínima de servicio (°C): -55
  • Altura del elemento (mm): 2.18
  • Temperatura máxima de servicio (°C): 105
  • Material de la junta: N0300
  • Diámetro exterior (mm): 44.01
  • Diámetro interior (mm): 41.73
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -55 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 105 °C
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Baja temperatura (< -35 C) °C
Safety Warning

Información del artículo

Los anillos antiextrusión Parbak® se fabrican con elastómeros duros y evitan la migración de juntas tóricas hacia la holgura de sellado cuando se someten a altas presiones.
Parbak® es un anillo antiextrusión de caucho estándar de Parker con un diseño contorneado que mejora el efecto de sellado y aumenta la vida útil. Está diseñado para su uso en aplicaciones de juntas estáticas y dinámicas.

Características de los anillos antiextrusión Parbak®:
• La memoria elástica permite que los anillos Parbak® queden estirados en su sitio para poder realizar el montaje sin necesidad de preacondicionarlos ni cortarlos
• La construcción continua evita daños en la junta tórica
• La lubricación se optimiza mediante el caucho, que absorbe el fluido del sistema y no se aplana sobre las superficies de frotamiento
• Para un amplio rango de temperaturas entre -55 °C y 105 °C
• Compatible con una amplia gama de fluidos, como Skydrol, Pydraul, Houghto-Safe, HydroDrive

Radio de la parte inferior de la cajera: r1 = 0,2-0,4 mm

El anillo antiextrusión Parbak® de la serie Praedifa está disponible en los siguientes compuestos:
N0300-90
V0709-90



Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424