Baldwin - Elementos del sistema de limpieza de aire | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Tamaño

Diámetro interior

Diámetro exterior

Longitud

Contains

Notas

Related To

Aplicación

Gasket

Número de pieza compatible de la competencia

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Elementos del sistema de limpieza de aire

Baldwin - Elementos del sistema de limpieza de aire

Los filtros del sistema de limpieza de aire Baldwin son tan eficientes como los OE para mantener limpio el aire que respiras y asegurar los entornos laborales.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los filtros del sistema de limpieza de aire Baldwin son tan eficientes como los OE para mantener limpio el aire que respiras y asegurar los entornos laborales. Los elementos filtrantes se ofrecen en tamaños y estilos para adaptarse a la mayoría de las principales marcas de colectores de polvo.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Tamaño Diámetro interior Diámetro exterior Longitud Contains Notas Related To Aplicación Gasket Número de pieza compatible de la competencia
PA3588 Air Element 9 1/2 (241.3) 13 13/16 (350.8) 22 1/2 (571.5) Flame Retardant Media PA5699 (Different Media) Torit Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Torit 8PP25370-00
PA3611 Air Element 8 5/16 (211.1) One End 12 3/4 (323.8) Flange 15 31/32 x 14 1/4 (405.6 x 362.0) 34 5/8 (879.5) Farr-Type D Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Farr 101400-1
PA3614 Air Element 9 1/2 (241.3) 13 13/16 (350.8) 26 1/2 (673.1) Flame Retardant Media Inside-Out Flow Direction PA3463 (Standard Media Version) Torit DownFlo II Series Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Torit 8PP42058-00
PA3568 Air Element 212.7 (212.7) One End 12 3/4 (323.8) Flange: 15 x 16 1/2 (381.0 x 419.1) 36 5/8 (930.3) Wheelabrator Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Wheelabrator 833600882
PA3569 Air Element 9 1/2 (241.3) 13 13/16 (350.8) 28 1/2 (723.9) Torit DownFlo II Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Heavy Duty Air A09268
PA5457 Wire Supported Cotton Polyester Industrial Air Element 24 1/2 x 19 1/2 x 1 3/4 (622.3 x 495.3 x 44.4) Airguard DP40-204
PA2799 Air Element 8 11/32 (211.9) 12 3/4 (323.8) 26 1/2 (673.1) Inside-Out Flow Direction Torit Air Cleaning Systems Attached Gasket: [1] Included Torit 8PP22269-00
PA2857 Air Element 17/32 (13.5) & 8 11/32 (211.9) 12 3/4 (323.8) 26 1/2 (673.1) Inside-Out Flow Direction Torit Air Cleaning Systems Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included Torit 8PP21347-00
PA2796 Air Element 3/4 (19.0) & 8 3/8 (212.7) 12 3/4 (323.8) 29 3/4 (755.7) Pneumafil Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Pneumafil A37536B-2
PA2855 Air Element 17/32 (13.5) & 8 11/32 (211.9) 12 3/4 (323.8) 26 1/2 (673.1) Torit Air Cleaning Systems Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included Torit 8PP19215-01
PA2856 Air Element 11/16 (17.5) & 3 9/16 (90.5) 7 15/16 (201.6) 16 1/2 (419.1) Torit Air Cleaning Systems Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included Torit 8PP21586-00
PA3458 Air Element 8 11/32 (211.9) 12 3/4 (323.8) 26 1/2 (673.1) Torit DownFlo EAC Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Endustra 51053A; Torit 8PP23099-00
PA3460 Air Element 11/16 (17.5) & 3 9/16 (90.5) 7 15/16 (201.6) 16 1/2 (419.1) Torit Air Cleaning Systems Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: [1] Included Endustra 51049; Torit 8PP18803-00
PA3461 Air Element 9 1/2 (241.3) 13 13/16 (350.8) 26 1/2 (673.1) Torit DownFlo II Dust Collectors Attached Gasket: [1] Attached Torit 8PP32537-00

687PDC
082700