PA4769_Baldwin - Baldwin - Axial Seal Air Filter Elements | Parker NA

Baldwin - Axial Seal Air Filter Elements | #PA4769_Baldwin

PA4769

Baldwin - Axial Seal Air Filter Elements | #PA4769

Baldwin axial seal air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Oblong Air Element with Foam Wrap
  • Diámetro exterior: 2 7/8 (73.0) to 6 5/32 (156.4)
  • Diámetro interior: 1 13/32 (35.7) & 4 23/32 (119.9)
  • Longitud: 3 3/16 (81.0)
  • Gasket: Attached Gasket: [2] Attached
  • Aplicación: Toro Lawn & Garden Tractors with Kawasaki Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: Kawasaki 11013-2110; Woodgate WGA1708
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Power Generation
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin axial seal air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber. Axial seal filters have securely affixed metal end caps with a raised gasket to ensure a proper seal and prevent leaks.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700