Baldwin - Elementos de filtro de aire con sellado axial | #PA4886


LOADING IMAGES
PA4886

Baldwin - Elementos de filtro de aire con sellado axial | #PA4886

Los elementos filtrantes de aire con sellado axial Baldwin aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Oblong Air Element with Foam Wrap
  • Diámetro exterior: 3 7/8 (98.4) to 5 19/32 (142.1)
  • Diámetro interior: 1/4 (6.4) & 3 11/16 (93.7)
  • Longitud: 2 7/8 (73.0)
  • Incluye: Grommet: [1] Attached
  • Aplicación: Komatsu Excavators; Yanmar Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: Yanmar 1146501-2540; Woodgate WGA1169
  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Información del artículo

Los elementos filtrantes de aire con sellado axial Baldwin aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión. Los filtros de sellado axial tienen tapas metálicas en los extremos fijadas de forma firme con una junta elevada para asegurar un sellado adecuado y evitar fugas.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700