Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Baldwin Bag Air Filter Elements protect rail engines by effectively removing airborne contamininants without restricting airflow.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Baldwin--Baldwin Filter Size Charts |
| Baldwin--Product Guide Catalog--Form 562 |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Damaged Filters |
| Productos | Tipo de productos | Tamaño | Notas | Aplicación | Número de pieza compatible de la competencia |
|---|---|---|---|---|---|
| BA3964(4) | Set of 4 Nylon Screen Supported Bag Air Elements | 22 x 18 3/4 x 5 (558.8 x 476.3 x 127.0) | Oil Wetted Media | Railroad Applications | Clark EG2; EMD 9522063 |
| BA3965(4) | Set of 4 Nylon Screen Supported Bag Air Elements | 29 3/8 x 27 3/8 x 6 3/8 (746.1 x 695.3 x 161.9) | Oil Wetted Media | Railroad Applications | Clark EG1; EMD 8470903; General Electric 41A218313P1 |