Baldwin - Filtros de Panel de Aire de la Cabina | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Tamaño

Contains

Notas

Related To

Gasket

Aplicación

Junta tórica

Número de pieza compatible de la competencia

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Filtros de Panel de Aire de la Cabina

Baldwin - Filtros de Panel de Aire de la Cabina

Los filtros de aire de la cabina de paneles ayudan a evitar que contaminantes y polutantes entren en la zona de la cabina. El diseño que ahorra espacio se utiliza en una gran variedad de camiones pesados y vehículos de pasajeros.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los filtros de aire de la cabina de paneles ayudan a evitar que contaminantes y polutantes entren en la zona de la cabina. El diseño que ahorra espacio se utiliza en una gran variedad de camiones pesados y vehículos de pasajeros. El trabajo de camionero requiere muchas horas al volante. Los filtros de aire de cabina Baldwin están diseñados para eliminar contaminantes y sustancias nocivas del aire antes de que entren en la cabina del camión. Ayudan a proporcionar un entorno seguro y cómodo.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Tamaño Contains Notas Related To Gasket Aplicación Junta tórica Número de pieza compatible de la competencia
PA2408 Cab Air Element 37 x 6 x 2 3/16 (939.8 x 152.4 x 55.6) John Deere, White Equipment John Deere AH80212
PA2407 Cab Air Element 38 x 6 x 2 3/16 (965.2 x 152.4 x 55.6) If gasket is removed from International housing, use PA2619 instead. PA2619 (with Attached Gasket) Case, International, John Deere, Minneapolis-Moline, Versatile, White Equipment Case A42573; International 109215-C1; Versatile 105382; White 20-7000329
PA2411 Cab Air Element 38 x 5 x 2 3/16 (965.2 x 127.0 x 55.6) Ag-Chem, Hesston, International, Rickel Mfg. Equipment International 537268-R1
PA5317 Cab Air Element with Handle 12 13/16 x 6 1/32 x 2 9/32 (325.4 x 153.2 x 57.9) Attached Gasket: [1] Attached Volvo Excavators Volvo 14503269
PA30325 Cab Air Element 9 7/8 x 9 13/16 x 1 (251.0 x 249.5 x 25.2) Mack Anthem, Granite Pinnacle trucks Mack 85151124, 85112361; Donaldson P636368; Wix WP10278
PA30329 Cab Air Element 13 25/32 x 8 3/8 x 1 23/32 (350.0 x 212.6 x 43.9) Komatsu Loaders Komatsu 4230752440
PA10375 Cabin Air Element 26 19/32 x 4 19/32 x 1 3/32 (675.5 x 116.7 x 27.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [1] Included BMW Automotive BMW (Bavarian Motor Works) 64319071935; Wix 24673, 24473
PA10396 Cabin Air Element 9 7/16 x 7 7/8 x 21/32 (240.0 x 200.0 x 17.0) 2018-20 Jeep Wrangler, 2020 Gladiator Chrysler 68301863AA; Luber-finer CAF10022P; Wix WP10371
PA30330 Cabin Air Element 13 15/16 x 6 1/8 x 31/32 (354.1 x 155.4 x 24.9) Mack LR613 w/MP7 Eng. (To 2017) Mack 82745222
PA2534 Cab Air Element 17 x 10 x 2 3/16 (431.8 x 254.0 x 55.6) Caterpillar, Elgin, Owatonna Equipment Caterpillar 8P5142; Thermo King 2052B70G01
PA5511 Cab Air Element 11 13/16 x 7 15/32 x 1 25/32 (300.0 x 189.7 x 45.2) Attached Gasket: [1] Attached Fendt Tractors Fendt H931812140511
PA5516 Cab Air Element 10 5/8 x 9 1/16 x 1 3/16(269.9 x 230.2 x 30.2) Attached Gasket: [1] Attached Liebherr 10323466
PA4403 Set of 2 Cabin Air Elements Filter 1: 9 1/4 x 3 25/32 x 7/8 (235.2 x 96.0 x 22.1); Filter 2: 9 5/16 x 4 x 7/8 (236.7 x 101.6 x 22.1) Attached Gasket: [1] Attached to Smaller Filter 2006-10 Mazda 3, 2006-17 Mazda 5, 2009 Mazda 3 Sport Mazda BP4K-61-J6X, BP4K61J6XA9A, BP8P-61-J6X, BP8P-61-J6X, CC2961J6X, CC6461J6X, CE4961J6X
PA4405 Cabin Air Element 9 x 7 13/16 x 1 1/4 (228.6 x 198.4 x 31.8) Chrysler, Dodge Vans; Infiniti Automotive Nissan 27277-EG025
PA4408 Cabin Air Element 8 3/8 x 7 1/4 x 1 1/8 (212.7 x 184.2 x 28.6) Subaru Automotive, Light-Duty Trucks Subaru 3B451-30361; 72880-FE000; G3210-FE100; WIX 24485
PA4409 Cabin Air Element 14 13/16 x 6 5/8 x 1 3/32 (376.2 x 168.3 x 27.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA4489 (Standard Media Version) Attached Gasket: [1] Attached Dodge, Freightliner Sprinter Vans Chrysler 5103600AA; Mercedes-Benz A9018300418
PA4410 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 10 5/32 x 3 31/32 x 31/32 (258.0 x 100.8 x 24.6) Uses 2 filters per application. Nissan Frontier, Pathfinder, Xterra; Suzuki Equator Nissan 999M1-VR056
PA4411 Cabin Air Element 7 3/16 x 7 1/16 x 1 1/8 (182.6 x 179.4 x 28.6) Honda Fit Honda 80291-SAA-J01; Wix 24524
PA4416 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 11 19/32 x 3 3/4 x 1 3/16 (294.5 x 95.3 x 30.2) Uses 2 filters per application. Acura, Honda Automotive Honda 80291-S84-A01
PA4424 Cabin Air Element 8 11/16 x 7 7/8 x 1 25/32 (220.7 x 200.0 x 45.2) Subaru Automotive, Light-Duty Trucks Subaru 72880-SA000, G3010-SA100; Wix 49359
PA4444 Cabin Air Element with Pull Tab 11 1/16 x 10 9/16 x 13/16 (281.0 x 268.3 x 20.6) Nissan Altima, Murano, Maxima, Quest Nissan 27277-JA000, 27277-JA00A, B7277-JN20A
PA4460 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 6 1/16 x 2 15/16 x 25/32 (154.0 x 74.6 x 19.8) Jeep Wrangler Chrysler 55111302AA
PA4461 Cabin Air Element 8 15/16 x 7 9/32 x 1 1/32 (227.0 x 184.9 x 26.2) Attached Gasket: [2] Included Ford Explorer, Flex, Taurus, Lincoln MKS, MKT Ford AE9Z19N619A; Motorcraft FP68
PA4462 Cabin Air Element 10 3/8 x 9 19/32 x 1 3/16 (263.5 x 243.7 x 30.2) Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee Chrysler 68079487AA
PA4474 Cabin Air Element 9 27/32 x 8 x 1 13/32 (250.0 x 203.2 x 35.7) Attached Gasket: [2] Included Ford Focus, C-Max, Escape, Transit Connect; Lincoln MKC Motorcraft FP70
PA4475 Cabin Air Element 10 15/16 x 8 13/16 x 3/4 (277.8 x 223.8 x 19.0) Ford Fusion, Lincoln MKZ Motorcraft FP71
PA4486 Cabin Air Element 9 3/4 x 9 5/32 x 1 3/16 (247.7 x 232.6 x 30.2) General Motors Light-Duty Trucks General Motors 22808781
PA4560 Cab Air Element 15 19/32 x 12 27/32 x 2 3/4 (396.1 x 326.2 x 69.9) Volvo Construction Equipment Volvo 11007848
PA4567 Cab Air Element 14 5/8 x 4 7/8 x 2 9/16 (371.5 x 123.8 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached John Deere Equipment John Deere AT141209; Nelson 87387N
PA4570 Set of 2 Cab Air Elements Each Filter: 8 x 4 1/4 x 1 7/16 (203.2 x 108.0 x 36.5) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Element John Deere Tractors John Deere AL112954, AL112955, AL71259
PA4592 Cab Air Element 17 x 6 x 2 3/16 (431.8 x 152.4 x 55.6) Caterpillar Equipment Caterpillar 7R2258
PA4635 Cab Air Element 14 3/4 x 6 7/8 x 2 7/16 (374.7 x 174.6 x 61.9) Attached Gasket: [1] Attached John Deere Dozers, Motor Graders John Deere AT170037; Fleetguard AF25786
PA4652 Cab Air Element 11 13/16 x 9 13/16 x 1 1/16 (300.0 x 249.2 x 27.0) Caterpillar Equipment Caterpillar 6C9226; Donaldson P777576; Fleetguard AF25713
PA4654 KIT Set of 2 Cab Air Elements Each Filter: 14 1/8 x 7 1/8 x 2 9/16 (358.8 x 181.0 x 65.1) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter Case Tractors Case 240883A1, 303748A1
PA4659 Cab Air Element 12 1/2 x 7 1/16 x 1 7/16 (317.5 x 179.4 x 36.5) Uses 2 filters per application. Caterpillar Loaders, Telehandlers Caterpillar 116-7376; Donaldson P609445
PA4681 Cab Air Element 12 3/4 x 11 9/16 x 1 1/8 (323.8 x 293.7 x 28.6) Volvo Trucks Volvo 20435801; Donaldson P606555
PA4682 Cab Air Element 13 7/16 x 8 3/8 x 25/32 (341.3 x 212.7 x 19.8) Volvo Trucks Volvo 3948712
PA4857 Cab Air Element 10 5/8 x 10 5/8 x 31/32 (269.9 x 269.9 x 24.6) Freightliner Trucks Freightliner 91559, BOA91559
PA4858 Cab Air Element 16 3/8 x 8 9/16 x 1 9/16 (415.9 x 217.5 x 39.7) Attached Gasket: [2] Attached John Deere Loaders, Tool Carriers John Deere T156471
PA4985 Cab Air Element 12 19/32 x 7 1/4 x 31/32 (319.9 x 184.2 x 24.6) International Trucks International 2506656-C1
PA4991 Cab Air Element 19 1/8 x 11 1/4 x 2 7/16 (485.8 x 285.8 x 61.9) Attached Gasket: [1] Included Volvo Dump Trucks, Loaders Volvo 11703980
PA5282 Cab Air Element 15 11/32 x 4 29/32 x 1 7/16 (389.7 x 124.6 x 36.5) John Deere Tractors John Deere RE73220
PA5283 Cab Air Element 23 29/32 x 9 x 2 1/4 (607.2 x 228.6 x 57.2) Gleaner, Massey Ferguson, White Combines Agco 71362389
PA5300 Cab Air Element with Pull Tabs 16 13/16 x 11 11/16 x 2 9/16 (427.0 x 296.9 x 65.1) Attached Gasket: [1] Included Caterpillar Equipment Caterpillar 180-7487; Donaldson P606762; Fleetguard AF25780
PA5306 Cab Air Element 13 7/8 x 10 3/32 x 7/8 (352.4 x 256.4 x 22.2) Kenworth Trucks Kenworth 525507, 525507BSM
PA5310 Pre-Filter Cab Air Element 17 1/8 x 4 13/16 x 1 3/4 (435.0 x 122.2 x 44.4) Attached Gasket: [1] Included Volvo Equipment Volvo 11703979
PA5314 Cab Air Element 9 5/16 x 6 11/32 x 2 9/32 (236.5 x 161.1 x 57.9) John Deere Equipment John Deere AT191102
PA5318 Set of 2 Cab Air Elements Each Filter: 11 15/16 x 5 7/16 x 7/8 (303.2 x 138.1 x 22.2) Western Star Trucks Alliance 384160, RD384160
PA5319 Cab Air Element 10 19/32 x 10 19/32 x 3/4 (269.1 x 269.1 x 19.0) Freightliner Trucks Alliance ABPN83328345, N8328345; Freightliner 22446600, 2244665000; Fleetguard AF25697
PA5320 Insert for Cab Air Element 10 13/16 x 8 1/8 x 25/32 (274.6 x 206.4 x 19.8) Attached Gasket: [2] Attached Peterbilt Trucks Elixaire 5X010007
PA5321 Cab Air Element 11 1/8 x 6 25/32 x 25/32 (282.6 x 172.2 x 19.8) Peterbilt Trucks Elixaire 5X000180, 5X000190
PA5327 Cab Air Element 10 x 5 5/8 x 25/32 (254.0 x 142.9 x 19.8) Komatsu Equipment Komatsu 20Y-979-6261
PA5328 Cab Air Element 8 15/16 x 6 19/32 x 2 1/8 (227.0 x 167.5 x 54.0) Komatsu Equipment Komatsu 17M-911-3530
PA5331 Cab Air Element 12 9/32 x 7 9/16 x 2 7/16 (311.9 x 192.1 x 61.9) Attached Gasket: [1] Attached Volvo Motor Graders Volvo 12725424
PA5333 Cab Air Element 8 3/32 x 5 9/32 x 1 5/8 (205.6 x 134.1 x 41.3) PA5476 (Charcoal Media Version) New Holland Equipment Case/New Holland 86504784
PA5337 Cab Air Element 8 5/8 x 6 3/16 x 1 11/32 (219.1 x 157.2 x 34.1) Attached Gasket: [1] Included Sterling Trucks Ford F6HZ-19N619-AA
PA5359 Cab Air Element 8 5/8 x 8 11/32 x 31/32 (219.1 x 211.9 x 24.6) Freightliner Business Class M2 Trucks Alliance ABP/N10G-36000006; Freightliner 36000006, VCC36000006
PA5363 Cab Air Element 15 5/8 x 10 1/32 x 1 1/32 (396.9 x 254.8 x 26.2) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Loaders Caterpillar 170-7272; Donaldson P609444
PA5482 Cab Air Element 12 9/32 x 10 1/16 x 1 13/16 (311.9 x 255.6 x 46.0) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA4912 (Standard Media Version) Komatsu Dump Trucks, Loaders Komatsu 427-07-22120
PA5580 Cab Air Element 12 19/32 x 6 1/2 x 1 7/8 (319.9 x 165.1 x 47.6) John Deere, Volvo, Zetor Equipment John Deere RE187966
PA5581 Cab Air Element 20 13/16 x 5 11/32 x 2 9/32 (528.6 x 135.7 x 57.9) Caterpillar D3G, D4G, D5G Crawler Tractors Caterpillar 1832813
PA5618 Cab Air Element 24 13/32 x 4 3/16 x 1 3/32 (619.9 x 106.4 x 27.8) Bobcat Loaders Bobcat 6677983
PA5620 Cab Air Element 8 5/32 x 7 5/16 x 1 5/32 (207.2 x 185.7 x 29.4) New Holland Excavators Komatsu YT20M00004S050; New Holland YT20M00004S050
PA5621 Cab Air Element with Handle 13 9/32 x 8 21/32 x 2 13/16 (337.3 x 219.9 x 71.4) Attached Gasket: [1] Attached Fiat-Hitachi, Hitachi, John Deere Excavators; John Deere Loggers Hitachi 4350249, 4S00640
PA5622 Cab Air Element with Pull Tab 9 5/32 x 7 29/32 x 15/16 (232.6 x 200.8 x 23.8) Komatsu Dozers, Excavators Komatsu 2039796840
PA5623 Cab Air Element 16 3/32 x 11 23/32 x 1 3/16 (408.8 x 297.7 x 30.2) Attached Gasket: [1] Attached Volvo Equipment Volvo 14506997, VOE14506997; Fleetguard AF26668
PA5624 Cab Air Element 11 11/32 x 6 5/8 x 1 7/16 (288.1 x 168.3 x 36.5) Hitachi Excavators; John Deere Excavators, Forestry Swing Machines Hitachi 4484453
PA5625 Cab Air Element 14 5/8 x 4 5/8 x 1 3/16 (371.5 x 117.5 x 30.2) Bobcat Loaders Bobcat 6678207
PA5626 Cab Air Element 34 17/32 x 5 5/16 x 2 13/32 (877.1 x 134.9 x 61.1) Agco, Challenger, Massey Ferguson Tractors Massey Ferguson 3388840M2, 3388840M3
PA5629 Cab Air Element 8 17/32 x 7 15/16 x 1 31/32 (216.7 x 201.6 x 50.0) Attached Gasket: [1] Attached Kobelco, New Holland Excavators Kobelco YN50V01006P1P; New Holland YN50V01006P1, YN50V01006P1P
PA5630 Cab Air Element 17 1/2 x 4 1/4 x 3/16 (444.5 x 108.0 x 4.8) Hitachi Zaxis 75US-A, ZX75US-A Excavators Hitachi 4S00687
PA5631 Cab Air Element 9 x 7 1/8 x 1 27/32 (228.6 x 181.0 x 46.8) Case, Link-Belt Excavators Case KHR2772, MMR80010
PA5633 Cab Air Element 9 23/32 x 6 17/32 x 1 3/8 (246.9 x 165.9 x 34.9) Caterpillar Crawler Tractors Caterpillar 3E7904; Donaldson P618641
PA5636 Cab Air Element 20 x 14 19/32 x 2 3/16 (508.0 x 370.7 x 55.6) Komatsu Dump Trucks Komatsu PB7001
PA5637 Cab Air Element 13 21/32 x 10 1/32 x 19/32 (346.9 x 254.8 x 15.1) International Trucks International 1699956C1; Donaldson P617005; Fleetguard AF55700
PA5638 Cab Air Element 7 15/16 x 7 7/8 x 23/32 (201.6 x 200.0 x 18.3) Caterpillar Equipment Caterpillar 2457823
PA5649 Cab Air Element 18 1/2 x 4 9/16 x 2 1/4 (469.9 x 115.9 x 57.2) Case-IH, McCormick Equipment Case 248124A1, 87761808
PA5650 Cab Air Element 10 23/32 x 4 3/32 x 1 3/32 (272.3 x 104.0 x 27.8) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [2] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 2318132
PA5651 Set of 2 Cab Air Elements Each Filter: 8 1/8 x 4 1/2 x 19/32 (206.4 x 114.3 x 15.1) Attached Gasket: [1] Attached Each Filter Komatsu Excavators Komatsu 22B9791730
PA5652 Cab Air Element 12 9/16 x 6 1/2 x 1 7/16 (319.1 x 165.1 x 36.5) Attached Gasket: [1] Attached John Deere Backhoe/Loaders John Deere AT184590
PA5653 Cab Air Element 17 x 10 1/32 x 2 3/16 (431.8 x 254.8 x 55.6) John Deere, Timberjack Feller Bunchers John Deere 700093800; Timberjack 700093800
PA5654 Cab Air Element 16 1/8 x 5 31/32 x 2 19/32 (409.6 x 151.6 x 65.9) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Off-Highway Trucks, Wheel Tractors Caterpillar 1748145
PA5655 Cab Air Element 15 29/32 x 7 7/8 x 2 3/16 (404.0 x 200.0 x 55.6) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Off-Highway Trucks, Equipment Caterpillar 1193355
PA5656 Cab Air Element 12 9/16 x 8 x 3 1/16 (319.1 x 203.2 x 77.8) Attached Gasket: [1] Attached Hitachi, John Deere Excavators Hitachi 4632689, 4S00686, 4S00686SH
PA5657 Cab Air Element with Pull Tabs 29 29/32 x 9 17/32 x 2 3/16 (759.6 x 242.1 x 55.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Case, New Holland Equipment Case 627749
PA5662 Cab Air Element 11 3/8 x 6 9/16 x 3/8 (288.9 x 166.7 x 9.5) Hitachi Excavators Hitachi 4441139, 4S00684; John Deere 4S00684
PA5663 Cab Air Element with Bail Handle 9 31/32 x 6 1/32 x 2 3/16 (253.2 x 153.2 x 55.6) Komatsu HM350-1, HM400-1 Dump Trucks Komatsu 2099796260
PA5666 Cab Air Element 11 1/32 x 6 5/16 x 1 25/32 (280.2 x 160.3 x 45.2) Hitachi, John Deere Excavators Hitachi 4643580, 4S00685
PA5667 Cab Air Element 18 5/16 x 5 5/16 x 2 5/32 (465.1 x 134.9 x 54.8) Fiat-Hitachi Excavators; Hitachi, New Holland Loaders New Holland 154227500
PA5668 Cab Air Element 29 3/32 x 5 9/16 x 2 3/16 (739.0 x 141.3 x 55.6) Attached Gasket: [1] Attached Case Loaders Case 360260A2
PA5679 Cab Air Element 12 1/4 x 6 5/32 x 1 3/16 (311.2 x 156.4 x 30.2) IHC 7400 WorkStar, 7500 WorkStar, 7600 WorkStar, 8600 TranStar Trucks International 3839141C1; MicronAir IN10215P
PA5680 Cab Air Element 14 7/16 x 6 1/32 x 2 9/32 (366.7 x 153.2 x 57.9) Caterpillar Engines, Off-Highway Trucks, Wheel Tractors Caterpillar 2593222
PA5681 Cab Air Element 16 x 11 31/32 x 2 3/16 (406.4 x 304.0 x 55.6) Euclid, Hitachi Dump Trucks Euclid E12630763; Hitachi 12630763; Donaldson P123229
PA5682 Cab Air Element 19 11/16 x 7 7/8 x 2 5/32 (500.1 x 200.0 x 54.8) Agco, Challenger Tractors Agco 3786649M1, 3786649M2, 3786649M3; Mahle LX1151
PA5683 Cab Air Element with Pull Tab 8 19/32 x 4 5/32 x 31/32 (218.3 x 105.6 x 24.6) Attached Gasket: [1] Attached Komatsu Equipment Komatsu 22B9791740
PA5686 Cab Air Element with Pull Tab 19 21/32 x 5 9/32 x 2 19/32 (499.3 x 134.1 x 65.9) Attached Gasket: [1] Attached John Deere 643G, 843G Feller Bunchers, 544G, 624G Loaders John Deere AT171176
PA5695 Cab Air Element 16 1/16 x 4 23/32 x 2 5/16 (408.0 x 119.9 x 58.7) Fendt Combines, Tractors Agco 72478600; Fendt H816810140070, H816810140071
PA5696 Cab Air Element 24 1/32 x 4 1/16 x 3 7/16 (610.4 x 103.2 x 87.3) John Deere Combines, Tractors John Deere RE284091; Fleetguard AF55740
PA5697 Cab Air Element 15 21/32 x 6 7/16 x 1 17/32 (397.7 x 163.5 x 38.9) Caterpillar Loaders, Motor Graders Caterpillar 2112660
PA5698 Cab Air Element 10 19/32 x 3 9/16 x 1 3/32 (269.1 x 90.5 x 27.8) John Deere Loaders John Deere AT359416
PA5710 Cab Air Element 20 7/16 x 4 1/8 x 1 31/32 (519.1 x 104.8 x 50.0) Attached Gasket: [1] Attached Case-IH, New Holland Tractors New Holland 47128151, 73402760, 82012057; Donaldson P784574
PA5711 Cab Air Element with Bail Handle 19 31/32 x 9 1/16 x 2 19/32 (507.2 x 230.2 x 65.9) Attached Gasket: [1] Attached Case Loaders Case 330014A1
PA5712 Cab Air Element with Lift Tab 14 1/4 x 10 23/32 x 1 13/32 (362.0 x 272.3 x 35.7) John Deere Dump Trucks John Deere TT226019
PA5720 Cab Air Element 10 15/16 x 7 7/16 x 1 9/16 (277.8 x 188.9 x 39.7) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Excavators Caterpillar 3276618
PA5723 Cab Air Element 8 21/32 x 4 7/8 x 19/32 (219.9 x 123.8 x 15.1) Attached Gasket: [1] Attached Hitachi, John Deere Excavators Hitachi 4455778, 4S00688; John Deere 4455778, 4S00688
PA5725 Cab Air Element 14 1/2 x 6 11/32 x 15/16 (368.3 x 161.1 x 23.8) Case Loaders Case 87656118; New Holland 87656118
PA5729 Cab Air Element with Handle & Pre-Cleaner 5 29/32 x 4 7/32 x 1 17/32 (150.0 x 107.2 x 38.9) John Deere Lawn & Garden Equipment Briggs & Stratton 499486S; John Deere GY20575
PA5734 Cab Air Element 16 3/8 x 9 27/32 x 27/32 (415.9 x 250.0 x 21.4) Attached Gasket: [1] Attached Case, New Holland Loaders Case 78314367; New Holland 87314367
PA5736 Cab Air Element 18 19/32 x 7 7/8 x 2 19/32 (472.3 x 200.0 x 65.9) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Scrapers, Wheel Tractors Caterpillar 3E7319
PA5738 Cab Air Element 8 11/32 x 3 21/32 x 1 17/32 (211.9 x 92.9 x 38.9) Attached Gasket: [2] Attached Caterpillar Loaders Caterpillar 2318130, 3036658
PA5739 Cab Air Element 12 1/16 x 4 1/32 x 2 7/16 (306.4 x 102.4 x 61.9) Attached Gasket: [1] Attached Case, New Holland Loaders Case 139768A1; Donaldson P784574
PA5753 Cab Air Element with Pull Tab 8 11/32 x 7 1/2 x 1 1/16 (211.9 x 190.5 x 27.0) Attached Gasket: [1] Attached Kobelco, New Holland Excavators Case YN50V01015P3, YN50V01015P3P; New Holland YN50V01015P3, YN50V01015P3P
PA5755 Cab Air Element 20 25/32 x 3 31/32 x 3 5/8 (527.8 x 100.8 x 92.1) Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included Caterpillar Crawler Tractors Caterpillar 2653857, 3197944
PA5757 Cab Air Element 20 x 3 15/16 x 3 9/16 (508.0 x 100.0 x 90.5) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Crawler Tractors Caterpillar 2380479
PA5766 Cab Air Element 12 1/4 x 9 31/32 x 1 3/4 (311.2 x 253.2 x 44.4) Komatsu Dump Trucks, Loaders Komatsu 4260732441
PA5768 Cab Air Element 12 3/32 x 4 7/32 x 1 3/16 (307.2 x 107.2 x 30.2) John Deere Equipment John Deere RE195491
PA5770 Cab Air Element 12 23/32 x 5 27/32 x 2 7/32 (323.1 x 148.4 x 56.4) Caterpillar Equipment Caterpillar 2656618
PA5771 Cab Air Element 26 7/32 x 6 1/2 x 2 7/32 (666.0 x 165.1 x 56.4) John Deere Dozers John Deere AT315958
PA5772 Cab Air Element 10 3/8 x 7 x 1 13/32 (263.5 x 177.8 x 35.7) Caterpillar Off-Highway Trucks, Pipelayers, Telehandlers Caterpillar 2015023
PA5774 Cab Air Element 10 5/8 x 4 3/4 x 2 7/32 (269.9 x 120.7 x 56.4) Caterpillar Loaders, Skid Steers Caterpillar 2656619
PA5780 Cab Air Element with 8 In. Metal Handle 33 31/32 x 5 15/16 x 1 21/32 (862.8 x 150.8 x 42.1) Attached Gasket: [2] Attached Volvo Motor Graders Volvo 12742527
PA5781 Cab Air Element with Pull Strap 25 31/32 x 5 15/16 x 1 21/32 (659.6 x 150.8 x 42.1) Attached Gasket: [2] Attached
PA10401 Cabin Air Element 9 7/8 x 8 7/32 x 25/32 (251.0 x 209.0 x 20.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2017-20 Chrysler Pacifica Chrysler 68308950AB; Fram CF12283; Luber-finer CAF1957C; Wix WP10316
PA10402 Cabin Air Element 9 7/8 x 7 3/32 x 1 3/8 (251.0 x 180.1 x 35.1) 2015-20 Nissan Rogue, 2019-20 Rogue Sport Nissan 272774BU0A; Fram CF11854; Luber-finer CAF1941P; Mann & Hummel CU25003, FP25003; Wix WP10179
PA30249 Cab Air Element 13 19/32 x 4 3/4 x 2 1/4 (344.9 x 120.9 x 56.9) Caterpillar Loaders, Lift Trucks Caterpillar 3657606; Wix WP10366
PA30324 Cab Air Element 16 15/16 x 4 11/32 x 1 3/16 (430.0 x 110.0 x 30) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [1] Included Case Loaders; New Holland Loaders, Telehandlers, Trenchers Case 84376815
PA10404 Cabin Air Element 10 x 9 1/4 x 1 1/4 (254.0 x 235.0 x 32.0) 2014-19 Chevrolet Corvette General Motors Corp. 23107355; ACDelco A3191C; Fram CA12062; Luber-finer AF6191; Wix WA10171
PA10163 Cabin Air Element 8 17/32 x 7 7/8 x 25/32 (216.7 x 200.0 x 19.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Nissan 370Z with (3.7L) Engine Nissan B72771EA0B, B72771EA0A; WIX 24099
PA10196 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 12 x 3 15/16 x 1 5/32 (304.8 x 100.0 x 29.4) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Element Audi A6, R8; Lamborghini Gallardo Audi 4F0898438A, 4F0819439A; Wix 49375
PA10176 Cabin Air Element 8 9/32 x 4 15/32 x 23/32 (210.3 x 113.5 x 18.3) Kia Sorento Kia 97133-3E260, 97133-3E270; Wix 24794
PA10178 Cabin Air Element 14 9/32 x 7 x 1 3/8 (362.7 x 177.8 x 34.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 1718300418, 1728350047, A1718300418, A1728350047; Wix 49373
PA10179 Cabin Air Element 9 1/16 x 8 1/2 x 1 1/8 (230.2 x 215.9 x 28.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [2] Included Lexus Automotive Toyota 87139-50030, 87139-YZZ01; Wix 24893
PA10181 Cabin Air Element 10 5/8 x 9 7/16 x 25/32 (269.9 x 239.7 x 19.8) Pontiac G8; Chevrolet Caprice ACDelco CF182; General Motors 92184248; Wix 49248
PA10182 Cabin Air Element 8 7/16 x 8 3/8 x 1 3/16 (214.3 x 212.7 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Infiniti Automotive Nissan 272771ME0B; WIX 24021
PA10183 Cabin Air Element 9 11/32 x 8 1/2 x 1 17/32 (237.3 x 215.9 x 38.9) Attached Gasket: [1] Attached Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 1638350047; Mann & Hummel CU2338; Wix 24867, 524867
PA10184 Cabin Air Element 10 9/16 x 6 7/32 x 1 3/16 (268.3 x 158.0 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Land Rover LR3, LR4, Range Rover Sport Land Rover JKR500020; Mann & Hummel CUK2747; Wix 49369
PA10185 Cabin Air Element 8 19/32 x 8 15/32 x 1 (218.3 x 215.1 x 25.4) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Smart Fortwo; Volkswagen Automotive Mercedes-Benz 4518300018, A518300018; Wix 49351
PA10188 Cabin Air Element 9 27/32 x 7 5/32 x 1 11/16 (250.0 x 181.8 x 42.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [2] Attached Jaguar S-Type, Super V8; Lincoln LS Ford 2R8Z-19N619-BA; Motorcraft FP45; Wix 24757, 49378
PA10189 Cabin Air Element 11 13/16 x 8 1/16 x 1 3/16 (300.0 x 204.8 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Audi Automotive Volkswagen 4B0819439C; Wix 24765
PA10198 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter 12 11/16 x 6 15/16 x 1 3/16 (322.3 x 176.2 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter BMW Automotive BMW 64319171858, 64316935822, 64316935823; Wix 49374
PA10190 Cabin Air Element 8 13/32 x 7 5/8 x 1 1/8 (213.5 x 193.7 x 28.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control. Lexus LS460, LS600h Toyota 8713950060; Wix 24160
PA10191 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 9 23/32 x 3 29/32 x 21/32 (246.9 x 99.2 x 16.7) Attached Gasket: [1] Attached to Larger Filter Mazda 2 Mazda D65161J6X; Wix 24036
PA10192 Cabin Air Element 32 3/4 x 4 13/16 x 1 (831.9 x 122.2 x 25.4) Attached Gasket: [2] Included BMW Automotive BMW 64319142115; Wix 49371
PA10194 Cabin Air Element 8 3/32 x 7 27/32 x 1 5/16 (205.6 x 199.2 x 33.3) Pull Tabs Attached Gasket: [1] Included Mazda CX-3 with (2.0L) Engine Mazda D09W-61-J6X, DB9L-61-J6X, 87139-WB001; Wix WP10267
PA10197 Cabin Air Element 11 3/16 x 10 3/16 x 3 5/16 (284.2 x 258.8 x 84.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [1] Included Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2128300318; Mann & Hummel CUK2551; Wix 49357
PA10200 Cabin Air Element 11 3/8 x 10 1/4 x 29/32 (288.9 x 260.3 x 23) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA10153 (Non-Charcoal Version) Attached Gasket: [1] Attached Volvo Automotive Volvo 9171756
PA10201 Cabin Air Element with Pull Tab 10 11/32 x 9 3/8 x 1 3/16 (262.7 x 238.1 x 30.2) PA10164 (without Attached Gasket) Attached Gasket: [1] Attached Hyundai Elantra, Entourage, Tiburon; Kia Sedona Hyundai 97133-2D000; WIX 24689
PA10202 Cabin Air Element 8 1/32 x 7 19/32 x 1 7/8 (204.0 x 192.9 x 47.6) Attached Gasket: [1] Included Suzuki SX4 Suzuki 9586080J00; Wix 49700
PA10207 Cabin Air Element 12 1/4 x 10 11/16 x 1 11/32 (311.2 x 271.5 x 34.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control. Attached Gasket: [1] Attached Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2118300018, A2118300018; Wix 24726
PA4149 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 9 11/32 x 5 7/16 x 29/32 (237.3 x 138.1 x 23.0) Uses 2 filters per application. Cadillac, Chevrolet Light-Duty Trucks GMC 52485513
PA4317 Cabin Air Element 9 23/32 x 8 1/2 x 29/32 (246.9 x 215.9 x 23.0) Attached Gasket: [2] Attached Chevrolet, Pontiac, Saturn Automotive GMC 52493319, ACDelco CF125
PA4327 Cabin Air Element 8 7/16 x 7 11/16 x 1 1/8 (214.3 x 195.3 x 28.6) Scion, Toyota Automotive, Light-Duty Trucks Toyota 87139-YZZ08
PA4330 Cabin Air Element 11 1/4 x 8 5/8 x 29/32 (285.8 x 219.1 x 23.0) PA4384 (Charcoal Media Version) Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac Automotive GMC 25654414; ACDelco CF117
PA4331 Cabin Air Element 11 3/32 x 8 3/16 x 1 3/16 (281.8 x 208.0 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Audi, Volkswagen Automotive Volkswagen 1J0819644, 1J0819644A
PA4332 Cabin Air Element 8 21/32 x 7 27/32 x 25/32 (219.9 x 199.2 x 19.8) Toyota Corolla, Matrix Toyota 88568-02020; Wix 24873
PA4334 Cabin Air Element 9 7/8 x 8 23/32 x 1 3/16 (250.8 x 221.5 x 30.2) Hyundai, Kia Automotive, Light-Duty Trucks, Vans Hyundai 97133-2B010, 97133-3K000
PA4336 Cabin Air Element 14 9/16 x 11 5/32 x 1 3/8 (369.9 x 283.4 x 34.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA4488 (Standard Media Version) Dodge, Freightliner, Mercedes-Benz Sprinter Vans Chrysler 68012876AA; Mercedes-Benz AA9068300318
PA4340 Cabin Air Element 16 3/4 x 4 13/32 x 1 1/8 (425.5 x 111.9 x 28.6) Chevrolet Equinox; Pontiac Torrent; Saturn Sky, VUE Saturn 22665802
PA4365 Cabin Air Element 7 7/8 x 7 7/16 x 23/32 (200.0 x 188.9 x 18.3) Ford, Lincoln Automotive Ford 7T4Z-19N619-B
PA4370 Cabin Air Element 10 11/32 x 6 23/32 x 1 13/32 (262.7 x 170.7 x 35.7) Attached Gasket: [1] Attached Ford, Mazda Automotive, Light-Duty Trucks Ford YL8Z-19N619-AB, YL84-19N619-AB; Motorcraft FP46, FP49
PA4155 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 9 1/32 x 4 9/16 x 2 7/32 (229.4 x 115.9 x 56.4) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Included on Each Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac Vans General Motors Corp. 52470574, 52482929; Wix 524811, 24811
PA4371 Cabin Air Element 9 7/32 x 8 7/16 x 23/32 (234.2 x 214.3 x 18.3) Lexus, Toyota Light-Duty Trucks Toyota 87139-48020
PA4372 Cabin Air Element 8 1/2 x 7 11/16 x 5/8 (215.9 x 195.3 x 15.9) Scion, Toyota Automotive; Komatsu Excavators Toyota 88568-52010
PA4373 Cabin Air Element 8 1/2 x 7 21/32 x 31/32 (215.9 x 194.5 x 24.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Chrysler, Dodge, Jeep Autmotive Chrysler 5058381AA, 5058693AA
PA4384 Cabin Air Element 11 21/32 x 8 13/16 x 7/8 (296.1 x 223.8 x 22.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA4330 (Non-Charcoal Version) Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac Automotive GMC 25689297; ACDelco CF105C, CF118C
PA4391 Cabin Air Element 8 15/16 x 7 29/32 x 21/32 (227.0 x 200.8 x 16.7) Hyundai, Kia Automotive, Light-Duty Trucks Kia 97133-2E200, 97133-2E210
PA4393 Cabin Air Element 8 15/32 x 7 19/32 x 1 1/8 (215.1 x 192.9 x 28.6) Lexus, Toyota Automotive, Light-Duty Trucks Toyota 87139-07010
PA4394 Cabin Air Element 12 3/16 x 4 x 25/32 (309.6 x 101.6 x 19.8) Attached Gasket: [1] Attached Ford, Mazda, Mercury Light-Duty Trucks Ford 8L8Z-19N619-B; Motorcraft FP66
PA4398 Cabin Air Element 10 1/16 x 8 3/4 x 11/16 (255.6 x 222.3 x 17.5) Saturn Automotive Saturn 19130294
PA4404 Cabin Air Element 9 21/32 x 8 1/32 x 3/4 (245.3 x 204.0 x 19.0) Attached Gasket: [1] Attached Hyundai Automotive Hyundai 87901-E000A, 971331-E000
PA4488 Cabin Air Element 13 31/32 x 9 7/32 x 1 3/8 (354.8 x 234.2 x 34.9) PA4336 (Charcoal Media Version) Attached Gasket: [1] Attached Dodge, Freightliner, Mercedes-Benz Sprinter Light-Duty Trucks Mercedes-Benz 9068300218, A9068300218; Donaldson P787452
PA10212 KIT Cabin Air Element 12 13/16 x 7 7/8 x 2 3/16 (325.4 x 200.0 x 55.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control; [1] Foam Strip Saab 9-5 Saab 12758728; Wix 49370
PA10199 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 10 1/8 x 3 7/8 x 1 1/2 (257.2 x 98.4 x 38.1) Uses 2 filters per application. Hyundai Santa Fe, Sonata, XG350 Hyundai 97619-3D000; Wix 24853
PA10213 Cabin Air Element 9 29/32 x 9 5/8 x 25/32 (251.6 x 244.5 x 19.8) Attached Gasket: [1] Included Chevrolet Camaro ACDelco CF178; General Motors 92234714; Wix 24014
PA10362 Cabin Air Element 8 1/16 x 8 1/16 x 25/32 (204.8 x 204.8 x 19.8) Pontiac Vibe; Toyota Tacoma General Motors Corp. 88970273; Wix 49358, 24871, 524871
PA10363 Cabin Air Element 8 1/2 x 8 7/16 x 29/32 (215.9 x 214.3 x 23) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [2] Attached Lexus GX470, RX330; Toyota 4Runner, Avalon, Camry, FJ Cruiser Toyota 87139-33010, 87139-YZZ03; Wix 24905
PA10364 Cabin Air Element 9 7/16 x 7 23/32 x 25/32 (239.7 x 196.1 x 19.8) Attached Gasket: [2] Included Hyundai Elantra Hyundai 87902-H000A
PA10365 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 7 1/8 x 3 19/32 x 25/32 (181.0 x 91.3 x 19.8) Dodge Nitro; Jeep Liberty Chrysler 68033193AA; Wix 49093
PA10367 Cabin Air Element with Pull Tab 10 5/32 x 5 29/32 x 31/32 (258.0 x 150.0 x 24.6) Nissan Sentra Nissan 278913DF0A
PA10368 Cabin Air Element 10 27/32 x 7 11/32 x 1 11/32 (275.4 x 186.5 x 34.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2038300118, 2038300918, 203830091864; Wix 24118
PA10369 Cabin Air Element 9 7/16 x 8 1/32 x 1 3/16 (239.7 x 204.0 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Buick LaCrosse, Regal, Verano; Cadillac ATS, XTS; Chevrolet Camaro, Cruze, Impala ACDelco CF184; General Motors Corp. 13356914, 13356916; Wix 24211
PA10371 Cabin Air Element 10 3/8 x 7 17/32 x 25/32 (263.5 x 191.3 x 19.8) Attached Gasket: [1] Attached Hyundai Elantra Hyundai 87902L000A; Wix 24270
PA10372 Cabin Air Element 6 31/32 x 6 31/32 x 3/4 (177.0 x 177.0 x 19) Mitsubishi Mirage Mitsubishi 7850A002; Wix WP10125
PA10204 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 9 1/8 x 4 3/32 x 27/32 (231.8 x 104.0 x 21.4) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter Mazda MPV Van, RX8 Mazda LDY4-61-J6X; WIX 24826
PA10373 Cabin Air Element 9 1/16 x 7 7/8 x 3/4 (230.2 x 200.0 x 19) Attached Gasket: [1] Attached Chevrolet Aveo, Aveo5; Pontiac G3, Wave General Motors Corp. 96435888, 96539649; Wix 24685
PA10374 Cabin Air Element 21 9/32 x 10 x 1 9/32 (540.5 x 254.0 x 32.5) Charcoal Impregnated Media for Odor Control. Attached Gasket: [1] Attached BMW X5; Land Rover Range Rover BMW (Bavarian Motor Works) 64318409044; Wix 24827
PA10376 Cabin Air Element 9 3/8 x 6 21/32 x 1 13/32 (238.1 x 169.1 x 35.7) Attached Gasket: [1] Included Nissan Versa Nissan 27891EL00A; Wix 24829
PA10400 Cabin Air Element 8 29/32 x 7 27/32 x 1 1/8 (226.2 x 199.2 x 28.6) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Honda CR-V, Insight Honda 80291-ST3-505, 80291-ST3-E01; Wix 24877
PA1961 Cab Air Element 15 x 15 x 2 3/16 (381.0 x 381.0 x 55.6) Allis Chalmers, John Deere Equipment John Deere AH66302
PA2329 Cab Air Element 29 x 9 1/4 x 2 3/16 (736.6 x 235.0 x 55.6) Massey Ferguson Equipment Massey Ferguson 525446-M1
PA2352 Cab Air Element 28 x 7 1/2 x 2 9/16 (711.2 x 190.5 x 65.1) PA2353 (Thin Version) Attached Gasket: [1] Attached John Deere Equipment John Deere AR49986
PA2353 Cab Air Element 28 x 7 1/2 x 2 3/16 (711.2 x 190.5 x 55.6) PA2352 (Thick Version) Allis Chalmers, Case, Ford, John Deere, Melroe, New Holland, Versatile Equipment; Spra-Coupe Sprayers Allis Chalmers 134692; Case F84818; Ford D2NN-19N-551A; John Deere AN112705; New Holland 70569300
PA2354 Cab Air Element 20 x 7 1/2 x 2 3/16 (508.0 x 190.5 x 55.6) PA5315 (with Attached Gasket) Bell Equipment; Insley Shovels; Komatsu Dump Trucks Hinson 3000020
PA4156 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 8 11/16 x 4 1/4 x 1 17/32 (220.7 x 108.0 x 38.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Included on Each Buick, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Saturn Light-Duty Trucks, Vans GMC 10302760, 10322538
PA4912 Cabin Air Element 15 1/32 x 5 3/16 x 1 19/32 (381.8 x 131.8 x 40.5) PA5492 (Charcoal Impregnated Media Version) Attached Gasket: [1] Attached Mercedes-Benz Trucks, Vans Mercedes-Benz 8301218, A0008301218
PA4928 Panel Cab Air Element 16 7/16 x 6 5/32 x 29/32 (417.5 x 156.4 x 23.0) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [1] Attached DAF Trucks DAF 1322259; Fleetguard AF26139; Woodgate WGA1832
PA4938 Panel Cab Air Element 9 3/32 x 6 7/8 x 2 23/32 (231.0 x 174.6 x 69.1) Attached Gasket: [1] Attached Scania Trucks Scania 1420197; Woodgate WGA1885
PA4945 Cabin Air Element with Lift Tabs 17 3/4 x 7 13/32 x 1 7/32 (450.9 x 188.1 x 31.0) Attached Gasket: [1] Attached Mercedes-Benz Trucks, Vans Mercedes-Benz 9408350047
PA4955 Cab Air Element 18 3/8 x 7 9/32 x 2 13/16 (466.7 x 184.9 x 71.4) PA5477 (Charcoal Media Version) M.A.N. Trucks M.A.N. 81.61910.0018
PA4956 Cabin Air Element 14 15/16 x 5 5/16 x 1 17/32 (379.4 x 134.9 x 38.9) Mercedes-Benz Trucks, Vans Mercedes-Benz 8301118
PA4986 Cab Air Element 12 x 7 13/16 x 3/4 (304.8 x 198.4 x 19.1) Attached Gasket: [1] Attached Komatsu Equipment Komatsu 77Z9-70-0020
PA4987 Cab Air Element 8 9/32 x 8 1/32 x 25/32 (210.3 x 204.0 x 19.8) Attached Gasket: [1] Attached Komatsu Dozers Komatsu 77Z9-70-0010
PA5336 Cab Air Element 17 21/32 x 8 1/8 x 1 (448.5 x 206.4 x 25.4) PA5476 (Charcoal Media Version) Iveco Trucks Iveco 504024890; Fleetguard AF26146
PA4195 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 8 27/32 x 4 13/32 x 1 1/8 (224.6 x 111.9 x 28.6) Uses 2 filters per application. Acura, Honda Automotive Honda 80292-S5D-A01, 80292-S5A-003
PA5339 Cab Air Element 13 31/32 x 6 3/16 x 1 19/32 (354.8 x 157.2 x 40.5) Attached Gasket: [2] Attached M.A.N. Trucks M.A.N. 85.619.500.025; Fleetguard AF26231
PA5340 Cab Air Element 22 23/32 x 6 7/16 x 1 15/32 (577.1 x 163.5 x 37.3) Attached Gasket: [1] Attached Mercedes-Benz Trucks Mercedes-Benz 9738350147; Fleetguard AF26144
PA5341 Cab Air Element 10 11/32 x 6 1/2 x 1 9/16 (262.7 x 165.1 x 39.7) Attached Gasket: [1] Attached DAF Trucks DAF 1362124; Fleetguard AF26145
PA5399 Cab Air Element 14 31/32 x 5 1/8 x 1 31/32 (380.2 x 130.2 x 50.0) Case, New Holland Tractors Case 87302687; New Holland 87302687
PA5401 Cab Air Element 17 1/32 x 2 7/8 x 1 7/8 (432.6 x 73.0 x 47.6) Attached Gasket: [1] Attached J.C. Bamford 33/125629
PA5403 Cab Air Element 8 3/16 x 4 9/16 x 1 13/16 (208.0 x 115.9 x 46.0) Case-International Tractors Case 82029888, 82034665, 82034663; New Holland 82029888, 82034665, 82034663
PA5404 Cab Air Element 20 15/32 x 4 3/32 x 2 (519.9 x 104.0 x 50.8) Attached Gasket: [1] Attached Case-International, New Holland Tractors Case C001723, C001896, 82034661, 87385322; New Holland C001723, C001896, 82034661, 87385322
PA5405 Cab Air Element 11 11/32 x 3 15/32 x 25/32 (288.1 x 88.1 x 19.8) Attached Gasket: [1] Attached J.C. Bamford 30/925759
PA5475 Cabin Air Element 11 17/32 x 7 9/16 x 1 3/16 (292.9 x 192.1 x 30.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [2] Attached Iveco Light-Duty Trucks Iveco 3802821; Hengst E2593LI; Mahle LA439; Mann & Hummel CU2952
PA5476 Cab Air Element 17 21/32 x 8 1/8 x 1 (448.5 x 206.4 x 25.4) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA5366 (Standard Media) Iveco Trucks Iveco 2994583; Hengst E1908LC; Mann & Hummel CUK4594
PA10143 Cabin Air Element 11 1/32 x 10 x 1 3/8 (280.2 x 254.0 x 34.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. Audi Automotive; Porsche Macan Audi 8K0819439A; Wix 24227
PA2356 Cab Air Element 23 1/2 x 7 x 2 3/16 (596.9 x 177.8 x 55.6) Case, Caterpillar, Versatile Equipment Case T39515; Caterpillar 8S468; Versatile 15942
PA10205 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 9 7/32 x 8 7/16 x 1 23/32 (234.2 x 214.3 x 43.7) Charcoal Impregnated Media for Odor Control OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [2] Attached to Each Filter Maybach 57, 62, 57S, 62S, Landaulet; Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2108300218; Wix 24778, 524778
PA2436 Cab Air Element with Pull Tabs 32 x 6 3/4 x 2 3/16 (812.8 x 171.5 x 55.6) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. International Equipment; Stolper Fresh Air Blowers International 175568-C1
PA2440 Cab Air Element 33 x 6 1/2 x 2 3/16 (838.2 x 165.1 x 55.6) Case-International, Hesston, Hough, Massey Ferguson, Michigan Equipment Case 8022345
PA2448 Cab Air Element 26 3/4 x 7 3/4 x 2 3/16 (679.4 x 196.9 x 55.6) Allis Chalmers Tractors Allis Chalmers 579916
PA2463 Cab Air Element 28 x 6 3/4 x 2 3/16 (711.2 x 171.5 x 55.6) Allis Chalmers Optional Equipment Allis Chalmers 566900
PA2464 Cab Air Element 47 x 6 x 2 9/16 (1193.8 x 152.4 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Massey Ferguson Equipment Massey Ferguson 529760-M1
PA2497 Cab Air Element 11 x 11 x 2 3/16 (279.4 x 279.4 x 55.6) Allis Chalmers Equipment Allis Chalmers 246580
PA2499 Cab Air Element 23 1/2 x 7 1/8 x 15/16 (596.9 x 181.0 x 23.8) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Caterpillar Equipment Caterpillar 6K9606
PA2502 Cab Air Element 23 1/2 x 6 1/2 x 2 3/16 (596.9 x 165.1 x 55.6) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Allis Chalmers, Egging Tractors Allis Chalmers 3107280
PA2572 Cab Air Element 25 1/2 x 6 1/16 x 2 3/16 (647.7 x 154.0 x 55.6) Caterpillar Equipment Caterpillar 6P1290
PA2601 Cab Air Element 44 x 4 x 2 9/16 (1117.6 x 101.6 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached New Holland, Versatile Tractors New Holland V30986; Versatile 30986
PA10206 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 8 17/32 x 7 23/32 x 1 1/32 (216.7 x 196.1 x 26.2) Uses 2 filters per application. Land Rover Discovery, Range Rover Land Rover BTR8037; WIX 24898
PA2617 Cab Air Element 38 x 7 x 2 3/16 (965.2 x 177.8 x 55.6) Case Equipment Case F64318
PA2619 Cab Air Element 38 x 6 x 2 9/16 (965.2 x 152.4 x 65.1) PA2407 (without Attached Gasket) Attached Gasket: [1] Attached Case, International, New Holland, Versatile Equipment International 143481-C91; Versatile V105382
PA2626 Cab Air Element 23 1/2 x 6 x 2 3/16 (596.9 x 152.4 x 55.6) Caterpillar Equipment Caterpillar 8P5343
PA2638 Cab Air Element 36 x 6 1/2 x 2 3/16 (914.4 x 165.1 x 55.6) White Equipment White 30-3175154
PA2706 Cab Air Element 16 7/16 x 5 x 1 7/16 (417.5 x 127.0 x 36.5) John Deere Equipment John Deere AH92463
PA2752 Cab Air Element 29 1/2 x 5 x 2 9/16 (749.3 x 127.0 x 65.1) John Deere Equipment John Deere AT73529
PA2753 Cab Air Element 26 x 7 x 2 9/16 (660.4 x 177.8 x 65.1) Allis Chalmers Tractors Allis Chalmers 1504385
PA2844 Cab Air Element 26 1/8 x 5 7/16 x 2 9/16 (663.6 x 138.1 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Crawler Tractors Caterpillar 7T1890
PA30000 Cabin Air Element 10 15/16 x 9 1/8 x 31/32 (277.8 x 231.8 x 24.6) Attached Gasket: [2] Attached 1/2014-on Ford Transit 2.2 TDCI, 2012-on Transit Custom 2.2 Duratorq all with T22DDOP Engine Ford 1812679
PA5396 Cab Air Element with Foam 21 21/32 x 3 15/16 x 2 1/2 (550.1 x 100.0 x 63.5) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Case-International, New Holland Tractors Case 82022328, 820223280, 82034664; New Holland 82022328, 820223280, 82034664
PA5477 Cab Air Element 18 19/32 x 7 7/16 x 2 13/16 (472.3 x 188.9 x 71.4) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA4955 (Standard Media Version) Attached Gasket: [1] Attached M.A.N. Trucks M.A.N. 81.61910.0019; Donaldson P786092; Hengst E954LC; Mahle LAK154; Mann & Hummel CUK4795
PA5492 Cab Air Element 14 7/8 x 5 1/2 x 1 9/16 (377.8 x 139.7 x 39.7) Charcoal Impregnated Media for Odor Control OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. PA4912 (Standard Media Version) Attached Gasket: [1] Attached Mercedes-Benz Trucks, Vans Mercedes-Benz 8301318, 8303418, A0008301318, A0008303408
PA5493 Cab Air Element 14 23/32 x 5 5/16 x 25/32 (373.9 x 134.9 x 19.8) Attached Gasket: [1] Attached Scania Serie G, Serie P, Serie R Trucks Scania 1770813, 1913500; Fleetguard AF27692
PA5585 Cab Air Element 8 21/32 x 5 29/32 x 25/32 (219.9 x 150.0 x 19.8) M.A.N., Neoplan Buses M.A.N. 88779100003; Donaldson P787437; Fleetguard AF55709
PA5586 Cab Air Element 15 3/4 x 5 3/16 x 25/32 (400.0 x 131.8 x 19.8) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Evobus, Konvekta, M.A.N., Neoplan, Solaris Buses M.A.N. 88779100002; Mercedes-Benz 18352747; Konvekta H14002499; Donaldson P788729; Fleetguard AF55708
PA5597 Cab Air Element 17 29/32 x 5 15/16 x 15/32 (454.8 x 150.8 x 11.9) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [1] Attached Evobus, M.A.N., Viseon Buses Evobus 18359247; Konvekta H14003495; M.A.N. 83779720656; Mercedes-Benz A0018359247
PA5632 Cab Air Element 12 7/16 x 7 1/16 x 2 5/32 (315.9 x 179.4 x 54.8) Caterpillar Equipment Caterpillar 2098217
PA5642 Cab Air Element with Foam Pad 20 5/32 x 9 7/32 x 1 7/8 (512.0 x 234.2 x 47.6) Attached Gasket: [2] Attached Evobus Buses; Mercedes-Benz Trucks Evobus 18359147; Mercedes-Benz A0018359147
PA5669 Cab Air Element 12 17/32 x 7 1/16 x 1 5/8 (318.3 x 179.4 x 41.3) John Deere Dozers, Feller Bunchers, Loaders John Deere AT307501
PA5796 Cab Air Element 19 1/16 x 6 15/16 x 2 1/8 (484.2 x 176.2 x 54.0) Attached Gasket: [2] Attached Challenger, Valtra Tractors Agco 20531300; Donaldson P750026
PA30081 Cab Air Element 18 29/32 x 4 7/8 x 19/32 (480.2 x 123.8 x 15.1) Two filters hinged together. Attached Gasket: [1] Attached Each Element Kobelco, New Holland Excavators New Holland YN50V01014P1P, YN50V01014P1
PA5797 Cab Air Element 15 31/32 x 7 1/16 x 1 3/16 (405.6 x 179.4 x 30.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [1] Attached Volvo Buses Volvo 20746873, 2130158, 70326723, 85107862
PA5798 Cab Air Element 9 27/32 x 9 1/4 x 31/32 (250.0 x 235.0 x 24.6) Citroen, Fiat, Peugeot Trucks Citroen 6447YA, 6479C9; Peugeot 6447YA
PA10411 Cabin Air Element 8 13/16 x 7 7/8 x 1 3/32 (224.0 x 199.9 x 27.9) 2016-20 Hyundai Tucson, 2019 Veloster, 2019-20 Veloster N; 2017-19 Kia Sportage Hyundai 97133D3000; Fram CF12160; Luber-finer CAF1948P; Mann+Hummel CU23019; Wix WP10265
PA10016 Cabin Air Element 5 27/32 x 5 27/32 x 25/32 (148.4 x 148.4 x 19.8) Single filter version of the PA4460 KIT; Requires 2 filters per application. Jeep Wrangler Chrysler 68233626AA
PA10193 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 7 15/16 x 4 7/16 x 1 9/16 (201.6 x 112.7 x 39.7) Set consists of two different shaped elements. Subaru Forester with 4-2458cc (2.5L) FI Engine Subaru G3210FC200; Wix 24010
PA10180 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 10 11/32 x 7 1/4 x 1 3/16 (262.7 x 184.2 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Requires 2 filters per application. Mercedes-Benz Applications Mercedes-Benz 2218300718, A2218300718; Wix 24218
PA10370 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 7 3/8 x 7 3/8 x 1 (187.3 x 187.3 x 25.4) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Requires 2 filters per application. BMW X3, X4 BMW (Bavarian Motor Works) 64319237157, 64319237158, 64319312318, 64319313316; Wix WP2076, SP2076
PA30117 Set of 2 Cab Air Elements Each Filter: 8 7/32 x 5 23/32 x 7/8 (208.8 x 145.3 x 22.2) Requires 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter John Deere Harvesters, Tractors John Deere L155288
PA10177 Cabin Air Element 13 1/8 x 6 13/32 x 1 3/16 (333.4 x 162.7 x 30.2) Fold flaps out for installation. Saab 9-3, 9-3X General Motors 93172299; Saab 9179905; Wix 24472
PA10002 Cabin Air Element 9 9/32 x 6 25/32 x 23/32 (235.7 x 172.2 x 18.3) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Buick, Chevrolet, GMC, Saturn Automotive, Light-Duty Trucks ACDelco CF179C
PA30001 Cab Air Element 7 7/8 x 7 1/8 x 21/32 (200.0 x 181.0 x 16.7) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Excavators Caterpillar 3639402
PA10208 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter 11 27/32 x 5 1/4 x 1 9/16 (300.8 x 133.4 x 39.7) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. BMW Automotive BMW 64316945586; Wix 49585
PA30002 Cab Air Element with Pull Strap 14 3/32 x 11 7/32 x 2 3/16 (358.0 x 285.0 x 55.6) Attached Gasket: [2] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 2902287
PA30003 Cab Air Element 19 9/32 x 8 31/32 x 2 23/32 (489.7 x 227.8 x 69.1) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [5] Attached Fiat-Allis/Fiat-Hitachi Loaders New Holland 79109003
PA30004 Cab Air Element with Pull Strap 12 3/16 x 9 17/32 x 2 3/16 (309.6 x 242.1 x 55.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Dozers, Loaders Caterpillar 1752834
PA30005 Cab Air Element 12 19/32 x 6 21/32 x 1 15/16 (319.9 x 169.1 x 49.2) Charcoal impregnated media for odor control. John Deere Sprayers, Tractors John Deere RE199682
PA30006 Cab Air Element 12 19/32 x 5 1/8 x 1 7/8 (319.9 x 130.2 x 47.6) John Deere Combines, Forage Harvesters John Deere H220870; Fleetguard AF27961
PA30044 Cab Air Element 15 3/8 x 3 5/8 x 1/2 (390.5 x 92.1 x 12.7) Caterpillar Integrated Tool Carriers, Wheel Loaders Caterpillar 1118738
PA30048 Cab Air Element 30 x 5 31/32 x 2 1/8 (762.0 x 151.6 x 54.0) Attached Gasket: [1] Attached Massey Ferguson Equipment Massey Ferguson 3038997-M1
PA30049 Cab Air Element 44 15/16 x 4 x 2 3/16 (1141.4 x 101.6 x 55.6) Attached Gasket: [1] Attached Massey Ferguson Tractors Massey Ferguson 536836M1, 536836M2
PA30064 Cab Air Element 23 11/16 x 9 x 2 3/16 (601.7 x 228.6 x 55.6) Challenger, Gleaner, Massey Ferguson Combines Massey Ferguson 71393893
PA30080 Cab Air Element with Pull Ring 9 21/32 x 5 5/16 x 25/32 (245.3 x 134.9 x 19.8) Caterpillar Equipment Caterpillar 1858154; Donaldson P616850
PA10209 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 9 1/8 x 8 9/32 x 15/16 (231.8 x 210.3 x 23.8) [1] Metal Clip Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter Nissan Frontier, Xterra Nissan B7200-3S500; Wix 24856
PA30093 Cab Air Element 8 15/16 x 7 7/8 x 1 3/16 (227.0 x 200.0 x 30.2) Kenworth T680, Peterbilt 579 Truck Peterbilt X1987001
PA30094 Cab Air Element 8 7/8 x 6 27/32 x 1 5/16 (225.4 x 173.8 x 33.3) Attached Gasket: [1] Attached Case, Link-Belt Excavators Case KHR13340, MMR80030
PA30096 Cab Air Element with Pull Tabs 9 1/2 x 7 x 1 3/32 (241.3 x 177.8 x 27.8) Attached Gasket: [1] Attached Case, Link-Belt Excavators Case KHR13330
PA30098 Cab Air Element 16 17/32 x 5 x 1 3/16 (419.9 x 127.0 x 30.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Pipelayers Caterpillar 2894225
PA30107 Foam Cab Air Element 10 7/16 x 6 1/2 x 3/8 (265.1 x 165.1 x 9.5) Peterbilt 579 Trucks with Cummins ISX, Paccar MX Series Engines Peterbilt W2084001
PA30110 Cab Air Element 11 9/16 x 6 31/32 x 31/32 (293.7 x 177.0 x 24.6) Attached Gasket: [1] Attached Case, Hyundai Loaders Hyundai 71LB00290
PA30113 Pre-Filter Cab Air Element 10 23/32 x 7 23/32 x 25/32 (272.3 x 196.1 x 19.8) R.V.I., Volvo Trucks, Vans with Volvo D11K, D13C, D13K, D16G, D16K Engines Renault 7482379897; Volvo 82354791
PA30114 Cab Air Element 11 7/8 x 7 29/32 x 1 1/4 (301.6 x 200.8 x 31.8) Volvo European Trucks, Vans [1] Included Renault 7482348995; Volvo 82348995
PA30115 Cab Air Element 7 29/32 x 7 3/16 x 21/32 (200.8 x 182.6 x 16.7) Case Excavators Case KHR27540
PA10009 Cabin Air Element 9 9/32 x 8 19/32 x 25/32 (235.7 x 218.3 x 19.8) Attached Gasket: [2] Attached Chrysler 200; Jeep Cherokee Chrysler 68223044AA
PA10145 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 8 7/8 x 3 31/32 x 31/32 (225.4 x 100.8 x 24.6) Uses 2 filters per application. Nissan Armada, Pathfiner Armada, Titan Nissan 999M1VP055; Wix 24854
PA10014 Cabin Air Element 9 7/16 x 8 x 1 3/16 (239.7 x 203.2 x 30.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Chevrolet Colorado; GMC Canyon General Motors 23135671; ACDelco CF196
PA10017 Cabin Air Element 9 15/16 x 8 21/32 x 1/2 (252.4 x 219.9 x 12.7) Ram ProMaster 1500, ProMaster 2500, ProMaster 3500 Vans Chrysler 68169308AA
PA10018 Cabin Air Element 10 29/32 x 8 5/8 x 1 11/32 (277.0 x 219.1 x 34.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control PA10034 (without Charcoal) Audi, Porsche, Volkswagen Automotive Volkswagen 7HO819631A; Porsche 95557221910
PA10030 Cabin Air Element 8 15/16 x 7 7/8 x 1 3/16 (227.0 x 200.0 x 30.2) Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan, Ram Cargo Vans Chrysler 68127809AA
PA10031 Cabin Air Element 11 1/16 x 9 21/32 x 3/4 (281.0 x 245.3 x 19.0) Infiniti JX35, QX60; Nissan Altima, Murano, Pathfinder Nissan 272773JC1A
PA10032 Cabin Air Element 8 7/8 x 7 3/4 x 13/16 (225.4 x 196.9 x 20.6) Attached Gasket: [1] Included Mazda CX5, Mazda 3, Mazda 6 Mazda KD4561J6X
PA10034 Cabin Air Element 10 29/32 x 8 5/8 x 1 11/32 (277.0 x 219.1 x 34.1) PA10018 (Charcoal Version) Audi, Porsche, Volkswagen Automotive Volkswagen 7H0819631
PA10036 Cabin Air Element 10 3/32 x 10 1/32 x 1 3/4 (256.4 x 254.8 x 44.4) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2468300018, A2468300018
PA10041 Cabin Air Element 9 3/16 x 8 13/16 x 2 1/4 (233.4 x 223.8 x 57.2) Attached Gasket: [1] Included Subaru Impreza, Forester, Outback Sport, WRX, WRX Sti Subaru 72880FG000, 72880FG0009P
PA10042 Cabin Air Element 10 5/16 x 8 7/32 x 1 3/16 (261.9 x 208.8 x 30.2) Hyundai Santa Fe; Kia Sorento Hyundai 1UF79AQ000, 2BF79AQ000, 971331U000
PA10152 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 9 29/32 x 5 9/32 x 1 17/32 (251.6 x 134.1 x 38.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 1648300218, A1648300218, A164830021864; Wix 49376
PA10043 Cabin Air Element 10 7/8 x 7 7/8 x 1 3/16 (276.2 x 200.0 x 30.2) Chrysler 300, Dodge Challenger, Charger Chrysler 68071668AA
PA10067 Cabin Air Element 10 9/32 x 7 29/32 x 1 3/16 (261.1 x 200.8 x 30.2) Charcoal impregnated media for odor control. Kia Sorento Kia C6C79AC000
PA10081 Cabin Air Element 9 3/8 x 7 11/16 x 1 1/16 (238.0 x 195.1 x 26.9) 2017-18 Hyundai Elantra, 2018-19 Elantra GT; 2018-19 Kia Rio Hyundai 97133F2000
PA10082 Cabin Air Element 8 13/16 x 8 1/4 x 25/32 (223.5 x 210 x 20) 2014-18 Nissan Versa, 2015-18 Versa Note, 2016-18 Tiida, 2017-18 Micra, 2017-19 Note Nissan 272771KK0A, 272781KK0A
PA10083 Cabin Air Element 8 17/32 x 6 3/16 x 1 3/16 (217 x 157 x 30) PA10154 (without Charcoal) 2018 Fiat 500L, 2016-17 500X; 2015-17 Jeep Renegade Chrysler 68267921AA; Fram CF11810; Luber-finer CAF1919C
PA10085 Cabin Air Element 7 27/32 x 7 x 1 25/32 (199.5 x 178 x 45) 2015-18 RAM ProMaster City Chrysler 68103578AA; Citroen 6479-62; Fiat 77364561; Peugeot 6479-63
PA10097 Cabin Air Element 8 15/32 x 7 9/32 x 1 5/32 (215 x 185 x 29) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2019 Lexus ES300h, 2019 ES350, 2016-19 RX350, 2018-19 RX350L,2017-19 RX450h; 2019 Toyota Avalon, 2018-19 Camry, 2019 C-HR, 2017 Prius, 2017-18 Prius Prime Toyota 871390E040, 8713958010, 871390K070
PA10098 Cabin Air Element 13 3/16 x 9 3/8 x 1 9/16 (335.0 x 238 x 39.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2017-19 Volvo S90, 2019 V60, 2018-19 V90, 2017-19 V90 Cross Country, 2018-19 XC60, 2019-19 XC90 Alco MS6518C
PA10099 Cabin Air Element 10 31/32 x 9 9/16 x 25/32 (278.9 x 243.1 x 19.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2018-19 Infiniti QX60, Nissan Maxima, Murano, Pathfinder; 2018 Nissan Altima. (07/19/19) Nissan 272779NM0A; Wix WP10009
PA30123 Cab Air Element 12 5/16 x 8 27/32 x 1 7/16 (312.7 x 224.6 x 36.5) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Mercedes-Benz Trucks Mercedes-Benz A9608300118
PA10210 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 10 9/32 x 5 5/8 x 25/32 (261.1 x 142.9 x 19.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [2] Attached on Top Filter Lexus ES300 Toyota 88880-33020; Wix 24895
PA30126 Cab Air Element 20 5/32 x 6 7/8 x 1 15/32 (512.0 x 174.6 x 37.3) Case-International, New Holland Harvesters, Windrowers Case 84058793
PA30127 Cab Air Element with Pull Tab 11 7/32 x 7 x 29/32 (285.0 x 177.8 x 23.0) Attached Gasket: [2] Attached Bobcat Utility Vehicles Bobcat 6693221
PA30137 Cab Air Element 23 3/16 x 4 1/2 x 7/8 (589.0 x 114.3 x 22.2) Caterpillar Excavators, Material Handlers Caterpillar 2931184
PA30140 Cab Air Element with Pull Tab 10 1/32 x 7 15/16 x 1 7/32 (254.8 x 201.6 x 31.0) Peterbilt 388 with Cummins ISX (11.9L), (15.0L), Paccar MX Engines Peterbilt 5S014010; Donaldson P629015
PA30141 Cab Air Element with Pull Tab 9 1/4 x 7 7/32 x 1 13/32 (235.0 x 183.4 x 35.7) Case Excavators Case KHR27260; New Holland KRH27260
PA30148 Cab Air Element with Pull Tab 8 3/16 x 4 9/16 x 19/32 (208.0 x 115.9 x 15.1) Attached Gasket: [1] Attached Komatsu Graders Komatsu 23B8099310
PA30150 Cab Air Element 8 11/32 x 7 5/8 x 1 3/32 (211.9 x 193.7 x 27.8) Attached Gasket: [1] Attached Komatsu Excavators Komatsu 2A59791551
PA30151 Cab Air Element with Pull Tab 9 7/16 x 7 11/16 x 1 17/32 (239.7 x 195.3 x 38.9) Kobelco, New Holland Excavators New Holland LQ50V01008P1
PA30152 Cab Air Element 7 25/32 x 4 1/32 x 3/4 (197.6 x 102.4 x 19.0) Komatsu Excavators Komatsu 2089797740; Hifi/Jura Filtration SC80012; Sakura CA56080
PA30156 Cab Air Element 11 13/16 x 7 17/32 x 25/32 (300.0 x 191.3 x 19.8) Dressta, Komatsu Dozers Komatsu 4270722130
PA10211 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 8 3/4 x 4 5/16 x 11/16 (222.3 x 109.5 x 17.5) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter Chevrolet Tracker; Suzuki Grand Vitara, XL-7 GMC 91175923; Suzuki 9586165D00; Wix 24899
PA30173 Cab Air Element 9 27/32 x 7 13/16 x 25/32 (250.0 x 198.4 x 19.8) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Liebherr Dozers, Loaders Liebherr 7622130
PA30174 Cab Air Element 9 19/32 x 9 1/8 x 1 5/16 (243.7 x 231.8 x 33.3) John Deere Excavators John Deere FYA00001490
PA30177 Cab Air Element 10 5/32 x 6 17/32 x 27/32 (258.0 x 165.9 x 21.4) Case, New Holland Dozers, Motor Graders Case 75326979; New Holland 75326979
PA30183 Cab Air Element 13 15/32 x 10 19/32 x 2 3/16 (342.1 x 269.1 x 55.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [2] Attached Caterpillar Loaders Caterpillar 3483432
PA30185 Cab Air Element 15 3/4 x 6 3/8 x 2 1/8 (400.0 x 161.9 x 54.0) Caterpillar Loaders Caterpillar 3535058
PA30251 Cab Air Element 7 23/32 x 5 1/8 x 1 9/16 (196.1 x 130.2 x 39.7) Charcoal impregnated media for odor control. John Deere Tractors John Deere L156225, L209778
PA30252 Cab Air Filter 12 3/16 x 4 1/32 x 1 11/16 (309.6 x 102.4 x 42.9) Attached Gasket: [1] Included Kubota Tractors Kubota T185571600
PA30253 Cab Air Element with Pull Tabs 15 1/8 x 6 11/16 x 2 1/8 (384.0 x 169.9 x 54.1) Attached Gasket: [1] Included Atlas Copco Equipment Atlas Copco 3222325376
PA30258 Cab Air Element 14 23/32 x 13 17/32 x 1 3/16 (373.9 x 343.9 x 30) Attached Gasket: [1] Included Liebherr equipment Liebherr 10097542
PA10103 Cabin Air Element 10 5/32 x 8 1/16 x 1 9/16 (258.1 x 205.0 x 39.9) 2018-20 Ford Expedition; 2015-19 F-150; 2017-19 F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, F-450 Super Duty, F-550 Super Duty; 2018-20 Lincoln Navigator Ford Motor Co. FL3Z19N619A; Motorcraft FP79; Fram CF12150; Luber-finer CAF1953P; Wix WP10266
PA10170 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 9 23/32 x 8 1/8 x 1 3/16 (246.9 x 206.4 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. BMW Automotive BMW 64119163328, 64119163329, 64119272642; Wix 24329
PA10104 Cabin Air Element 8 1/32 x 7 1/8 x 15/16 (204.0 x 181.1 x 23.9) 2013-14 Ford Mustang Ford Motor Co. DR3Z19N619A; Motorcraft FP72
PA10108 Cabin Air Element 8 1/2 x 7 3/8 x 1 1/8 (215.9 x 186.9 x 29) 2019 Toyota Corolla, 2017-19 Prius, 2017-18 Prius Prime, 2019 Prius AWD-e, 2019 RAV 4 Toyota 8713928020; Fram CF12157; Luber-finer CAF1950P; Mann & Hummel CU22032; Wix WP10320
PA10128 Cabin Air Element 8 29/32 x 7 11/16 x 1 3/16 (226.1 x 195.1 x 30) 2015-19 Hyundai Sonata Hyundai C2H79AP000, 97133C2000; Wix WP10155
PA10129 Cabin Air Element 8 7/32 x 8 1/32 x 1 3/16 (209.0 x 204.0 x 30) 2019 Acura RDX; 2016-19 Honda Civic, HRV, 2017-19 CR-V, 2011-15 CR-Z, 2009-19 Fit, 2010-19 Insight, 2018-19 Odyssey Honda 80292TBAA11, 80292-TF0-G01, 80291TF0G01, 80291TF0E01, 80291T5RA01
PA10130 Cabin Air Element 9 7/16 x 7 15/16 x 1 1/8 (239.7 x 201.6 x 28.6) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Buick, Cadillac, Chevrolet Automotive General Motors Corp. 13271191; Wix 24590, 24191
PA10131 Cabin Air Element 9 13/32 x 7 7/16 x 25/32 (238.9 x 188.9 x 19.8) Hyundai Ioniq, Tucson Hyundai 87902E250A, 971332E250; Wix 24761
PA10132 Cabin Air Element 8 3/4 x 8 x 1 5/32 (222.2 x 203.2 x 29.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2016-19 Lexus GS F, 2017 GS Turbo, RC Turbo, 2016-17 GS200t, IS200t, RC200t, 2018 GS300, 2013-19 GS350, 2013-18 GS450h, 2017 IS Turbo, 2014-15 IS250, 2016-19 IS300, RC300, 2014-19 IS350, 2015-19 RC F, RC350 Toyota 8713930100; Wix WP10099
PA10135 Cabin Air Element 10 1/8 x 7 29/32 x 1 3/16 (257.0 x 200.7 x 30) 2015-19 Ford Mustang Motorcraft FP78; Wix WP10195
PA10136 Cabin Air Element 8 1/2 x 7 3/4 x 31/32 (215.9 x 196.9 x 24.6) Mazda CX-7 Mazda EG2-16-1P11; WIX 24579
PA10137 Cabin Air Element 10 13/32 x 7 15/32 x 25/32 (264.3 x 189.7 x 19.8) Nissan Automotive Nissan 999M1VS007; Wix 49352
PA10175 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter 8 13/16 x 7 27/32 x 1 9/16 (223.8 x 199.2 x 39.7) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Uses 2 filters per application. Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2308300418; Wix 49356
PA10138 Cabin Air Element 10 1/16 x 9 31/32 x 1 3/8 (255.6 x 253.2 x 34.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8 Quattro, S7, S8 Volkswagen 4H0819439; Wix 24439
PA10139 Cabin Air Element 9 7/8 x 7 7/8 x 1 3/16 (250.8 x 200.0 x 30.2) Hyundai Veracruz Hyundai 87903J000A, 971333J00, 97133J000A, 97133J100; Mann & Hummel CU26001; Wix 24753
PA10140 Cabin Air Element 13 1/16 x 7 19/32 x 1 3/16 (331.8 x 192.9 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Saab 9-3, 9-3X General Motors 93172129; Saab 93172129; Wix 24525
PA10141 Cabin Air Element 9 5/16 x 8 13/32 x 11/16 (236.5 x 213.5 x 17.5) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [1] Included Lexus LS400; Toyota Highlander Toyota 87139-50010, 87139-YZZ02; Wix 24481
PA10142 Cabin Air Element 13 3/4 x 8 21/32 x 1 3/16 (349.3 x 219.9 x 30.2) Ford Focus, Transit Connect, ZX2 Ford XS4H-16N619-AB, XS4Z-19N619-AA, YS4Z-19N619-DB; Motorcraft FP32, FP38; Wix 24808, 524808
PA10144 Cabin Air Element 8 1/32 x 7 3/32 x 31/32 (204.0 x 180.2 x 24.6) Ford GT, Mustang Ford 4R3Z-19N619-AA; Motorcraft FP53; Wix 24687
PA10146 Cabin Air Element 7 5/8 x 7 13/32 x 1 3/16 (193.7 x 188.1 x 30.2) Fiat 500 Chrysler 68096453AA; Wix 24053
PA10147 Cabin Air Element 9 7/16 x 7 15/32 x 31/32 (239.7 x 189.7 x 24.6) Attached Gasket: [2] Included Ford Fiesta, Ecosport Ford BE8Z-19N-619A; Wix 24619
PA10148 Cabin Air Element 9 31/32 x 8 3/4 x 1 3/16 (253.2 x 222.3 x 30.2) Attached Gasket: [2] Included Hyundai Equus, Genesis Hyundai 87903M000A, 971333M000; Wix 24300
PA30260 Felt Cabin Air Element with Foam Pad 15 21/32 x 4 11/32 x 1 1/32 (397.3 x 110 x 26.4) International 4300, 7300, 7400, 7500, 7500 WorkStar, 7600 WorkStar Trucks IHC (International Harvester) CFFN6100
PA10203 KIT Set of 3 Cabin Air Elements Each Filter: 10 17/32 x 2 21/32 x 25/32 (267.5 x 67.5 x 19.8) Uses 3 filters per application. Buick Park Avenue; Cadillac Seville GMC 52472175, 52482839; Wix 24874
PA10214 Cabin Air Element 11 3/8 x 7 11/16 x 31/32 (288.9 x 195.3 x 24.6) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Ford Thunderbird; Lincoln LS Ford XW4Z-19N619-AC; Wix 24884
PA30261 Cab Air Element 7 x 4 3/4 x 11/16 (177.5 x 120.5 x 17) Kubota KX040-4, KX057-4, KX121-3S, KX121-3ST Super Series, U35-4, U45S, U45ST Excavators Kubota SVL75-2C, SV95-2SC Loaders Kubota M100GXDTC, M110GXDTC, M126GXDTC, M135GXDTC, M6040 Series, M6-141, M6-141DTC, M7-151, M7-171, M8540 Series, M9960 Series Tract Kubota 6A67175090
PA30262 Nylon Mesh Screen Cab Air Filter 7 25/32 x 7 19/32 x 13/32 (197.6 x 192.9 x 10.5) Case 1221E, 1221EXR, 1221F Loaders; Hyundai R80-7, R80-7A, R110-7, R110-7A, R140LC-7, R140W-7, R140LC-7A, R140W-7A, R140LC-9, R140W-9, R160LC-7, R160LC-7A, R160LC-9, R170W-7, R170W-7A, R170W-9, R180LC-7, R180LC-7A, R180LC-9, R200W-7, R200W-7A, R210-7 Hyundai 11N690770
PA30264 Cab Air Element with Pull Tab 16 5/8 x 5 9/16 x 2 9/16 (421.9 x 141.0 x 65.3) Metal Bracket Attached Gasket: [1] Included Caterpillar Loaders, Tractors Caterpillar 1510914
PA30269 Cabin Air Element 8 27/32 x 7 27/32 x 13/32 (225 x 199 x 10) Kenworth Trucks T800, T880 Paccar F371018
PA30271 Cab Air Element 40 25/32 x 8 1/32 x 2 19/32 (1036.1 x 204.0 x 66) Attached Gasket: [1] Included New Holland, Versatile Tractors Case 9707323
PA30272 Cab Air Element 14 7/32 x 8 3/8 x 1 3/16 (361.4 x 212.3 x 30) Komatsu Loaders Komatsu 4230752410
PA30292 Cab Air Element with Foam Pad and Pull Tabs 26 1/16 x 2 15/32 x 19/32 (661.9 x 63.0 x 15.2) Attached Gasket: [1] Included John Deere 450H Series, 450J, 550H, 550J, 550J Series, 550K, 650H, 650J, 650J Series, 650K, 700H LGP, 700J Series, 700K, 750J Series, 750K, 850J, 850J Series, 850JR, 850K, 1050K Dozers, Motor Graders; 605K, 655K, 755K Loaders John Deere AT315957
PA30293 Cab Air Element 17 11/16 x 4 13/16 x 19/32 (449.6 x 121.9 x 15) Komatsu PC78US-8, PC78UU-8, PC228US-8, PC228USLC-8 Excavators Komatsu ND1455301210; Nippon 1455301210
PA30299 Cab Air Element 14 3/4 x 9 9/16 x 2 27/32 (374.9 x 243.1 x 71.9) Caterpillar 1450, 1450AL, 1450CWS, 1450WTS, 1470, 1550 CWS, 1550 WTS. 1570, 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, W330 Combines; 6610, 6650, 6710, 6750, 6810, 6850, 6910, 6950 Forage Harvesters John Deere AZ43412
PA30304 Cab Air Element 16 15/16 x 4 11/32 x 1 3/16 (430.0 x 110.0 x 30) Attached Gasket: [1] Included Case Loaders; New Holland Loaders, Telehandlers, Trenchers Case 84376814; Wix WP10360
PA10215 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 11 31/32 x 5 1/8 x 25/32 (304.0 x 130.2 x 19.8) Uses 2 filters per application. Lexus LX470; Toyota Landcruiser Toyota 88568-60010; Wix 24908
PA30310 Cab Air Element with Pull Tabs 9 21/32 x 6 1/2 x 1 (245.1 x 165.1 x 25.7) Attached Gasket: [1] Included Caterpillar Loaders, Crawler Tractors Caterpillar 3293243; Wix WP10237
PA3414 Cab Air Element 10 5/8 x 7 13/32 x 1 25/32 (269.9 x 188.1 x 45.2) V.M.E., Volvo Loaders, Trucks Volvo 4771477
PA3440 Cab Air Element 21 1/4 x 5 29/32 x 2 11/16 (539.8 x 150.0 x 68.3) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 6T0988
PA3481 Cab Air Element 18 7/16 x 5 1/4 x 2 3/16 (468.3 x 133.4 x 55.6) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Crenlo Tractor Cabs Crenlo 80255
PA3482 Cab Air Element with Lift Tabs 13 1/4 x 11 15/16 x 13/16 (336.5 x 303.2 x 20.6) Caterpillar Equipment, Off-Highway Trucks Caterpillar 2G1946, 9P5174
PA3495 Cab Air Element 9 x 9 x 2 9/16 (228.6 x 228.6 x 65.1) Caterpillar Equipment Caterpillar 7T8945
PA3613 Cab Air Element 10 x 6 x 2 3/16 (254.0 x 152.4 x 55.6) Komatsu Loaders Komatsu 421-07-12312
PA3658 Cab Air Element 23 1/2 x 6 x 2 9/16 (596.9 x 152.4 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 7T1889
PA10150 Cabin Air Element 9 1/32 x 4 17/32 x 1 3/16 (229.4 x 115.1 x 30.2) Chrysler PT Cruiser Chrysler 5058040AA, 82206886; Wix 24725
PA10186 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 10 1/32 x 5 17/32 x 1 19/32 (254.8 x 140.5 x 40.5) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Element Maybach 57, 62; Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 2108300018, 2108301018, A2108300018, A2108301018; WIX 24783, 524783
PA10153 Cabin Air Element 11 3/8 x 10 1/4 x 29/32 (288.9 x 260.3 x 23) PA10200 (Charcoal Version) Attached Gasket: [1] Attached Volvo Automotive Volvo 9204626; Wix 24818, 524818
PA10154 Cabin Air Element 8 5/8 x 6 1/4 x 1 3/16 (219.1 x 158.8 x 30.2) PA10083 (Charcoal Impregnated Media) Fiat 500L Fiat 68212070AA; Wix WP10106
PA10155 Cabin Air Element 9 7/16 x 8 1/4 x 21/32 (239.7 x 209.6 x 16.7) Kia Automotive Kia 97133-2F000, 97133-2F010; Wix 49353
PA10156 Cabin Air Element 9 23/32 x 8 9/32 x 1 3/8 (246.9 x 210.3 x 34.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [2] Included Volvo Automotive Volvo 30676484, 30780377; Wix 49354
PA10157 Cabin Air Element 7 1/4 x 7 1/16 x 1 5/32 (184.2 x 179.4 x 29.4) Scion FR-S Scion SU003032112; Wix 24212
PA10158 Cabin Air Element 13 11/16 x 10 1/16 x 25/32 (347.7 x 255.6 x 19.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Infiniti EX35, QX50, QX70 Nissan B72771CA0A, B72771CA1A; Wix 24007
PA10159 Cabin Air Element 7 3/32 x 6 5/16 x 1 (180.2 x 160.3 x 25.4) Kia Soul Kia 97133-2K000; Wix 24600
PA10160 Cabin Air Element 10 5/8 x 7 13/16 x 7/8 (269.9 x 198.4 x 22.2) Attached Gasket: [1] Included Suzuki Grand Vitara Suzuki 9586164J01, 9586164J00; Wix 24200
PA10161 Cabin Air Element 11 1/2 x 7 5/16 x 1 3/32 (292.1 x 185.7 x 27.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control. Attached Gasket: [1] Attached Cadillac STS, XLR; Chevrolet Corvette ACDelco CF131C; GM 10345066; Wix 24480
PA10162 Cabin Air Element 9 31/32 x 8 1/2 x 1 3/8 (253.2 x 215.9 x 34.9) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Porsche Panamera Porsche 97057362300; Wix 24110
PA10195 KIT Set of 2 Cabin Air Elements 9 27/32 x 4 3/32 x 7/8 (250.0 x 104.0 x 22.2) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached to one filter Mazda Automotive Mazda BBM461J6X; Wix 24046
PA10164 Cabin Air Element 10 7/16 x 9 7/32 x 15/16 (265.1 x 234.2 x 23.8) PA10201 (with Attached Gasket) Cadillac CTS, SRX, STS GMC 1562718, 25740404; Wix 24869, 524869
PA10165 Cabin Air Element 9 21/32 x 8 1/2 x 13/16 (245.3 x 215.9 x 20.6) Suzuki Kizashi Suzuki 9586157L00; Wix 24120
PA10166 Cabin Air Element 9 1/4 x 8 9/32 x 1 3/8 (235.0 x 210.3 x 34.9) Volvo Automotive Volvo 8687389; Wix 24688
PA10167 Cabin Air Element 6 9/16 x 6 3/8 x 9/16 (166.7 x 161.9 x 14.3) Attached Gasket: [4] Attached Honda S2000 Honda 79830S2A003; Wix 24803
PA10168 Cabin Air Element 17 13/32 x 4 23/32 x 1 3/16 (442.1 x 119.9 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Mini Cooper, Clubman BMW 64319127516; Wix 49367
PA10169 Cabin Air Element 12 5/16 x 6 1/32 x 1 11/32 (312.7 x 153.2 x 34.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control. Attached Gasket: [1] Included Porsche Automotive Porsche 99757121900, 99657121901; Wix 24202
PA10171 Cabin Air Element with Pull Tab 8 15/16 x 8 5/16 x 31/32 (227.0 x 211.1 x 24.6) Mazda 6 Mazda GK3J61148; Wix 24907
PA10172 Cabin Air Element 10 7/8 x 7 9/16 x 1 1/4 (276.2 x 192.1 x 31.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [2] Included Volvo Automotive Volvo 30767024; Wix 49355
PA10173 Cabin Air Element 16 1/16 x 5 11/16 x 15/16 (408.0 x 144.5 x 23.8) Saturn L Series, LW Series Saturn 88997039, 90464424; Wix 24865, 524865
PA3676 Cab Air Element 24 x 5 x 2 3/16 (609.6 x 127.0 x 55.6) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. GMC 25043797
PA3756 Cab Air Element 16 x 8 x 2 3/16 (406.4 x 203.2 x 55.6) Caterpillar Equipment Caterpillar 5G1913
PA10216 KIT Set of 2 Cabin Air Elements Each Filter: 10 21/32 x 4 1/4 x 15/16 (270.7 x 108.0 x 23.8) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Each Filter Nissan Altima, Pathfinder, QX4 Nissan 27274-7J125, 999M1VP003; WIX 24863
PA3777 Cab Air Element 9 x 7 x 1 3/8 (228.6 x 177.8 x 34.9) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 3E0410
PA3781 Cab Air Element 12 1/4 x 9 9/16 x 2 9/16 (311.2 x 242.9 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 7X6041
PA3782 Cab Air Element 17 1/2 x 6 x 2 9/16 (444.5 x 152.4 x 65.1) Caterpillar Equipment, Off-Highway Trucks Caterpillar 8C9657
PA3798 Cab Air Element 18 1/4 x 3 7/8 x 3 3/16 (463.6 x 98.4 x 81.0) Attached Gasket: [1] Attached Ford Tractors Ford E4NN-94000N20-AE, E4NN-94000N20-AF
PA3802 Cab Air Element 19 11/16 x 3 15/16 x 3 9/16 (500.1 x 100.0 x 90.5) Attached Gasket: [1] Included Caterpillar Equipment Caterpillar 7T3519
PA3803 Cab Air Element 12 7/8 x 12 x 2 9/16 (327.0 x 304.8 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 7T7358
PA3804 Cab Air Element 9 x 9 x 2 9/16 (228.6 x 228.6 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 9X3352
PA3822 Cab Air Element 11 9/32 x 8 15/16 x 1 29/32 (286.5 x 227.0 x 48.4) Caterpillar Equipment Caterpillar 112-7448
PA3823 Cab Air Element 11 13/16 x 10 3/4 x 2 3/16 (300.0 x 273.1 x 55.6) Caterpillar Equipment Caterpillar 107-0266
PA3824 Cab Air Element 26 15/16 x 6 1/4 x 2 9/16 (684.2 x 158.8 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Ford, New Holland Tractors New Holland 9823782
PA3869 Cab Air Element with Lift Tabs 20 x 9 x 2 9/16 (508.0 x 228.6 x 65.1) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Case Loaders International 1970006-C2
PA3825 Cab Air Element 12 19/32 x 10 5/8 x 5/8 (319.9 x 269.9 x 15.9) Caterpillar Crawler Tractors, Loaders Caterpillar 6T5068
PA3828 Cab Air Element 12 1/4 x 4 x 2 9/16 (311.2 x 101.6 x 65.1) Attached Gasket: [1] Attached Case Equipment Case R53519
PA3829 Cab Air Element 14 13/16 x 4 x 2 11/16 (376.2 x 101.6 x 68.3) Attached Gasket: [1] Included Caterpillar Motor Graders Caterpillar 9X4986
PA3839 Cab Air Element 8 9/32 x 8 9/32 x 1 15/16 (210.3 x 210.3 x 49.2) Volvo Trucks Volvo 8143691, 8143691-7, 8144430
PA3877 Cab Air Element 26 15/16 x 5 15/16 x 2 19/32 (684.2 x 150.8 x 65.9) Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 9X8216
PA3878 Cab Air Element 18 x 10 x 2 15/16 (457.2 x 254.0 x 74.6) Attached Gasket: [2] Attached Hitachi, John Deere Equipment John Deere AT103629, AT166805
PA3881 Cab Air Element 15 1/4 x 7 5/16 x 2 3/16 (387.3 x 185.7 x 55.6) Caterpillar Excavators Caterpillar 8C4120; Nelson 87249N
PA3886 Cab Air Element with Bail Handle 14 21/32 x 3 3/8 x 2 7/16 (372.3 x 85.7 x 61.9) Attached Gasket: [2] Attached John Deere Equipment John Deere AH112712, AH115836
PA3897 Cab Air Element 11 31/32 x 9 15/16 x 2 23/32 (304.0 x 252.4 x 69.1) Attached Gasket: [1] Attached John Deere Equipment John Deere AT74377
PA10174 Cabin Air Element 10 1/4 x 6 5/8 x 1 7/32 (260.3 x 168.3 x 31) Volvo Automotive Volvo 91712968, 9184130; Wix 24821, 524821, WP6855
PA3900 Cab Air Element 12 1/2 x 6 1/2 x 1 3/4 (317.5 x 165.1 x 44.4) John Deere Tractors John Deere RE70742
PA3928 Set of 2 Cab Air Elements Each Filter: 23 5/16 x 5 3/16 x 3 11/32 (592.1 x 131.8 x 84.9) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Included John Deere Tractors John Deere AL115625, AL111748
PA3917 Cab Air Element 17 15/32 x 8 1/2 x 5/8 (443.7 x 215.9 x 15.9) Caterpillar Equipment Caterpillar 1212761, 6T9504, 7G6599; Fleetguard AF27700
PA3929 Cab Air Element 9 1/32 x 7 3/16 x 1 5/8 (229.4 x 182.6 x 41.3) John Deere Tractors John Deere RE48882
PA3939 Cab Air Element 23 5/8 x 4 7/8 x 1 1/16 (600.1 x 123.8 x 27.0) Caterpillar Excavators Caterpillar 4I1278
PA3945 Cab Air Element 17 1/8 x 8 7/16 x 2 11/16 (435.0 x 214.3 x 68.3) Attached Gasket: [1] Attached Hitachi Equipment Hitachi 4206637
PA3980 Cab Air Element 15 23/32 x 7 3/32 x 1 9/16 (399.3 x 180.2 x 39.7) M.A.N. Buses, Trucks M.A.N. 81.69100.011
PA3986 Cab Air Element 11 13/32 x 4 23/32 x 1 23/32 (289.7 x 119.9 x 43.7) Volvo Trucks Volvo 8089705
PA4112 Cabin Air Element 10 15/16 x 3 1/4 x 1 1/8 (277.8 x 82.6 x 28.6) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Attached Gasket: [1] Attached Ford Automotive Ford F6DZ-19N619-BA, F6DZ-19N619-C, F7DZ-19N619-A
PA4133 Cabin Air Element 10 9/16 x 9 31/32 x 1 7/32 (268.3 x 253.2 x 31.0) Ford, Lincoln Light-Duty Trucks Ford F65Z-19N619-AB
PA4152 Cabin Air Element 11 3/8 x 5 1/16 x 15/16 (288.9 x 128.6 x 23.8) Attached Gasket: [1] Attached Ford, Mercury Vans Ford XF2Z-19N619-AB
PA4153 Cabin Air Element 20 11/32 x 4 1/8 x 1 1/8 (516.7 x 104.8 x 28.6) Attached Gasket: [1] Attached Ford, Mercury Automotive Ford F5RZ-19N619-BA
PA3937 Cab Air Element 16 7/16 x 5 9/16 x 2 9/16 (417.5 x 141.3 x 65.1) Uses 2 filters per application. Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar Equipment Caterpillar 113-0305
PA4154 Cabin Air Element with Pull Tab 11 15/32 x 7 11/32 x 1 5/32 (291.3 x 186.5 x 29.4) Attached Gasket: [1] Attached Buick, Chevrolet, Pontiac Automotive GMC 10261703, 10406026, 10446783
PA4159 Cabin Air Element 12 7/32 x 9 7/32 x 29/32 (310.4 x 234.2 x 23.0) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Chrysler Pacifica, Town and Country, Voyager; Dodge Caravan, Grand Caravan Chrysler 82205905
PA4168 Cabin Air Element 18 5/16 x 3 1/16 x 1 5/8 (465.1 x 77.8 x 41.3) Jeep Grand Cherokee Chrysler 5013595AB, 82208300
PA4169 Cabin Air Element 10 5/8 x 9 7/16 x 1 (269.9 x 239.7 x 25.4) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [1] Attached Cadillac Escalade; Chevrolet Silverado, Suburban, Tahoe; GMC Sierra, Yukon GMC 88986533; ACDelco CF127
PA4174 Cabin Air Element 12 5/32 x 8 5/16 x 1 3/16 (308.8 x 211.1 x 30.2) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Chrysler 300; Dodge Charger, Magnum Chrysler 4596501AB
PA4188 Cabin Air Element 8 15/32 x 8 15/32 x 21/32 (215.1 x 215.1 x 16.7) Mitsubishi, Subaru, Toyota Automotive Toyota 87139-47010
PA4194 Cabin Air Element 8 3/8 x 8 5/16 x 21/32 (212.7 x 211.1 x 16.7) Attached Gasket: [2] Attached Lexus, Toyota Automotive Toyota 87139-32010
PA4196 Cabin Air Element 9 7/32 x 8 21/32 x 1 1/8 (234.2 x 219.9 x 28.6) Acura, Honda Automotive Honda 80292-SEC-A01
PA4199 Cabin Air Element 8 11/16 x 7 27/32 x 1 3/16 (220.7 x 199.2 x 30.2) Infiniti, Mitsubishi, Nissan Automotive, Light-Duty Trucks Nissan B7200-5M000
PA4304 Cabin Air Element 11 5/8 x 10 3/8 x 25/32 (295.3 x 263.5 x 19.8) Attached Gasket: [1] Attached Acura MDX; Honda Odyssey, Pilot Honda 80290-S0X-A01
PA10412 Cabin Air Element 8 3/32 x 8 x 25/32 (205.5 x 202.9 x 19.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2016-20 Toyota Tacoma Toyota 8850804010; Fram CF10374
PA30331 Cab Air Element 9 1/4 x 2 23/32 x 31/32 (235.0 x 69.3 x 24.9) Bobcat Excavators, Loaders Bobcat 7176099
PA30332 Cab Air Element with Pull Tabs 15 1/32 x 5 3/16 x 1 3/16 (382.0 x 132.1 x 30.0) Case Loaders Case 47880728; Denso 5W0222500; Micronair AK450290
PA10133 Panel Air Element 10 1/2 x 8 5/16 x 1 1/2 (266.7 x 211.1 x 38.1) Ford Fusion, Lincoln MKZ, Mercury Milan Ford AE5Z-19N619-A; Motorcraft FP67; Wix 24367
PA10134 Panel Air Element 9 3/4 x 7 13/16 x 1 9/16 (247.7 x 198.4 x 39.7) Charcoal Impregnated Media for Odor Control Attached Gasket: [2] Included BMW Automotive BMW (Bavarian Motor Works) 64119237554, 64119237555; Wix 24255
PA10149 Panel Air Element 9 1/16 x 7 25/32 x 31/32 (230.2 x 197.6 x 24.6) Mazda 6 Mazda GS3L61148; Wix 24148
PA30190 Panel Air Element 23 5/8 x 4 7/8 x 1 1/32 (600.1 x 123.8 x 26.2) Caterpillar Excavators, Forestry Equipment, Hydraulic Power Units, Material Handlers Caterpillar 2931183
PA10432 Cabin Air Element 9 1/4 x 9 1/16 x 1 5/8 (235.0 x 230.4 x 40.9) Attached Gasket: [1] Attached 2019-22 Subaru Forester, 2022 WRX Subaru 72880FL000; Luber-finer CAF10039P
PA10431 Cabin Air Element 9 5/32 x 8 1/2 x 1 3/16 (232.9 x 215.9 x 30.0) 2019-22 Ford Ranger Ford Motor KB3Z19N619A; Motorcraft FP88; Luber-finer CAF1963P; Wix WP10410
PA2485 Cab Air Element 47 x 7 x 2 3/16 (1193.8 x 177.8 x 55.6) Agco, Deutz-Allis, Minneapolis-Moline, Oliver, White Equipment White 20-7000164
PA30333 Cab Air Element with Pull Tabs 14 7/8 x 8 1/8 x 3 (378.0 x 206.2 x 75.9) Attached Gasket: [2] Included Caterpillar Excavators Caterpillar 4886446
PA10440 Cabin Air Element 10 7/8 x 8 29/32 x 1 9/16 (276.1 x 226.1 x 39.9) 2021-22 Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E, 2020-22 Escape, Explorer, 2020-21 Police Interceptor Utility; 2020-22 Lincoln Aviator, Corsair Ford Motor JX6Z19N619BA; Motorcraft FP89; Luber-finer CAF10059P
PA10439 Cabin Air Element 8 15/32 x 7 29/32 x 1 3/8. (214.9 x 200.9 x 35.1) Charcoal Impregnated Media for Odor Control 2019-21 Nissan Altima Nissan 272776CA0A, 272776CA1A; Luber-finer CAF10027C; Wix WP10447
PA10450 Cabin Air Element 8 7/8 x 8 11/32 x 1 3/16 (225.4 x 211.9 x 30.2) 2021-23 Hyundai Automotive Hyundai 97133L1000, L1C79AC000; Luber-finer CAF10079P; Purolator C31813C; Wix 24270
PA10449 Cabin Air Element 8 17/32 x 7 29/32 x 1 3/8 (216.7 x 200.8 x 34.9) 2021-22 Nissan Rogue 2.5L Nissan 272776RF0A; Luber-Finer CAF10050P; Wix WP10447
PA30382 Set of 2 Cab Air Elements 11 23/32 x 4 15/16 x 15/16 (297.7 x 125.4 x 23.8) Charcoal Impregnated Media for Odor Control [1] Attached to Each Element Western Star Trucks Western Star RD388210, RD388200; Sakura CAC79560; Wix WP10364
PA30387 Cab Air Element 26 13/32 x 6 21/32 x 2 5/16 (670.7 x 169.1 x 58.7) Attached Gasket: [1] Attached Komatsu Dozers Komatsu 12Y9791174; SF-Filter/Schupp SKL46423

687PDC
082700