Baldwin - Elementos centrifugos de lubricante en centrifugación | #BC7173


LOADING IMAGES
BC7173

Baldwin - Elementos centrifugos de lubricante en centrifugación | #BC7173

Los centrifugadores lubricantes son filtros de derivación que proporcionan una limpieza complementaria al aceite de motor.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Centrifugal By-Pass Lube Element
  • Diámetro exterior: 3 27/32 (97.6)
  • Diámetro interior: 3/8 (9.5) & 1/2 (12.7)
  • Longitud: 4 1/2 (114.3)
  • Gasket: Furnished Gasket: [1] Included
  • Aplicación: Mack, R.V.I. Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: Mack 57GC2187, 236GB245M
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los centrifugadores lubricantes son filtros de derivación que proporcionan una limpieza complementaria al aceite de motor. En el camino hacia el motor, un pequeño porcentaje del aceite se desvía hacia el centrifugador. El contaminante es forzado hacia las paredes EXTERIORES internas del filtro mediante fuerza centrífuga, mientras que el aceite se devuelve al depósito.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700