Baldwin - Elementos filtrantes de aire de flujo de canal | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Diámetro exterior

Longitud

Para su uso con

Contains

Notas

Related To

Aplicación

Gasket

Número de pieza compatible de la competencia

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Elementos filtrantes de aire de flujo de canal

Baldwin - Elementos filtrantes de aire de flujo de canal

Los elementos filtrantes de aire Baldwin Channel Flow aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los filtros de aire de flujo de canal Baldwin protegen equipos pesados al evitar que la suciedad ambiental y otros contaminantes entren en la cámara de combustión. El medio de alta eficiencia con trayectoria recta de aire asegura un flujo óptimo en un tamaño compacto.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Diámetro exterior Longitud Para su uso con Contains Notas Related To Aplicación Gasket Número de pieza compatible de la competencia
CA5450 Channel Flow Air Element 5 27/32 (148.4) to 9 13/16 (249.2) 7 1/8 (181.0) PA5451 Case, Case-IH, J.C. Bamford, John Deere, New Holland Equipment Case 82988916, 87037984, 87356351; J.C. Bamford 32/925682; John Deere FG6340591, RE253518; New Holland 82988916, 87037984, 87356351
CA5278 Channel Flow Air Element 5 1/8 (130.2) to 12 13/16 (325.4) 7 5/16 (185.7) Sometimes used with PA4704 Secondary Air Element Valtra Tractors Valtra 36539600
CA5514 Channel Flow Primary Air Element 8 1/4 (209.6) to 13 3/8 (339.7) 7 7/16 (188.9) Agco, Caterpillar, Challenger, John Deere, Massey Ferguson Equipment; Ford, IHC Trucks Agco 4286473M2; Caterpillar 3045632; International 2591005C1; John Deere F071150
CA30071 Channel Flow Primary Air Element 9 1/16 (230.2) to 11 11/16 (296.9) 7 3/4 (196.9) Caterpillar, Claas Equipment Attached Gasket: [1] Attached Caterpillar 2525001; Claas 1094005
CA30131 Channel Flow Air Element 12 1/16 (306.4) 8 3/32 (205.6) Three Bolts Included Freightliner Trucks with Cummins Engines Attached Gasket: [1] Included Donaldson P621097; Freightliner P621097
CA30132 Channel Flow Air Element 12 1/16 (306.4) 10 (254.0) PA5418 Four Bolts Included Freightliner 114SD; Western Star 4700 Trucks with Cummins and Detroit Diesel Engines Attached Gasket: [1] Included Freightliner P619498; Western Star Truck P619498; Donaldson P634517
CA5788 Channel Flow Air Element 8 9/32 (210.3) to 13 13/32 (340.5) 11 7/32 (285.0) PA5515 Ag-Chem, Agco, Apache, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra Equipment Fendt H931202090410; J.C. Bamford 32/925752; Massey Ferguson 4286479M2
CA30079 Channel Flow Air Element 5 1/8 (130.2) to 12 7/8 (327.0) 11 5/16 (287.3) McCormick Tractors; New Holland Loaders; Skyjack Telehandlers Donaldson P608675
CA5789 Channel Flow Air Element 10 7/32 (259.6) 13 1/4 (336.6) Mack Trucks Mack 57MD321M, 21020786; Case/New Holland N102191; Volvo 43863232
CA5791 Channel Flow Air Element 11 1/4 (285.8) 9 5/16 (236.5) Case, Case-IH, New Holland Equipment Case 87356545; New Holland 87356545
CA5793 Channel Flow Air Element 5 5/8 to 12 7/8 (142.9 to 327.0) Flange 8 to 14 3/8 (203.2 to 365.1) 6 (152.4) 1999-2003 Ford F450 Super Duty, F550 Super Duty Trucks, 2000-03 Excursion all with V8-445 (7.3L) Turbo Diesel Engine Ford 2U2Z9601BA, 2U2J9601BA; Motorcraft FA1757
PA30072 Air Safety Element 8 1/4 (209.6) to 10 7/8 (276.2) 1 11/16 (42.9) Caterpillar, Claas Equipment Caterpillar 2525002
PA4997 Channel Flow Safety Air Element 5 9/16 (141.3) to 8 7/32 (208.8) 1 19/32 (40.5) Caterpillar Crawler Tractors, Loaders Caterpillar 2277449; J.C. Bamford 32/926072
PA5451 Channel Flow Safety Air Element 4 1/4 (108.0) to 8 1/4 (209.6) 2 9/16 (65.1) CA5450 Case, Case-IH, J.C. Bamford, John Deere, New Holland Equipment Attached Gasket: [1] Attached Case 82988917, 87037985, 87356353; New Holland 82988917, 87037985, 87356353; J.C. Bamford 32/925683; John Deere FG6340592, RE253519
PA5515 Channel Flow Safety Air Element 7 1/2 (190.5) to 12 13/16 (325.4) 2 5/16 (58.7) Ag-Chem, Agco, Caterpillar, Challenger, J.C. Bamford, John Deere, Massey Ferguson, Valtra Equipment; IHC Trucks Attached Gasket: [1] Attached Agco 4286474M1; Caterpillar 3045633; International 2591007C1; J.C. Bamford 32/925753; John Deere F071151
PA5792 Channel Flow Safety Air Element 9 7/16 (239.7) to 14 3/4 (374.7) 2 5/16 (58.7) Case, Case-IH, New Holland Equipment Attached Gasket: [1] Attached Case 87356547
CA5369 Channel Flow Air Element 6 1/32 (153.2) to 11 7/8 (301.6) 8 23/32 (221.5) Ford Super Duty Trucks with V8-391 (6.4L) Turbo Diesel Engine Attached Gasket: [1] Included Ford 7C3Z-9601-B; Motorcraft FA1886; Donaldson P613522
CA5370 Channel Flow Air Element 5 31/32 (151.6) to 10 29/32 (277.0) 6 9/32 (159.5) Chevrolet Express Van, GMC Savana Attached Gasket: [1] Included General Motors 15102546
CA5416 Channel Flow Air Element 5 31/32 (151.6) to 10 29/32 (277.0) 7 7/32 (183.4) Hummer H2 Attached Gasket: [1] Included General Motors 15286805, 88944151; ACDelco A2948C, A3100C
CA5417 Channel Flow Primary Air Element 9 29/32 (251.6) 9 1/8 (231.8) PA5418 John Deere Tractors Attached Gasket: [1] Included John Deere RE196945
CA5419 Channel Flow Air Element 11 31/32 (304.0) Flange: 14 7/8 (377.8) 8 1/32 (204.0) Flame Retardant Media CA5368 (Standard Media Version) Freightliner Business Class M2 Series Trucks Attached Gasket: [1] Attached Donaldson P605960
CA5420 Channel Flow Air Element 9 29/32 (251.6) Flange: 12 25/32 (324.6) 8 1/32 (204.0) Flame Retardant Media CA4700 (Standard Media Version) Freightliner Business Class M2 Series Trucks Attached Gasket: [1] Attached Donaldson P607960; Wix 49959
CA5421 Channel Flow Air Element 12 1/32 (305.6) 8 3/16 (208.0) Attached Gasket: [1] Attached Volvo 70320440
CA5500 Channel Flow EXO Air Element 11 3/16 (284.2) to 17 11/32 (440.5) 9 27/32 (250.0) Kenworth Trucks Kenworth P611696; Donaldson P616056
PA4701 Channel Flow Air Secondary Element 9 13/32 (238.9) 31/32 (24.6) CA4700 Freightliner Buses, Trucks Attached Gasket: [1] Attached Donaldson P544432, P616400; Fleetguard AF26153
PA5418 Channel Flow Secondary Air Element 9 3/8 (238.1) 2 3/16 (55.6) CA5417 John Deere Sprayers, Tractors Attached Gasket: [1] Included John Deere RE181915
PA4704 Channel Flow Air Secondary Element 4 9/32 (108.7) to 11 25/32 (299.2) 1 13/16 (46.0) CA4702, CA4703 Sometimes used with CA5278, Channel Flow Air Element. John Deere Tractors Attached Gasket: [1] Included John Deere AL150288; Donaldson P606121; Fleetguard AF26155; Wix 42795
CA4700 Channel Flow Air Element 9 29/32 (251.6) Flange: 12 25/32 (324.6) 8 1/32 (204.0) PA4701 CA5420 (Flame Retardant Media Version) Freightliner Buses, Trucks Attached Gasket: [1] Attached Donaldson P548070, P607955; Fleetguard AF26154
CA4702 Channel Flow Air Element 4 7/8 (123.8) to 12 7/32 (310.4) 7 11/32 (186.5) PA4704 John Deere Tractors Attached Gasket: [1] Included John Deere AL119839, AL172780; Donaldson P606119; Fleetguard AF26157
CA4703 Channel Flow Air Element 4 7/8 (123.8) to 12 7/32 (310.4) 11 3/16 (284.2) PA4704 John Deere Sprayers, Tractors Attached Gasket: [1] Included John Deere AL150285, AL172781; Donaldson P606120; Fleetguard AF26156
CA4999 Channel Flow Air Element 7 31/32 (202.4) to 12 3/32 (307.2) 9 5/16 (236.5) Ford Excursion, Super Duty Trucks all with 6.0L Turbo Diesel Engine Attached Gasket: [1] Attached Ford 3C3U-9601-BC; Motorcraft FA1746; Donaldson P603577; Fleetguard AF26152; Wix 42731
CA5352 Channel Flow Air Element 9 5/16 (236.5) 6 9/32 (159.5) Chevrolet Silverado, GMC Sierra Attached Gasket: [1] Attached GMC 15282462; Donaldson P605313, P610875
CA5366 Channel Flow Air Element 7 5/16 (185.7) to 11 7/16 (290.5) 9 3/16 (233.4) Ford Trucks Attached Gasket: [1] Included Ford 4C4Z-9601-AA; Motorcraft FA1753; Donaldson P609086; Fleetguard AF26493
CA5368 Channel Flow Air Element 11 31/32 (304.0) & 14 7/8 (377.8) 8 1/32 (204.0) CA5419 (Flame Retardant Media Version) Freightliner Business Class M2 Trucks Donaldson P607965, P544325
CA30334 Channel Flow Primary Air Element 10 7/32 (259.6) to 17 19/32 (446.9) 13 5/32 (334.2) PA30335 Case-International, Challenger, New Holland Tractors; Holmer Harvesters; John Deere Dump Trucks, Tractors Case 47429528; AGCO 565825D1; John Deere RE261960; New Holland 47429528; Donaldson P621983; Fleetguard AF4208; SF-Filter/Schupp SL82049
PA30335 Channel Flow Secondary Air Element with Handles 7 3/8 (187.3) to 17 3/8 (441.3) 2 5/16 (58.7) CA30334 Case-International, Challenger, New Holland Tractors; Holmer Harvesters; John Deere Dump Trucks, Tractors Attached Gasket: [1] Attached Case 47429531; AGCO 565824D1; John Deere RE230985; New Holland 4729531; Donaldson P621984; Fleetguard AF24306

687PDC
082700