Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
El objetivo de los filtros de refrigerante de motores diésel, también conocidos como filtros de agua, es eliminar contaminantes del sistema de refrigeración del motor.
California Residents: Prop-65 Warning
El objetivo de los filtros de refrigerante de motores diésel, también conocidos como filtros de agua, es eliminar contaminantes del sistema de refrigeración del motor. Los filtros de refrigerante pueden ser de diseño de cartucho o enrroscables. Sin embargo, los diseños enrroscables son más comunes en los sistemas de refrigeración de motores diésel actuales. Los filtros de refrigerante sin productos químicos, comúnmente llamados filtros de refrigerante "en blanco", deben utilizarse cuando el sistema está adecuadamente cargado y no se necesitan SCA adicionales. El estado de un sistema de refrigeración puede determinarse utilizando el kit de prueba de refrigerante FleetStrip de Baldwin.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Damaged Filters |
| Productos | Tipo de productos | Tamaño de rosca | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Notas | Related To | Valor de filtración (micras) | Gasket | Aplicación | Junta tórica | Número de pieza compatible de la competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW21000 | Coolant Spin-on without Chemicals | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) | 5 7/16 (138.1) | Long Life Used with Extended Service Coolant. | Integral Gasket: [1] Included | Donaldson DBC4086; Fleetguard WF2130 | |||||
| C740-S | Wound Cotton Glycol Sock | 1 11/16 (42.9) | 3 1/16 (77.8) | 7 9/32 (184.9) | Stay Ready SRPSP68 | |||||||
| B5091 | Coolant Spin-on without Chemicals | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) | 5 13/32 (137.3) | 20 Nominal; 45 Absolute | Attached Gasket: G401 | Mack Trucks | Mack 20575545 | ||||
| B5176 | Coolant Spin-on without Chemicals | 3/4-20 | 3 11/16 (93.7) | 5 3/8 (136.5) | 20 Nominal; 45 Absolute | Integral Gasket: G381-A | Mack Engines, Trucks | Fleetguard WF2078 | ||||
| B5177 | Coolant Spin-on without Chemicals | 1-16 | 4 1/4 (108.0) | 5 13/16 (147.6) | 20 Nominal; 45 Absolute | Integral Gasket: [1] Included | Mack Engines, Trucks | Fleetguard WF2079 | ||||
| B5087 | Coolant Spin-on without Chemicals | M36 x 2.0 | 3 3/4 (95.3) | 5 15/32 (138.9) | Long Life (150,000 miles) used with Extended Service coolant. | 25 Nominal; 60 Absolute | Furnished Gasket: [1] Included | Cummins Engines | Cummins 3680434 | |||
| B5145 | Coolant Spin-on without Chemicals | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) | 4 7/16 (112.7) | Long Life (150,000 miles) used with Extended Service coolant. | 25 Nominal; 60 Absolute | Integral Gasket: G401 | Volvo Equipment | Volvo 20458771; Fleetguard WF2129 | |||
| B5088 | Coolant Spin-on without Chemicals | 11/16-16 | 3 11/16 (93.7) | 4 3/8 (111.1) | Long Life (150,000 miles) used with Extended Service coolant; Can be used with CFB5000 base or CFB8784 dual base. | B5090 (Long Version) | 25 Nominal; 60 Absolute | Integral Gasket: G381-A | Caterpillar, Cummins Engines | Cummins 3098689 | ||
| B5090 | Coolant Spin-on without Chemicals | 11/16-16 | 3 11/16 (93.7) | 5 3/8 (136.5) | Long Life (150,000 miles) used with Extended Service coolant; Can be used with CFB5000 base or CFB8784 dual base. | B5088 (Short Version) | 25 Nominal; 60 Absolute | Integral Gasket: G381-A | International, Kenworth Trucks | Cummins 3098690; Fleetguard WF2123 | ||
| P5092 | Coolant Element without Chemicals | 1 5/8 (41.3) One End | 3 21/32 (92.9) | 5 9/32 (134.1) | Has a Bail Handle. | Detroit Diesel DD15 (14.8L) Engine; Freightliner, Mercedes-Benz, Sterling, Western Star Trucks | [1] Included | Detroit Diesel A4722030155, A4722030255; Mercedes-Benz A4722030255 | ||||
| B5144 | Coolant By-Pass Spin-on Canister | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) | 5 7/16 (138.1) | For use with Long Life Coolant.; DO NOT replace with spin-on containing chemicals. | Integral Gasket: G401 | Volvo Engines | Volvo 3969696; Fleetguard WF2109 | ||||
| B5089 | Coolant Spin-on without Chemicals | 11/16-16 | 3 11/16 (93.7) | 4 3/8 (111.1) | Can be used with CFB5000 base or CFB8784 dual base. | B5134 (Long Version) | 20 Nominal; 45 Absolute | Integral Gasket: G381-A | Scania Trucks | International 1825314-C1; Fleetguard WF2107 | ||
| B5134 | Coolant Spin-on without Chemicals | 11/16-16 | 3 11/16 (93.7) | 5 13/32 (137.3) | Can be used with CFB5000 base or CFB8784 dual base. | B5089 (Short Version) | 20 Nominal; 45 Absolute | Integral Gasket: G381-A | John Deere Equipment | Caterpillar 9Y4528; Cummins 3300721; Ford E7NN-8A469-AA; GMC 25010844; Hino 16304-41015; John Deere RE11992 |