Baldwin - Serie de filtros de combustible DAHL | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Profundidad

Contains

Altura

Tipo de productos

Altura (pulg)

Thread

Altura (mm)

Diámetro interior (mm)

Diámetro interior

Diámetro interior (Pulgadas)

Diámetro exterior (mm)

Diámetro exterior

Diámetro exterior (Pulgadas)

Longitud

Longitud (pulg)

Longitud (mm)

Perinch

Incluye

Anchura

Anchura (mm)

Notas

Absolute Micron

Valor de filtración (micras)

Aplicación

Gasket

Junta tórica

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Serie de filtros de combustible DAHL

Baldwin - Serie de filtros de combustible DAHL

Los filtros de combustible DAHL eliminan eficientemente la mayoría del agua y los contaminantes del diésel antes de que llegue a bombas o inyectores, prolongando así la vida útil de las piezas y reduciendo los tiempos de inactividad no programados

Descripción completa del producto

Los filtros de combustible DAHL eliminan eficientemente la mayoría del agua y los contaminantes del diésel antes de que llegue a las bombas o inyectores, prolongando así la vida útil de las piezas y reduciendo los tiempos de inactividad no programados. Los filtros/separadores de agua de gas diésel de doble cámara y tres etapas, funcionales de DAHL proporcionan una eficiente separación del agua por succión y filtración de contaminantes. La clave es el cono despresurizador único patentado por DAHL, que dispersa el flujo de combustible. Con más área para fluir, se logra una mayor separación del agua y la suciedad del combustible. Los separadores de filtro/agua de gasóleo DAHL tienen menos resistencia mecánica al flujo que otros separadores porque el combustible solo cambia de dirección dos veces. La unidad DAHL elimina prácticamente el 100 por ciento del agua y la mayoría de los contaminantes del gasóleo.

Documentos relacionados

×
Productos Profundidad Contains Altura Tipo de productos Altura (pulg) Thread Altura (mm) Diámetro interior (mm) Diámetro interior Diámetro interior (Pulgadas) Diámetro exterior (mm) Diámetro exterior Diámetro exterior (Pulgadas) Longitud Longitud (pulg) Longitud (mm) Perinch Incluye Anchura Anchura (mm) Notas Absolute Micron Valor de filtración (micras) Aplicación Gasket Junta tórica
66 DAHL Fuel Element 13/32 (10.3) & 1/2 (12.7) 2 15/16 (74.6) 1 13/16 (46.0) 4 Micron Nominal (20 Absolute) 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 65 and 75 Series Fuel Filter/Water Separator Units
301-MPG Maximum Performance Glass DAHL Fuel Element 1 15/32 (37.3) & 3 1/4 (82.6) 6 1/16 (154.0) 9 11/16 (246.1) 5 Absolute DAHL 300 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
200 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) 0 Port Thread:Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
201 DAHL Fuel Element 1 15/32 (37.3) & 3 9/32 (83.3) 6 1/16 (154.0) 4 5/8 (117.5) 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 200 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
300 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
301 DAHL Fuel Element 0 1 15/32 (37.3) & 3 1/4 (82.6) 6 1/16 (154.0) 9 11/16 (246.1) 9 Micron Nominal; 40 Absolute DAHL 300 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
500 22 (559) 47 (1,194) Standard Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 28 1/2 (724) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: 2 NPT; Element Removal Clearance: 10 (254.0); Sump Capacity: 11 U.S. Gallons (41.6 Liters) 0
501 DAHL Fuel Element 0 1 15/32 (37.3) 6 1/16 (154.0) 9 23/32 (246.9) 0 0 0 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 500 Series Fuel Filter/Water Separator Units [2] Attached
100-BP 6 1/2 (165.1) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator with Water Sensor Bowl Probes 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml) 0
100-H 6 1/2 (165.1) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator with In-Filter Heater & Toggle Switch 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml) 0
100-M 6 1/2 (165.1) 47 (1,194) Diesel Fuel/Water Separator-Marine 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; U.L. Listed. Meets U.S. Coast Guard requirements; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml) 0
100-MFV 6 1/2 (165.1) (Single Unit) 47 (1,194) Two Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml) 0
61 DAHL Fuel Element 1/2 (12.7) & 23/32 (18.3) 2 29/32 (73.8) 1 23/32 (43.7) Grommet: [1] Attached 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 60 Series Fuel Filter/Water Separator Unit Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: [1] Included
300-M 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Fuel/Water Separator-Marine 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; UL Listed. Meets U.S. Coast Guard requirements.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
300-MFV 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) Two Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
300-MFV3 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) Three Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
300-MMV 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) 2 Marine Diesel Fuel/Water Separators Manifolded 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; UL Listed.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
300-MMV3 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) Three Marine Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
300-W30 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m)
301-30 DAHL Fuel Element 0 3 1/4 (82.6) 6 1/16 (154.0) 9 11/16 (246.1) 0 0 0 9 Nominal; 40 Absolute Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
301-CS Water Absorbent Media DAHL Fuel Element with Water Absorbent Media 0 1 15/32 (37.3) & 3 1/4 (82.6) 6 1/16 (154.0) 9 11/16 (246.1) 0 0 0 0 17 Nominal DAHL 300 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
301-W DAHL Fuel Element 0 1 15/32 (37.3) & 3 1/4 (82.6) 6 1/16 (154.0) 9 11/16 (246.1) 3 Nominal; 9 Absolute DAHL 300 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
500-BP 22 (559) 47 (1,194) Diesel Fuel/Water Separator with Water Sensor Warning Light Kit 0 0 0 0 0 47 (1,194) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: 2 NPT; Element Removal Clearance: 10 (254.0); Sump Capacity: 11 U.S. Gallons (41.6 Liters) 0
75 4 3/4 (120.6) Gasoline or Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 6 1/8 (155.6) 4 3/16 (106.4) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Element Removal Clearance: 3 1/2 (88.9); Sump Capacity: 4 oz. (118 ml) 0 4 Nominal; 20 Absolute
500-BP22 22 (559) 47 (1,194) Diesel Fuel/Water Separator with Water Sensor Warning Light Kit 0 0 0 0 0 28 1/2 (724) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: 2 NPT; Element Removal Clearance: 10 (254.0); Sump Capacity: 11 U.S. Gallons (41.6 Liters) 0
500-MFVBP22 22 (559) (Single Unit) 47 (1,194) Dahl 500 Series Double Manifold Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1/2 (724) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: 2 NPT; Element Removal Clearance: 10 (254.0); Sump Capacity: 11 U.S. Gallons (41.6 Liters) 0
501-30 DAHL Fuel Element 0 1 15/32 (37.3) 6 1/16 (154.0) 9 23/32 (246.9) 0 0 0 9 Nominal; 40 Absolute DAHL 500 Series Fuel Filter/Water Separator Units [2] Attached
501-W DAHL Fuel Element 0 1 15/32 (37.3) 6 1/16 (154.0) 9 23/32 (246.9) 0 0 0 5 Nominal; 25 Absolute DAHL 500 Series Fuel Filter/Water Separator Units [2] Attached
61-W DAHL Fuel Element 0 2 29/32 (73.8) 2 29/32 (73.8) 1 23/32 (43.7) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 5 Nominal; 25 Absolute DAHL 60 Series Fuel Filter/Water Separator Unit Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: [1] Included
65-W30 4 3/4 (120.6) Gasoline or Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 6 3/8 (161.9) 0 0 0 4 3/16 (106.4) 0 Port Thread: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Element Removal Clearance: 3 1/2 (88.9); Sump Capacity: 4 oz. (118 ml) 0
66-30 DAHL Fuel Element 0 13/32 (10.3) & 1/2 (12.7) 2 15/16 (74.6) 1 13/16 (46.0) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 9 Nominal; 40 Absolute DAHL 65 and 75 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included [1] Included
66-W DAHL Fuel Element 0 0 0 13/32 (10.3) & 1/2 (12.7) 2 15/16 (74.6) 1 13/16 (46.0) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 5 Nominal; 25 Absolute DAHL 65 and 75 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included [1] Included
75-W30 4 3/4 (120.6) Gasoline or Diesel Fuel Filter/Water Separator ( 30 Micron) 0 0 0 0 4 3/16 (106.4) 0 0 4 3/16 (106.4) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Element Removal Clearance: 3 1/2 (88.9); Sump Capacity: 4 oz. (118 ml)
100 6 1/2 (165.1) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) 0 Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml) 0
101 DAHL Fuel Element 5/8 (15.9) & 1 11/16 (42.9) 4 7/32 (107.2) 2 5/16 (58.7) Grommet: [1] Attached 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 100 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: [1] Included
100-MMV 6 1/2 (165.1) (Single Unit) 47 (1,194) Two Marine Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml)
100-W 6 1/2 (165.1) 47 (1,194) DAHL Fuel Element 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml)
100-W30 6 1/2 (165.1) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1/2 (139.7) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml)
101-30 DAHL Fuel Element 0 5/8 (15.9) & 1 11/16 (42.9) 4 7/32 (107.2) 2 5/16 (58.7) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 9 Nominal; 40 Absolute DAHL 100 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
101-W DAHL Fuel Element 0 5/8 (15.9) & 1 11/16 (42.9) 4 7/32 (107.2) 2 5/16 (58.7) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 5 Nominal; 25 Absolute DAHL 100 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: [1] Included
150-H 6 11/32 (161.1) 47 (1,194) Diesel Fuel/Water Separator with In-Filter Heater - Toggle Switch 0 0 0 0 0 0 0 6 (152.4) 0 Port Thread:Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 (50.8); Sump Capacity: 8 oz. (236 m)
150-M 6 11/32 (161.1) 47 (1,194) Diesel Fuel/Water Separator-Marine 0 0 0 0 0 0 6 (152.4) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. UL Listed. Meets U.S. Coast Guard requirements; Port Thread:Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 (50.8); Sump Capacity: 8 oz. (236 m) 0
150-W30 6 11/32 (161.1) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 0 0 6 (152.4) 0 Port Thread:Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 (50.8); Sump Capacity: 8 oz. (236 m)
151-30 DAHL Fuel Element 0 27/32 (21.4) & 1 11/16 (42.9) 4 7/32 (107.2) 4 9/32 (108.7) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 9 Nominal; 40 Absolute DAHL 150 Series Fuel Filter/Water Separator Unit Furnished Gasket: 150-15 [1] Included
151-W DAHL Fuel Element 0 27/32 (21.4) & 1 11/16 (42.9) 4 7/32 (107.2) 4 9/32 (108.7) 0 Grommet: [1] Attached 0 0 5 Nominal; 25 Absolute DAHL 150 Series Fuel Filter/Water Separator Unit Attached Gasket: [1] Included [1] Included
65 4 3/4 (120.6) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 6 3/8 (161.9) 0 4 3/16 (106.4) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Port Thread: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Element Removal Clearance: 3 1/2 (88.9); Sump Capacity: 4 oz. (118 ml) 0
150 6 11/32 (161.1) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator 0 0 0 0 0 0 6 (152.4) 0 Port Thread:Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 (50.8); Sump Capacity: 8 oz. (236 m) 0
151 DAHL Fuel Element 27/32 (21.4) & 1 11/16 (42.9) 4 7/32 (107.2) 4 9/32 (108.7) Grommet: [1] Attached 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 150 Series Fuel Filter/Water Separator Unit Attached Gasket: [1] Included [1] Included
200-H 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator with In-Filter Heater 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
200-M 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Marine Diesel Fuel/Water Separator-UL Listed 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
200-MFV 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) Two Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
200-MMV 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) 2 Diesel Fuel/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves U.L. Listed. 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Port Thread:Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
200-W30 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Diesel Fuel Filter/Water Separator (30 Micron) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 7/8-14 w/O-Ring Boss; Double Units: 3/4-14 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
201-30 DAHL Fuel Element 0 1 15/32 (37.3) & 3 9/32 (83.3) 6 1/16 (154.0) 4 5/8 (117.5) 0 0 0 9 Nominal; 40 Absolute DAHL 200 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
201-W DAHL Fuel Element 0 0 0 1 15/32 (37.3) & 3 9/32 (83.3) 6 1/16 (154.0) 4 5/8 (117.5) 0 0 0 5 Nominal; 25 Absolute DAHL 200 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: 200-15A [1] Attached
300-DHRAP5 Two DAHL 300 units mounted on dolly (parallel arrangement). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; 0
300-DHRAS5 7 3/4 (196.9) (Single Unit) 47 (1,194) Two DAHL 300 units mounted on dolly (series flow arrangement) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1/2 (190.5) (Single Unit) 0 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
300-H 7 3/4 (196.9) 47 (1,194) Diesel Fuel/Water Separator with In-Filter Heater 0 0 0 0 0 0 22 1/4 (565.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 1 1/16-12 w/O-Ring Boss; Double & Triple Units: 1-11 1/2 NPT; Element Removal Clearance: 2 1/2 (63.5); Sump Capacity: 24 oz. (708 m) 0
66 DAHL Fuel Element 13/32 (10.3) & 1/2 (12.7) 2 15/16 (74.6) 1 13/16 (46.0) Grommet: [1] Attached 4 Nominal; 20 Absolute DAHL 65 and 75 Series Fuel Filter/Water Separator Units Attached Gasket: [1] Included [1] Included

687PDC
082700