Baldwin - Serie de filtros de combustible DAHL | #151-30_Baldwin


LOADING IMAGES
151-30

Baldwin - Serie de filtros de combustible DAHL | #151-30

Los filtros de combustible DAHL eliminan eficientemente la mayoría del agua y los contaminantes del diésel antes de que llegue a bombas o inyectores, prolongando así la vida útil de las piezas y reduciendo los tiempos de inactividad no programados


Especificaciones técnicas

  • Perinch: 0
  • Anchura: 0
  • Thread: 0
  • Anchura (mm): 0
  • Tipo de productos: DAHL Fuel Element
  • Diámetro exterior: 4 7/32 (107.2)
  • Diámetro interior: 27/32 (21.4) & 1 11/16 (42.9)
  • Longitud: 4 9/32 (108.7)
  • Gasket: Furnished Gasket: 150-15
  • Junta tórica: [1] Included
  • Incluye: Grommet: [1] Attached
  • Valor de filtración (micras): 9 Nominal; 40 Absolute
  • Aplicación: DAHL 150 Series Fuel Filter/Water Separator Unit

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los filtros de combustible DAHL eliminan eficientemente la mayoría del agua y los contaminantes del diésel antes de que llegue a las bombas o inyectores, prolongando así la vida útil de las piezas y reduciendo los tiempos de inactividad no programados. Los filtros/separadores de agua de gas diésel de doble cámara y tres etapas, funcionales de DAHL proporcionan una eficiente separación del agua por succión y filtración de contaminantes. La clave es el cono despresurizador único patentado por DAHL, que dispersa el flujo de combustible. Con más área para fluir, se logra una mayor separación del agua y la suciedad del combustible. Los separadores de filtro/agua de gasóleo DAHL tienen menos resistencia mecánica al flujo que otros separadores porque el combustible solo cambia de dirección dos veces. La unidad DAHL elimina prácticamente el 100 por ciento del agua y la mayoría de los contaminantes del gasóleo.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700