Baldwin - Elementos filtrantes de combustible diésel | #PF7890-30_Baldwin


LOADING IMAGES
PF7890-30

Baldwin - Elementos filtrantes de combustible diésel | #PF7890-30

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre de partículas y contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando a máxima eficiencia


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Fuel/Water Separator Element with Bail Handle
  • Contains: Emergency By-Pass Tab
  • Diámetro exterior: 4 5/16 (109.5)
  • Diámetro interior: 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6)
  • Longitud: 8 29/32 (226.2)
  • Gasket: Furnished Gasket: G240, [1] Included
  • Junta tórica: [1] Included
  • Related To: PF7890, PF7890-10 (Media Difference)
  • Valor de filtración (micras): 9 Nominal; 40 Absolute
  • Aplicación: Racor 1000FH Series Housings
  • Número de pieza compatible de la competencia: Racor 2020 Series
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre tanto de partículas como de contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando a máxima eficiencia. Los nuevos sistemas de combustible funcionan a presiones más altas (hasta 60.000 psi) y con tolerancias más estrictas que nunca. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que daña gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor a alta presión. Baldwin Filters ofrece más de 1100 filtros de combustible diferentes, gestores de combustible, coalescedores y separadores de combustible/agua para proteger tu motor.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700