Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Altamente eficientes y duraderos, los elementos filtrantes de aire Baldwin EnduraCube aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión.
California Residents: Prop-65 Warning
Altamente eficientes y duraderos, los elementos filtrantes de aire Baldwin EnduraCube aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión. Los filtros de aire EnduraCube están reforzados para mantener el mismo alto rendimiento durante todo el intervalo de servicio. Una red continua de medios sintéticos de alta resistencia elimina posibles fugas y un bastidor resistente y moldeado previene la distorsión. Bajo condiciones de prueba rigurosas en el mundo real, los filtros Baldwin EnduraCube permanecen intactos y sin daños. A diferencia de los filtros competidores, los filtros de aire EnduraCube no experimentan derivación contaminante ni otros signos de fallo.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Damaged Filters |
| Productos | Tipo de productos | Tamaño | Para su uso con | Notas | Aplicación | Gasket | Número de pieza compatible de la competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA32000 | EnduraCube Air Element | 19 1/32 x 8 13/32 x 12 3/16 (483.1 x 213.4 x 309.4) | Kenworth Trucks T680, T800, T880, Peterbilt Trucks 567, 579 | Attached Gasket: [1] Included | Paccar P621725 | ||
| PA32001 | EnduraCube Air Element | 10 13/16 x 10 x 8 3/32 (274.6 x 254.0 x 205.6) | Can be used with PA32004 Secondary EnduraCube | International 4300, 4300LP, 4400, 4400 DuraStar, TerraStar Trucks with Cummins ISB (6.7L), ISL (8.9L), L9; MaxxForce 7 (6.4L), 9 (9.3L), DT (7.6L) Engines | Attached Gasket: [1] Included | IHC 2517298C1, 2602212C1 | |
| PA32002 | EnduraCube Air Element | 26 7/32 x 9 5/8 x 10 1/2 (665.7 x 244.3 x 267.0) | Freightliner 122SD, Cascadia, Coronado, Coronado SD; Western Star 5700XE, 6900XD Trucks | Attached Gasket: [1] Included | Freightliner 336867002, 336867010; Donaldson P629641 | ||
| PA32004 | Secondary EnduraCube Air Element | 8 21/32 x 7 23/32 x 11/32 (219.9 x 196.1 x 8.7) | PA32001 Primary EnduraCube | International 4300, 4300LP, 4400, 4400 DuraStar, TerraStar Trucks with Cummins ISB (6.7L), ISL (8.9L), L9; MaxxForce 7 (6.4L), 9 (9.3L), DT (7.6L) Engines | IHC 2602211C1 | ||
| PA32003 | EnduraCube Air Element | 19 1/32 x 8 13/32 x 7 9/32 (483.1 x 213.4 x 184.7) | Kenworth T680, T800; Peterbilt 579 Trucks | Attached Gasket: [1] Included | Paccar P621730; Donaldson P637454 | ||
| CA5790 | EnduraCube Air Element | 26 1/8 x 5 1/4 x 9 9/32 (663.6 x 133.4 x 235.7) | Freightliner Trucks | Attached Gasket: [1] Attached | Freightliner 333648001, P610260; Donaldson P618478 |