BK6096 - Baldwin - Filter Service Kits | Parker NA

Baldwin - Filter Service Kits | #BK6096

BK6096

Baldwin - Filter Service Kits | #BK6096

Baldwin's convenient Filter Service Kits include all necessary filters to complete a defined filter change.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Service Kit
  • Contains: [1] P7505 Lube Element; [1] PF9908 KIT Fuel Filter Kit
  • Aplicación: Detroit DD13, DD15, DD16; Mercedes-Benz OM471LA, OM473LA Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: Donladson P559665
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket
  • Industria: • Marine
    • Mining
    • Oil and gas
    • Construction
    • Heavy-duty on-highway transportation
    • Agriculture
    • Generators
  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Service Kit
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin's convenient Filter Service Kits include all necessary filters to complete a defined filter change. Baldwin Filters offers superior protection for your engine-powered equipment with high-quality, heavy-duty lube, air, fuel, coolant and hydraulic filters.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700