BK6467 - Baldwin - Filter Service Kits | Parker NA

Baldwin - Filter Service Kits | #BK6467

BK6467

Baldwin - Filter Service Kits | #BK6467 OBSOLETE

OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Service Kit for Cummins
  • Notas: OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.
  • Contains: [1] BD7309 Dual-Flow Lube; [1] BF1272-SPS Fuel/Water Separator
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Marine
    Mining
    Oil and gas
    Construction
    Heavy-duty on-highway transportation
    Agriculture
    Generators
  • Estilo de productos: Service Kit
  • Tecnología: Filtration
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin's convenient Filter Service Kits include all necessary filters to complete a defined filter change. Baldwin Filters offers superior protection for your engine-powered equipment with high-quality, heavy-duty lube, air, fuel, coolant and hydraulic filters.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700