PA2653 FOAM - Baldwin - Foam Air Prefilters | Parker NA

Baldwin - Foam Air Prefilters | #PA2653 FOAM

PA2653 FOAM

Baldwin - Foam Air Prefilters | #PA2653 FOAM

Baldwin Foam Air Prefilters trap large contaminants, preventing them from reaching the primary air filter. They are available as blankets, wraps and pads.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Foam Blanket for PA2653
  • Para su uso con: PA2653
  • Tamaño: 60 5/16 x 9 1/2 x 1/2 (1531.9 x 241.3 x 12.7)
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket Division
  • Industria: • Automotive
    • Heavy-duty on-highway transportation
    • Commercial trucks and buses
    • Agriculture
    • Construction
    • Industrial
    • Marine
    • Mining
    • Oil & Gas
    • Power Generation

  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Air Filter
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin Foam Air Prefilters trap large contaminants, preventing them from reaching the primary air filter. They are available as blankets, wraps and pads to extend the primary air filter's life and required service interval.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700