Baldwin - Filtros dispensadores de combustible | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Fits Inside

Valor de filtración (micras)

Tipo de productos

Tamaño de rosca

Diámetro interior

Diámetro exterior

Longitud

Contains

Incluye

Notas

Related To

Gasket

Aplicación

Junta tórica

Número de pieza compatible de la competencia

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Filtros dispensadores de combustible

Baldwin - Filtros dispensadores de combustible

El combustible sucio es un hecho de la vida. Los filtros dispensadores de combustible Baldwin limpian el combustible antes de que llegue al vehículo, ayudando a prevenir el desgaste prematuro de las piezas y a mantener los motores funcionando a máxima

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

"El combustible sucio es un hecho de la vida. Los filtros dispensadores de combustible Baldwin limpian el combustible antes de que llegue al vehículo, ayudando a prevenir el desgaste prematuro de las piezas y a mantener los motores funcionando a máxima eficiencia. Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre tanto de partículas como de contaminación por agua. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que daña gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor a alta presión.

Documentos relacionados

×
Productos Fits Inside Valor de filtración (micras) Tipo de productos Tamaño de rosca Diámetro interior Diámetro exterior Longitud Contains Incluye Notas Related To Gasket Aplicación Junta tórica Número de pieza compatible de la competencia
B10-AL 4 Nominal; 15 Absolute Fuel Storage Tank Assembly with Drain 4 5/32 (105.6) 9 25/32 (248.4) [1] B10-AL CAP; [1] B10-AL BOWL; [1] PF10 Element Removes damaging particles and water from fuels.; Easily installed on fuel tanks or pumps.; Gives effective filtration at flow rates to 25 gpm or gravity flow of 10 gpm with 30 In. head.; To convert to Spin-on, use FB1307 and BF915. Furnished Gasket: G264-A Fleetguard 3307454S
B10-AL BSP 4 Nominal; 15 Absolute Fuel Storage Tank Assembly with Drain 4 5/32 (105.6) 9 25/32 (248.4) [1] CAP; [1] B10-AL BOWL; [1] PF10 Element Removes damaging particles and water from fuels. Easily installed on fuel tanks or pumps. Gives effective filtration at flow rates to 25 gpm or gravity flow of 10 gpm with 30 In. head. Furnished Gasket: G264-A
B10-AL BSPCS 17 Nominal Fuel Storage Tank Assembly with Drain 4 5/32 (105.6) 9 25/32 (248.4) [1] CAP; [1] B10-AL BOWL; [1] PF10-CS Element Removes damaging particles and water from fuels.; Easily installed on fuel tanks or pumps.; Gives effective filtration at flow rates to 25 gpm or gravity flow of 10 gpm with 30 In. head. Furnished Gasket: G264-A
PF7914 Water Absorbing Fuel Storage Tank Element 9/16 (14.3) & 1 3/32 (27.8) 4 19/32 (116.7) 9 5/16 (236.5) Grommet: [1] Attached Furnished Gasket: [2] Included, [1] Metal Washer Fuel Storage Tanks Cim-Tek EHS10, 30033; Fleetguard FS19751; Wix 24841
BF955 4 Nominal; 15 Absolute Fuel Storage Tank Spin-on 1-12 3 11/16 (93.7) 5 3/8 (136.5) Can be used with FB1307, FB46183 bases. BF971 (Long Version) Integral Gasket: G381-A Purolator Optional Filter Housings Cim-Tek 700-10; Purolator F54725, F71601
BF956 17 Nominal Fuel Storage Tank Spin-on 1-12 3 11/16 (93.7) 5 3/8 (136.5) Water Absorbent Media Can be used with FB1307, FB46183 bases. BF915 (Standard Media Version) Integral Gasket: G381-A Fuel Pumps; Fuel Storage Tanks Cim-Tek 700-14
BF971 4 Nominal; 15 Absolute Fuel Storage Tank Spin-on 1-12 3 11/16 (93.7) 7 1/8 (181.0) Can be used with FB1307 base. BF955 (Short Version) Integral Gasket: G381-A EMD Locomotive; Fuel Storage Tanks Cim-Tek 700-03
BF7586 17 Nominal Fuel Storage Tank Spin-on 1 1/2-16 3 11/16 (93.7) 5 9/16 (141.3) Water Absorbent Media Integral Gasket: [1] Included Various Fuel Islands Cim-Tek 400HS-10, 700-17
BF7623 20 Nominal; 45 Absolute Fuel Storage Tank Spin-on 1 1/2-16 5 1/16 (128.6) 10 3/4 (273.1) Furnished Gasket: G369-B; Optional Gasket: G369-V, G704, G710 Fuel Dispensing Pumps Cim-Tek 700-20, 800-30
BF7645 4 Nominal; 15 Absolute Fuel Storage Tank Spin-on 1 1/2-16 3 3/4 (95.3) 5 9/16 (141.3) Furnished Gasket: [1] Included Fuel Tanks Cim-Tek 400-10, 700-15
BF7995 5 Nominal; 25 Absolute Fuel Storage Tank Spin-on 1 1/2-16 3 3/4 (95.3) 5 9/16 (141.3) Furnished Gasket: [1] Included Partmo A70015
PF10-CS 17 Nominal Water Absorbing Fuel Storage Tank Element 3 (76.2) 4 7/8 (123.8) 1 1/8-12 Mounting Stud End Seals: [1] Attached PF10 (Standard Version) Furnished Gasket: G264-A
PF10 B10-AL, B10-AL BSP Assembly 4 Nominal; 15 Absolute Fuel Storage Tank Element 3 (76.2) 4 7/8 (123.8) 1 1/8-12 Mounting Stud End Seals: [1] Attached PF10-CS (Water Absorbing Media Version) Furnished Gasket: G264-A
BF46061 5 Absolute Fuel Spin-on 1 3/4-12 UN-2B 4 23/32 (119.9) 14 1/8 (358.6) Fuel Transfer Carts, Bulk Storage Tanks [1] Attached Donaldson DBB8666; Fleetguard FF5897
BF46244 Fuel Spin-on 1 3/4-12 UN-2B 4 23/32 (119.9) 14 1/8 (358.6) Fuel Transfer Carts, Bulk Storage Tanks [1] Attached Donaldson DBB8777

687PDC
082700