Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los elementos hidráulicos Baldwin ofrecen una protección superior para tu equipo motorizado.
California Residents: Prop-65 Warning
"Los filtros hidráulicos Baldwin ofrecen una protección superior para el equipo propulsado por el motor. Mejorar los niveles de limpieza de los fluidos del sistema, proporcionar un mejor rendimiento en el arranque en frío y cumplir con las expectativas de intervalos de servicio son los objetivos principales en el diseño de los elementos hidráulicos de Baldwin. Los elementos hidráulicos de Baldwin utilizan celulosa, medios sintéticos y mezclados para cumplir con estas especificaciones de rendimiento. Existe una gama completa de filtros para aplicaciones a baja presión, media y alta presión.
No hay archivo CAD disponible
Headquarters
Engine Mobile Aftermarket Division
4400 E Highway 30
Kearney, NE, USA
Teléfono
308.234.1951 or 800.822.5394
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.