PT23214-MPG - Baldwin - Hydraulic Filter Elements | Parker NA

Baldwin - Hydraulic Filter Elements | #PT23214-MPG

PT23214-MPG

Baldwin - Hydraulic Filter Elements | #PT23214-MPG OBSOLETE

OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Maximum Performance Glass Hydraulic Element
  • Diámetro exterior: 4 1/8 (104.8)
  • Diámetro interior: 5/8 (15.9) & 2 13/16 (71.4)
  • Longitud: 10 1/4 (260.3)
  • Aplicación: Fairey-Arlon Applications
  • Número de pieza compatible de la competencia: Fairey-Arlon TXW5GDL6; Donaldson P763010
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket
  • Industria: • Marine
    • Mining
    • Oil and gas
    • Construction
    • Agriculture
    • Compressor
  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Hydraulic Filter
Safety Warning

Información del artículo

"Baldwin hydraulic filters offer superior protection for your engine-powered equipment. Improving system fluid cleanliness levels, providing better cold start performance and meeting service interval expectations are the primary objectives in the design of Baldwin hydraulic elements. Baldwin hydraulic elements utilize cellulose, synthetic and blended media to meet these performance specifications. A full range of filters is available to accommodate low, medium and high pressure applications.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700