Baldwin - Elementos filtrantes hidráulicos | #PT462_Baldwin


LOADING IMAGES
PT462

Baldwin - Elementos filtrantes hidráulicos | #PT462

Los elementos hidráulicos Baldwin ofrecen una protección superior para tu equipo motorizado.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Hydraulic Element
  • Diámetro exterior: 6 (152.4) Bottom 6 1/2 (165.1)
  • Diámetro interior: 2 13/32 (61.1) & 3 1/2 (88.9)
  • Longitud: 6 (152.4)
  • Incluye: End Seals: [1] Attached
  • Valor de filtración (micras): 20 Nominal; 45 Absolute
  • Aplicación: Ford Equipment
  • Número de pieza compatible de la competencia: Ford C5NN-F882-B, C7NN-F882-A
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

"Los filtros hidráulicos Baldwin ofrecen una protección superior para el equipo propulsado por el motor. Mejorar los niveles de limpieza de los fluidos del sistema, proporcionar un mejor rendimiento en el arranque en frío y cumplir con las expectativas de intervalos de servicio son los objetivos principales en el diseño de los elementos hidráulicos de Baldwin. Los elementos hidráulicos de Baldwin utilizan celulosa, medios sintéticos y mezclados para cumplir con estas especificaciones de rendimiento. Existe una gama completa de filtros para aplicaciones a baja presión, media y alta presión.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700