Baldwin - Hydraulic Filter Elements | #PT722


LOADING IMAGES
PT722

Baldwin - Hydraulic Filter Elements | #PT722

Baldwin hydraulic elements offer superior protection for your engine-powered equipment.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Hydraulic Element
  • Diámetro exterior: 4 31/32 (126.2)
  • Diámetro interior: 13/32 (10.3) & 3 5/8 (92.1)
  • Longitud: 11 7/16 (290.5)
  • Incluye: Grommet: [1] Attached
  • Related To: PT8414-MPG (Maximum Performance Glass Version)
  • Valor de filtración (micras): 20 Nominal; 45 Absolute
  • Aplicación: Broyt Excavators; Poclain, Volvo Loaders
  • Número de pieza compatible de la competencia: Volvo 6210359-3
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Marine
    Mining
    Oil and gas
    Construction
    Agriculture
    Compressor
  • Estilo de productos: Hydraulic Filter
  • Tecnología: Filtration
Safety Warning

Información del artículo

"Baldwin hydraulic filters offer superior protection for your engine-powered equipment. Improving system fluid cleanliness levels, providing better cold start performance and meeting service interval expectations are the primary objectives in the design of Baldwin hydraulic elements. Baldwin hydraulic elements utilize cellulose, synthetic and blended media to meet these performance specifications. A full range of filters is available to accommodate low, medium and high pressure applications.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700