Baldwin - Filtros de combustible en línea | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Diámetro interior

Diámetro exterior

Longitud

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Contains

Notas

Related To

Gasket

Aplicación

Junta tórica

Número de pieza compatible de la competencia

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Filtros de combustible en línea

Baldwin - Filtros de combustible en línea

Los filtros de combustible Baldwin protegen componentes sensibles del sistema de combustible, como bombas de inyección e inyectores, de contaminantes dañinos.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los filtros de combustible Baldwin protegen componentes sensibles del sistema de combustible, como bombas de inyección e inyectores, de contaminantes dañinos. Estos filtros cuentan con una excelente eliminación de contaminantes, incluso a caudales elevados.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Diámetro interior Diámetro exterior Longitud Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida Contains Notas Related To Gasket Aplicación Junta tórica Número de pieza compatible de la competencia
BF1008 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 3/8 (161.9) 5/16 5/16 Dodge Dakota, Ramcharger Chrysler 52004611, 52018646
BF1045 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 6 15/32 (164.3) 3/8 3/8 [2] Plastic Retainer Clips Buick Roadmaster, Cadillac Fleetwood Brougham, Chevrolet Caprice, Impala GMC 25121978
BF1046 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 6 13/32 (162.7) 3/8 3/8 [2] Plastic Retainer Clips Chevrolet, Saturn Automotive; GMC Light-Duty Trucks, Express Vans GMC 25121468
BF1048 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 3/8 (85.7) 4 7/8 (123.8) 5/16 5/16 Subaru Baja, Forester, Impreza, Legacy, SVX Subaru 42072-AA011, 42072-AA120, 42072-PA010
BF1049 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/16 (58.7) 5 15/32 (138.9) 5/16 5/16 Acura SLX; Chevrolet LUV; Honda Passport; Isuzu Amigo, Rodeo, Trooper Isuzu 8-25053-640, 8-25121-778-0
BF1050 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 9/32 (108.7) M14 x 1/5 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [2] Copper Washers Geo Prizm; Toyota Automotive Toyota 23300-19295
BF1052 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 13/16 (96.8) 3/8 3/8 Case Excavators, Loaders Case D145357
BF1053 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 29/32 (48.4) 36 (914.4) 3/8 5/16 5/16 Inch Return Line; Steel Braided Ground Wire Chrysler Automotive Chrysler 4682370
BF1054 In-Line Fuel Filter 2 5/32 (54.8) 9 1/2 (241.3) 3/8 5/16 5/16 Inch Return Line Chrysler Cirrus; Dodge Stratus; Plymouth Breeze Chrysler 4695049
BF1057 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 4 5/16 (109.5) 5/16 5/16 Chrysler Automotive Chrysler 4495780, 4495781, 4636686, 4636687
BF1058 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 9 17/32 (242.1) 3/8 [2] 5/16 1995-96 Dodge, Plymouth Neon Chrysler 4495950, 4546679; Wix 33346
BF1061 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 4 1/32 (102.4) M14 x 1.5 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [2] Metal Washers Mitsubishi, Toyota Automotive Toyota 23300-74260, 23300-79495
BF1100 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 29/32 (124.6) M12 x 1 1/4 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [4] Metal Washers Chrysler, Dodge, Geo, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Toyota Automotive Chrysler MB504732, MB504750; Suzuki 15410-61A00; Toyota 23300-19175, 23300-49145, 23300-69025, 23300-79055
BF1104 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 17/32 (64.3) 4 11/16 (119.1) 5/16 5/16 Isuzu, Nissan Automotive Nissan 16400-F5100
BF1105 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 1/8 (79.4) 5 3/8 (136.5) 5/16 5/16 Ford, Isuzu, Jaguar, Nissan Automotive Ford F3XY-9155-F; Nissan 16400-N8601
BF1112 In-Line Fuel Filter 2 9/16 (65.1) 3 31/32 (100.8) M14 x 1.5 M12 x 1 1/4 Toyota Automotive, Vans Toyota 23300-29065, 23300-46060; GMC 25176332
BF1120 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 13/32 (86.5) 3 7/8 (98.4) M12 x 1.25 M12 x 1.25 Furnished Gasket: [4] Metal Washers 1988-91 Honda Civic, 1989-91 CRX Honda 16900-SH3-A30; Wix 33330
BF1123 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 7/16 (61.9) 4 13/16 (122.2) 5/16 5/16 Isuzu 8-94125-784-0
BF1140 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 3 5/32 (80.2) 2 9/32 (57.9) 5/16 5/16 Subaru, Toyota Automotive Subaru 7420-23020
BF1148 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 9/32 (108.7) M14 x 1.5 M14 x 1.5 Hyundai, Kia, Toyota Automotive Toyota 23300-65010
BF1150 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 3 5/16 (84.1) 2 15/16 (74.6) 5/16 5/16 Suzuki Automotive Suzuki 15410-80000
BF1160 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 25/32 (70.6) 2 19/32 (65.9) 5/16 5/16 Honda Automotive Honda 16900-SE0-004
BF1163 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 17/32 (64.3) 5 (127.0) 5/16 5/16 Nissan Automotive Nissan 16400-72L00
BF1166 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 1/8 (79.4) 6 25/32 (172.2) 5/16 5/16 [2] Plastic Retainer Clips Ford Pickups, Vans Ford F0TZ-9155-B
BF1170 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 7/32 (56.4) 6 3/8 (161.9) 5/16 3/8 [2] Plastic Retainer Clips Ford Automotive Ford F1SZ-9155-A
BF1171 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 5 3/8 (136.5) 3/8 M16 x 1.5 [1] Plastic Retainer Clip GM Automotive GMC 25121293
BF1172 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 15/32 (164.3) 3/8 3/8 [1] 12 Inch Length of 3/8 Inch Fuel Line; [1] Plastic Retainer Clip Buick Century; Oldsmobile Cutlass Ciera; Pontiac Automotive GMC 10140514, 25121656
BF1173 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 13/16 (96.8) 3/8 3/8 Inside-Out Flow Direction Cummins Engines; Case, Caterpillar, Gradall, New Holland, Vermeer, Volvo Equipment Cummins 3826094
BF1174 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 5/16 (160.3) 3/8 3/8 [2] Plastic Retainer Clips Chevrolet, Pontiac Automotive GMC 10091791
BF1178 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 2 1/8 (54.0) 2 15/16 (74.6) 5/16 5/16 Chrysler, Mitsubishi Automotive Mitsubishi MB433774
BF1179 In-Line Universal Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 3/8 (111.1) M14 x 1.5 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [2] Metal Washers Chrysler, Daihatsu, Mitsubishi, Toyota Automotive, Light-Duty Trucks Mitsubishi MB504753, MB658689; Toyota 23030-74020, 23300-19045
BF46205 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 11/16 (17.5) 2 27/32 (72.2) 3/8 1/2-20 [1] Hose; [2] Clamps Furnished Gasket: [1] Included 1966-66 Ford Automotive Ford C5AZ-9155-A, C5AZ-9155-B; Motorcraft FG15; Wix 33045
BF46207 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 4 15/16 (125.4) 5/16 M14 x 1.5 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Furnished Gasket: [3] Washers 1997-2004 Mitsubishi Montero Sport Mitsubishi MR239580; Wix 33580, 533580, 33905
BF46208 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 5 17/32 (140.5) 5/16 5/16 1998-2002 Kia Sportage; 1992-95 Mazda Automotive Kia K08A-20-490A; Mazda K801-20-490; Wix 33453, 533884, 533631, 533453, 33884, 33631
BF46209 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 23/32 (69.1) 4 5/8 (117.5) M14 x 1.5 5/16 1998-2007 Lexus LX470, Toyota Land Cruiser Toyota 23300-50090; Wix 33526, 533875, 533526, 33875
BF46210 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 6 1/32 (153.2) 5/16 5/16 1999-2005 Mazda Miata, 1999-2001, 2005 MX5 Mazda BP4W-13-480, BP4W-20-490B; Wix 33538, 533538
BF46211 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 23/32 (69.1) 5 3/32 (129.4) 5/16 5/16 2004 Chevrolet Tracker; 1999-2005 Suzuki Vitara, Grand Vitara Suzuki 15410-65D00; Wix 533882, 533597, 33882, 33597
BF46212 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 5 (127.0) 5/16 5/16 Ground Connect 2001-06 Hyundai Accent Hyundai 31911-25000; Wix 33235, 533235
BF46213 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/16 (52.3) 17 9/32 (438.9) 5/16 5/16 5/16 In. Return Line; Ground Wire 2002-04 Jeep Liberty Chrysler 52100402AE
BF46214 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/16 (55.6) 12 13/32 (315.0) 5/16 5/16 5/16 In. Return Line; Pressure Regulator; Clamp 2009 BMW 740i, 2002-05 745i, 745Li, 2006-09 750i, 2006-08 750Li BMW (Bavarian Motor Works) 13327503413, 16126750475; Wix 33601, 533601
BF46215 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 4 9/32 (108.7) 5/16 M14 x 1.5 Ground Plug 2001-04 Toyota Sequoia Toyota 23030-50010; Wix 33410, 33924
BF46216 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 4 1/32 (102.4) M14 x 1.5 5/16 2001-04 Toyota Avalon Toyota 23300-20101; Wix 33923
BF46219 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 15/32 (88.1) 8 1/4 (209.6) 7/16 7/16 1999-2004 Volvo S80, 2000-04 S80 T6, 2001-on S60, 2001-03 S40, V40, 2003, 2007 S60R, 2003-07 V70, 2004, 2007 S60 T5, XC70, 2005 V70 T5 Volvo 30817997; Wix 33603
BF46220 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/16 (58.7) 6 9/16 (166.7) 1/4 1/4 [2] Plastic Clips; Ground Prong 2004-06 Suzuki Verona Suzuki 15410-86Z00; Wix 33850
BF46221 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 13/32 (61.1) 6 15/32 (164.3) 3/16 3/16 3/16 Inch Return Line Audi, Volkswagen Automotive Volkswagen 1K0201051C; WIX 33814
BF46222 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 31/32 (50.0) 6 7/8 (174.6) 3/8 3/8 Fiat 500 Chrysler 68086606AA; WIX 33176
BF46223 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 5/32 (156.4) 3/8 3/8 2010-on Cadillac SRX, 2011, 2014-on CTS General Motors 25993215; WIX 33315
BF46224 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 29/32 (73.8) 5 5/16 (134.9) 5/16 5/16 2004-06 Suzuki XL-7 Suzuki 1541052D20; WIX WF10009
BF46225 In-Line Nylon Mesh Fuel Filter in Metal Housing 3/4 (19.0) 2 7/32 (56.4) 5/16 7/8-20 [1] Hose; [2] Clamps Furnished Gasket: [1] Included 1968-78 Ford, Mercury, 1975-78 Lincoln Automotive, Light-Duty Trucks Ford D32E-9155-A; Motorcraft FG19B, FG19C; Wix 33019
BF46229 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 (50.8) 3 (76.2) 1/8-27 1/8-27 Mounting Bracket: [1] Attached Thermo King Tripac Auxiliary Power Unit Thermo King 13864; Donaldson P553890; Fleetguard FF5864; Luber-finer G6635
BF7519 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 17/32 (89.7) 5/8-24 5/8-24 [2] Rubber Seals Attached; [2] Brass Fittings Attached Case-International, John Deere Tractors Case A184963; John Deere AR103220
BF7625 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 11/32 (59.5) 2 31/32 (75.4) 1/4 1/4 [2] 19/32 Inch Plastic Fittings Furnished Gasket: [2] Included Toyota Light-Duty Trucks Toyota 23300-79535
BF7630 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 16 15/16 (430.2) 3/8 3/8 [2] Nuts; [1] Plastic Retainer Clip Saturn Automotive Saturn 21007437, 21007438
BF7658 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 5 3/8 (136.5) M16 x 1.5 3/8 [1] Plastic Retainer Clip GMC, Isuzu Light-Duty Trucks GMC 25168594; Isuzu 8-25168-594-0
BF7659 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 17/32 (64.3) 3 31/32 (100.8) M12 x 1 1/4 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [4] Metal Washers Chrysler, Dodge, Eagle, Mitsubishi Automotive GMC 25313814; Mitsubishi MR188221
BF7661 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 4 3/16 (106.4) M14 x 1.5 5/16 Lexus, Toyota Automotive Toyota 23300-20040
BF7662 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/16 (65.1) 3 15/16 (100.0) M14 x 1.5 M12 x 1.25 Furnished Gasket: [4] Metal Washers 1995-99 Toyota Paseo, Tercel General Motors Corp. 25313812; Toyota 23300-11150, 23300-19385; Wix 33554, 533878, 33878
BF7667 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 5 13/32 (137.30 3/8 M14 x 1.5 [1] Plastic Retainer Clip Cadillac Automotive GMC 25163684
BF7668 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 7/32 (56.4) 7 3/32 (180.2) 5/16 5/16 [2] 3/8 Inch Clips BF7768 (5/16 In. Clips) Ford, Jaguar, Lincoln, Mazda, Mercury Automotive, Light-Duty Trucks Ford F89Z-9155-A
BF7669 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 29/32 (48.4) 30 (762.0) 3/8 5/16 5/16 Inch Return Line; Steel Braided Ground Wire Chrysler Vans Chrysler 4682569, 4809117, 4809117-AB
BF7670 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 7/32 (81.8) 6 15/16 (176.2) 5/16 5/16 Audi, Volkswagen Automotive Volkswagen 1J0201511A
BF7671 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 11/32 (59.5) 8 11/32 (211.9) 3/8 5/16 5/16 Inch Return Line Chrysler Automotive Chrysler 4764210
BF7686 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 7/16 (36.5) 3 27/32 (97.6) 5/16 5/16 Kawasaki Motorcycles, Mules Kawasaki 490191055
BF7690 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 31/32 (50.0) 3 23/32 (94.5) 9/16-18 9/16-18 John Deere Tractors John Deere RE38818
BF7691 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 (50.8) 4 7/16 (112.7) 1/2 1/2 GMC Motor Homes with Portable Fuel Storage Tanks GMC 25055347
BF7849 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 27/32 (46.8) 3 3/8 (85.7) 9/32 9/32 9/32 Inch Return Line Lombardini Engines Lombardini 196.3730.096; Woodgate WGF9229
BF7850 In-Line Nylon Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 2 (50.8) 8 1/8 (206.4) 5/16 or 3/8 In. Universal 5/16 or 3/8 In. Universal Woodgate WGF9301
BF7851 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 1 15/32 (37.3) 4 7/32 (107.2) 1/4 or 5/16 In. Universal 1/4 or 5/16 In. Universal Woodgate WGF9303
BF7855 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 13/16 (20.6) 1 3/4 (44.4) 1/4 1/4 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Stihl 3503500; Woodgate WGF9310
BF7857 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 27/32 (21.4) 1 7/16 (36.5) 3/16 3/16 Partner 506096001; Woodgate WGF9326
BF7859 In-Line Fuel/Water Separator in Plastic Housing 2 1/16 (52.4) 4 17/32 (115.1) 5/16 11/32 5/16 Inch Return Line Honda 17670-ZG3-901; Woodgate WGF9373
BF7860 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 25/32 (19.8) 1 5/8 (41.3) 5/32 5/32 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Woodgate WGF9383
BF7861 In-Line Fuel Filter 1 1/8 (28.6) 3 3/16 (81.0) 5/16 5/16 Woodgate WGF9384
BF7863 In-Line Nylon Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 2 1/16 (52.4) 4 3/4 (120.7) 1/4 or 5/16 In. Universal 1/4 or 5/16 In. Universal Hatz Engines Woodgate WGF9149
BF7864 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 1 5/16 (33.3) 1 3/4 (44.4) 5/16 5/16 Ford Lawn & Garden Tractors Briggs & Stratton 298090; Woodgate WGF9334
BF7865 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 3/16 (30.2) to 1 3/8 (34.9) 4 7/32 (107.2) 5/16 5/16 M.A.N. 81.12503.0056; Woodgate WGF31-2
BF7903 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 13/32 (35.7) 4 5/32 (105.6) 1/4 1/4 Aston Martin, BMW, Fiat, Peugeot Automotive; Poulan Lawn Tractors Hastings GF95; Wix 33011
BF7937 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 11/32 (59.5) 7 1/2 (190.5) 3/8 3/8 5/16 Inch Return Line Chevrolet, GMC Light-Duty Trucks GMC 15077584; Wix 33100
BF794 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 4 (101.6) 5/16 5/16 Chrysler Automotive, Vans Chrysler 4443462
BF7944 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 1/4 (108.0) 3/8 3/8 [2] Plastic Caps OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Cushman Equipment Jacobsen 2701898; Suzuki 15410-72F01
BF7945 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 1/8 (104.8) M14 x 1.5 7/16 Hyundai Automotive GMC 25313807; Hyundai 31911-29000
BF795 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/16 (58.7) 4 11/32 (110.3) 5/16 5/16 Chrysler Automotive, Vans Chrysler 4443463
BF7958 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 15/32 (88.1) 7 13/16 (198.4) 5/16 5/16 Volkswagen Automotive [2] Included Volkswagen 1J0127401A, 1J0127401B; Wix 33619
BF7960 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 7/32 (56.4) 7 3/32 (180.2) 3/8 5/16 Ford, Mazda Light-Duty Trucks Ford XF5Z-9155-AA, XL5E-9155-AB; Mazda ZZP1-13-470, ZZR0-13-470
BF7961 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 17/32 (64.3) 3 3/4 (95.3) M14 x 1.5 M14 x 1.5 Toyota Light-Duty Trucks Toyota 23030-62010; Wix 33236
BF7963 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 15/16 (74.6) 5 1/4 (133.4) 5/16 5/16 1999-2004 Chevrolet Tracker GMC 30020673; ACDelco GF826
BF7965 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 3/8 (85.7) 7 (177.8) 5/16 3/8 Drain J.C. Bamford Equipment J.C. Bamford 320/07057, 320/07155; Donaldson P765325
BF7972 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 19/32 (91.3) 5 (127.0) 5/16 3/8 Sensor Port; 5/16 Drainback Valve; Plastic Filter Collar Sensor must be removed from old filter and reinstalled on BF7972. Dodge, Freightliner, Mercedes-Benz Sprinter Vans; Jeep Grand Cherokee [2] Included Chrysler 5117494AA, 5170896AA, 5170896AB, 5175429AB; Mercedes-Benz A6420920101, A6460920701
BF805 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 3 1/8 (79.4) 2 1/4 (57.2) 5/16 5/16 Chevrolet, GEO, Isuzu, Subaru, Toyota Automotive, Light-Duty Trucks, Vans Toyota 23300-34100
BF833 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 4 1/16 (103.2) 1/4 1/4 Dodge, Jeep, Nissan Automotive; Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl, Grove, John Deere, Mitsubishi, New Holland Equipment Case D59949; Caterpillar 9Y4444; Chrysler 2455808; GMC 25055223; John Deere AM116178, AM116304; Mitsubishi MB554970; New Holland 269212; Nissan 16400-A0600, 16400-A0601
BF833-K2 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 4 1/16 (103.2) 1/4 1/4 [4] Clamps; [2] Hoses Dodge, Jeep, Nissan Automotive; Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl, Grove, John Deere, Mitsubishi, New Holland Equipment Case D59949; Caterpillar 9Y4444; Chrysler 2455808; GMC 25055223; John Deere AM116178, AM116304; Mitsubishi MB554970; New Holland 269212; Nissan 16400-A0600, 16400-A0601
BF836 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 7/8 (98.4) 3/8 3/8 GMC Engines GMC 25055360
BF836-K3 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 7/8 (98.4) 3/8 3/8 [4] Clamps; [2] Hoses GMC Engines GMC 25055360
BF836-K4 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 7/8 (98.4) 3/8 3/8 [4] Clamps GMC Engines GMC 25055360
BF837 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 4 1/16 (103.2) 2 5/16 (58.7) 5/16 5/16 Ford, Honda, Mazda, Subaru, Toyota Automotive, Light-Duty Trucks Ford E8BZ-9155-A; GMC 25055660; Honda 16900-SA-5000; Mazda E508-13-470
BF840 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 4 5/32 (105.6) 5/16 5/16 BF840-K1 (w/Clamps, Hoses); BF7736 (Plastic Version) Chrysler, GMC Automotive; Case, International, Massey Ferguson Equipment Chrysler 5214626; Ford A780X-9155-AA; GMC 94020398; Isuzu 8-78107-910; Case D139225; Massey Ferguson 800848-M91
BF840-K1 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 4 5/32 (105.6) 5/16 5/16 [4] Clamps; [2] Hoses BF840 (Filter Only); BF7736 (Plastic Version) Chrysler, GMC Automotive; Case, International, Massey Ferguson Equipment Chrysler 5214626; Ford A780X-9155-AA; GMC 94020398; Isuzu 8-78107-910; Massey Ferguson 800848-M91
BF843 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 (50.8) 3 7/16 (87.3) 1/8-27 1/2-20 Ford Automotive; John Deere, Melroe Equipment Ford C0DZ-9155-A; John Deere T19743T
BF1181 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 13/32 (162.7) 3/8 5/16 Chrysler Automotive Chrysler 4554040
BF1182 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 1/4 (158.8) 5/16 5/16 Dodge Vans, Viper Chrysler 4708317, 52019023, 52020016
BF1184 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/4 (57.2) 6 (152.4) 5/16 5/16 [2] Plastic Retainer Clips Ford Escort, Thunderbird; Mercury Cougar Ford E9SZ-9155-A; Motorcraft FG862
BF1185 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/16 (55.6) 6 5/16 (160.3) 5/16 5/16 [2] Plastic Retainer Clips Daewoo, GMC Automotive GMC 25121129
BF1186 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 4 7/16 (112.7) M14 x 1.5 M14 x 1.5 Geo, Isuzu Automotive GMC 25121141, 25121150, 25121160
BF1190 In-Line Fuel Filter 2 3/4 (69.9) 5 3/4 (146.0) 5/16 5/16 Ford, Suzuki Automotive Ford F4BZ-9155-A
BF1191 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 13/32 (111.9) M12 x 1 1/4 M12 x 1 194 Furnished Gasket: [4] Copper Washers Toyota Automotive Toyota 23300-39035
BF1193 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 15/16 (74.6) 4 7/16 (112.7) M14 x 1.5 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [2] Metal Washers Acura Integra, Honda Accord, Civic Honda 16010-ST5-931
BF1195 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 3/16 (81.0) 6 1/4 (158.8) 5/16 5/16 Alfa Romeo, Audi, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen Automotive BMW 13321269231, 13321269548, 13321270038, 13329063165
BF1199 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/8 (66.7) 6 9/16 (166.7) 3/8 5/16 Dodge Monaco, Eagle Premier, Jeep Grand Cherokee Chrysler 33003007, 8933003007
BF1215 In-Line Fuel/Water Separator in Metal Housing 3 3/8 (85.7) 6 5/8 (168.3) 5/16 5/16 Volkswagen Golf, Jetta Volkswagen 191127401A
BF45000 In-Line Plastic Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 2 3/32 (53.2) 3 7/16 (87.3) 1/4 1/4 Walker MD Series Mower Walker 7020
BF46000 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 5/8 (92.1) 4 17/32 (115.1) 1/4 1/4 [1] Drain Screw Freightliner, Mercedes-Benz Sprinter Vans [4] Included Mercedes-Benz A6420920301
BF46001 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 9/16 (90.5) 4 11/16 (119.1) 5/16 3/8 This filter used with detachable fuel heater.; Remove heater attachment from old filter and install on new filter. Mercedes-Benz Automotive [1] Included Mercedes-Benz 6420920201; Mann & Hummel WK820/2x
BF46006 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 7/8 (47.6) 4 31/32 (126.2) 1/2-14 1/2-14 Freightliner Trucks Ford 4C4Z-9155-AA
BF46007 In-Line Plastic Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 (25.4) 3 (76.2) 1/4 1/4 1992-2004 AM General, Chevrolet, GMC Trucks with V8-6.5L Engine General Motors 12339208
BF46008 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 7/32 (31.0) 2 15/32 (62.7) 1/4-18 NPT 1/8-27 NPT OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Kohler Generators Kohler 267987
BF46037 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 17/32 (89.7) 4 27/32 (123.0) 3/8 5/16 Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz A6510903152
BF46051 In-Line Polyester Fuel Filter in Metal Housing 3 1/2 (88.9) 8 1/16 (204.8) 5/16 3/8 [2] Plastic Caps; Plastic Drain Furnished Gasket: [1] Included Fiat Doblo II, Fiorino, Qubo, Strada Light-Duty Vehicles Fiat 77363657; Hengst H340WK; Mahle KL567; Mann & Hummel WK853/21
BF46052 In-Line Polyester Fuel Filter in Metal Housing 3 1/2 (88.9) 8 1/16 (204.8) 5/16 3/8 [2] Plastic Caps; Plastic Drain Furnished Gasket: [1] Included Fiat, Ford Light-Duty Vehicles Fiat 77363804; Ford 1578143, 1542785, 9S518N169BA; Hengst H303WK; Mahle KL566; Mann & Hummel WK853/20
BF46084 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 5 5/8 (142.9) 1/2 3/8 Caterpillar Equipment Caterpillar 3848512; Perkins T412017
BF46218 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 7/16 (87.3) 6 1/2 (165.1) 7/16 7/16 2004, 2006 Volvo C70, 2004 S40, V40, 2005-09 S60, S60 T5,2003, 2005-07 XC70 Cross Country, 2004-on S60 R, 2006-on S80, 2003-04, 2007 V70, 2004, 2006 V70 R, 2003, 2005-08 XC90 Volvo 30620512; Wix 33605
BF46192 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 9/16(90.5) 5 23/32 (145.3) 8 MM 8 MM Takeuchi TL6R, TL8, TL10, TL10V2, TL12, TL12V2, TL12R2 Loaders [4] Included Kubota AFK1J30143170, K1J30143170, 1J30143170; Takeuchi AFK1J30143170, K1J30143170, 1J30143170; Wix WF10456
BF46193 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 5 1/4 (133.4) 3/8 3/8 1984 Chevrolet Corvette General Motors Corp. 25055066; Wix 33482
BF46194 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 2 3/32 (53.2) 3 5/8 (92.1) 5/16 1/2 1975-79 Volkswagen Beetle, 1977-81 Transporter, 1980-86 Vanagon Volkswagen 133133511; Wix 33274
BF46195 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 15/32 (88.1) 5 31/32 (151.6) M14 x 1.5 M12 x 1.5 Furnished Gasket: [4] Washers Included 1984-98 Audi, 1981-2002 Ferrari, 1988-89 Merkur, 1982-87 Peugeot, 1985-2009 Saab, 1987-92 Volkswagen, 1981-98 Volvo Automotive Volkswagen 447133511; Volvo 1389450-6; Wix 33291, 33279
BF46196 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 9/32 (32.5) 3 5/16 (84.1) 1/4 1/4 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. 1984-87 Honda Civic CRX Honda 16235-PE0-003; Wix 33206
BF46198 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 13/16 (71.4) 4 5/8 (117.5) M12 x 1.25 M14 x 1.5 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Furnished Gasket: [2] Metal Washers 1990-93 Dodge Ram 50; 1990-96 Mitsubishi Light-Duty Trucks; 1986-92 Toyota Supra Mitsubishi MB504754; Toyota 23300-49155; Wix 33503, 33457, 533872, 33872
BF46200 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 5/32 (80.2) 5 1/8 (130.2) M14 x 1.5 M14 x 1.5 Furnished Gasket: [4] Washers 1980-83 BMW, 1980-98 Porsche Automotive BMW 13311269244; Porsche 92811014202; WIX 33276
BF46201 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 13/32 (86.5) 3 13/16 (96.8) M12 x 1.25 M12 x 1.25 Furnished Gasket: [4] Copper Washers 1990-93 Acura Integra Honda 16900-SK7-A30; Wix 33555, 33292
BF7693 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 4 1/4 (108.0) 1/2 1/2 Case-International, John Deere, Komatsu Equipment Case 194199A1; Komatsu 20704-A1100
BF7711 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 5/32 (54.8) 6 3/4 (171.5) 5/16 3/8 3/8 Inch Quick Connect; [1] Plastic Clip Jeep Grand Cherokee Chrysler 52100283AC
BF7713 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/8 (54.0) 4 13/16 (122.2) 5/16 5/16 Dodge Light-Duty Trucks, Vans Chrysler 4443452, 4443454, 4549712
BF7719 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 15/16 (49.2) 5 25/32 (146.8) 3/8 3/8 [1] Plastic Clip Buick, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac Vans GMC 10290491
BF7720 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 15/16 (74.6) 4 25/32 (121.4) 5/16 5/16 Geo, Suzuki Automotive Suzuki 15430-50G00
BF7721 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 13/32 (86.5) 4 1/4 (108.0) M14 x 1.5 M12 x 1 1/4 Furnished Gasket: [2] Copper Washers Acura Automotive Honda 16900-SD4-671
BF7725 In-Line Nylon Screen Fuel Filter in Nylon Housing 1 13/32 (35.7) 4 5/32 (105.6) 5/16 5/16 Mercedes-Benz Automotive Atlas Copco 29148002; John Deere AL78988; Mercedes-Benz 14772101, 14776901
BF7726 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 13/16 (96.8) 6 13/32 (162.7) 1/4-18 1/4-18 [2] Bleeder Plugs; Reverse Flow Valve at Inlet Allis Chalmers, Case, Continental, Hercules, Massey Ferguson, Oliver, Waukesha Equipment Case A57228; GMC 2449298
BF7736 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 1/8 (54.0) 3 21/32 (92.9) 5/16 5/16 BF840, BF840-K1 (Metal Versions) Bomag, Case, New Holland Equipment Wix 33002
BF7736-K1 Fuel Element in Plastic Housing 2 1/8 (54.0) 4 11/16 (119.1) 5/16 1/4 [4] Clips; [2] Hoses Fiaam FT4648B; Woodgate WGF149-PK
BF7742 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/4 (57.2) 7 (177.8) 3/8 3/8 5/16 Inch Return Line Ford, Mercury Light-Duty Trucks Ford 2L2Z-9155-AB
BF7756 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 19/32 (91.3) 5 (127.0) 3/8 15/32 13/32 Return Line Mercedes-Benz Trucks [1] Attached Mercedes-Benz 6110920201, A6110920201
BF7762 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 4 27/32 (123.0) 3/8 3/8 [2] Plastic Clips Chevrolet, GMC, Isuzu, Oldsmobile Light-Duty Trucks; Hummer H2 GMC 15015509
BF7763 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 31/32 (50.0) 24 (609.6) 3/8 5/16 5/16 Inch Return Line Ground Wire Chrysler, Dodge Automotive Chrysler 4809118AC, 4809118AD
BF7765 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 5/8 (92.1) 6 5/8 (168.3) 5/16 5/16 Mounting Bracket with M8 x 1 1/4 Threaded Stud; 3/8 Inch Return Line Ford, Mazda Light-Duty Trucks Ford 1L5E-9155-BA, 2L5Z-9155-AA
BF7768 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 7/32 (56.4) 7 1/32 (178.6) 5/16 5/16 [2] 5/16 Inch Clips BF7668 (3/8 In. Clips) Ford Automotive Motorcraft FG986B
BF7769 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 31/32 (50.0) 6 27/32 (173.8) 3/8 3/8 [2] Plastic Retainer Clips Buick, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Saturn Automotive, Light-Duty Trucks GMC 10333072
BF7771 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 6 7/8 (174.6) 3/8 3/8 [2] Plastic Retainer Clips; 5/16 Inch Return Line; Plastic Mounting Band; Screw and Washer Saturn Automotive GMC 22633313, 22633314
BF7775 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/8 (54.0) 6 9/16 (166.7) M16 x 1.5 3/8 3/8 Inch Universal Return Line Pontiac Automotive GMC 10337405; ACDelco GF872
BF7776 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/8 (54.0) 6 1/4 (158.8) M16 x 1.5 3/8 5/16 Inch Universal Return Line Cadillac Automotive GMC 25763176; ACDelco GF897
BF7778 In-Line Fuel/Water Separator with Drain 3 19/32 (91.3) 4 23/32 (119.9) 13/32 1/2 1/2 Inch Universal Return Port; Pressure Relief Screw Dodge, Freightliner Sprinter Vans; Mercedes-Benz Engines Mercedes-Benz 6120920001, A6120920001
BF7780 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 5/32 (54.8) 6 13/16 (173.0) 5/16 3/8 3/8 Inch Quick Connect Jeep Grand Cherokee Chrysler 52100283AG
BF7800 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/4 (57.2) 7 1/4 (184.2) 3/8 3/8 Lincoln Light-Duty Trucks Ford 2L7Z-9155-AA; Motorcraft FG1062
BF7801 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 6 9/16 (166.7) 3/8 3/8 3/8 Inch Return Line Ford Automotive, Light-Duty Trucks Ford 1F1Z-9155-AD, 1F1Z-9155-CA
BF7802 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 6 29/32 (175.4) 3/8 3/8 Ford, Lincoln, Mercury Automotive, Light-Duty Trucks Ford 2C5Z-9155-AA
BF7803 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 5/32 (80.2) 6 11/16 (169.9) 5/16 5/16 3/8 Inch Vapor Diverter Ford, Mazda Light-Duty Trucks Ford 1L2Z-9155-BA
BF7804 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 5/32 (80.2) 6 3/16 (157.2) 5/16 5/16 3/8 Inch Vapor Diverter Ford Light-Duty Trucks Ford YF1Z-9155-BA
BF7805 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 1/4 (57.2) 7 27/32 (199.2) 3/8 3/8 5/16 Inch Vapor Diverter Ford Light-Duty Trucks Ford 2L1Z-9155-AA
BF7808 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/16 (58.7) 5 11/32 (135.7) M16 x 1.5 3/8 Chevrolet, GMC Light-Duty Trucks GMC 25164003
BF7809 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 3/32 (78.6) 5 23/32 (145.3) 5/16 5/16 [2] Plastic Clips Ford, Mercury Automotive Ford YF1Z-9155-CA
BF7843 In-Line Nylon Screen Fuel Filter in Plastic Housing 3/4 (19) 2 3/8 (60.3) 3/16 3/16 Mann & Hummel WK21; Woodgate WGF9304
BF7844 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 3/8 (85.7) 6 21/32 (169.1) 5/16 5/16 Drain Kubota Excavators Kubota 19099-11151; Woodgate WGF842-3
BF7845 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 1 25/32 (45.2) 3 27/32 (97.6) 5/16 11/32 [2] Bleed Screws Mitsubishi Engines Mitsubishi MM304900; Woodgate WGF9060
BF7847 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 9/32 (57.9) 4 1/32 (102.4) 1/4 1/4 Return Line; Bleed Screw Robin Engines Robin 2436210120; Woodgate WGF9341
BF7848 In-Line Nylon Screen Fuel Filter in Plastic Housing 1 13/32 (35.7) 4 3/32 (104.0) 5/16 5/16 Mercedes-Benz Automotive Mercedes-Benz 14777901; Woodgate WGF31-5
BF853 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/16 (58.7) 4 7/16 (112.7) M16 x 1.5 M16 x 1.5 GMC, Jaguar, Land Rover Automotive, Light-Duty Trucks GMC 25171792
BF858 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 9/32 (57.9) 4 3/4 (120.7) 5/8-18 3/8 Cadillac Automotive GMC 5651944
BF865 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 31/32 (50.0) 3 15/16 (100.0) 5/16 5/16 1/4 Inch Universal Vapor Diverter BF865-K (w/Clamps and Hoses) Chrysler Automotive Chrysler 3870548, 4041540
BF865-K In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 31/32 (50.0) 3 15/16 (100.0) 5/16 5/16 1/4 Inch Universal Vapor Diverter; [5] Clamps; [2] Hoses BF865 (w/o Clamps and Hoses) Chrysler Automotive Chrysler 3870548, 4041540
BF868 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 4 7/8 (123.8) 3/8 M16 x 1.5 GMC Automotive GMC 250055481
BF873 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 3 1/8 (79.4) 2 9/32 (57.9) 9/32 9/32 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Toyota 23300-15010
BF881 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 7/16 (36.5) 3 15/32 (88.1) 5/16 5/16 GMC Light-Duty Trucks GMC 25055032
BF885 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 1/8 (79.4) 5 11/32 (135.7) M14 x 1.5 M12 x 1.5 Furnished Gasket: [4] Copper Washers Audi, Volkswagen, Volvo Automotive, Light-Duty Trucks Audi 441204511C; Fiat 82434499; Volkswagen 431133511D; Volvo 12760500
BF886 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 31/32 (50.0) 3 15/16 (100.0) 5/16 5/16 1/4 Inch Universal Vapor Diverter; [6] Clamps; [2] Hoses AMC, Chrysler, GMC, Jeep Automotive, Light-Duty Trucks Jeep J8121753
BF890 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 1/16 (77.8) 6 1/16 (154.0) 3/8 5/16 AMC, Jeep, Renault Automotive AMC 8933000076
BF918-K In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 1/2 (38.1) 3 7/16 (87.3) 5/16 5/16 1/4 Inch Universal Vapor Diverter; [6] Clamps; [3] Hoses OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Dodge, Plymouth Automotive Chrysler 5214692
BF928 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 2 3/4 (69.9) 3 19/32 (91.3) 11/32 11/32 Chrysler, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi, Nissan Automotive; Nissan Lift Trucks Chrysler MB129591; Hyundai 3191021000; Isuzu 8-94250-176-1; Mitsubishi MB052676; Nissan 16400-C6400
BF929 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 13/16 (71.4) 6 17/32 (165.9) 5/16 5/16 Mazda Automotive Mazda N326-20-490
BF930 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 1/4 (31.8) 3 15/32 (88.1) 5/16 5/16 1/4 Inch Universal Vapor Diverter; [6] Clamps; [3] Hoses Chrysler Automotive Chrysler 4241824
BF932 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 1 7/8 (47.6) 3 17/32 (89.7) 9/32 9/32 Nissan, Toyota Automotive; Nissan, TCM Lift Trucks Nissan 16400-E3001; TCM 16400-E3000; Toyota 23300-24050
BF933 In-Line Fuel Filter in Nylon Housing 4 1/16 (103.2) 2 1/4 (57.2) 9/32 9/32 Chevrolet, Mazda, Nissan, Toyota Automotive GMC 25175542; Nissan 16400-D0100; Toyota 23300-25020
BF966 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 1/8 (79.4) 5 13/16 (147.6) 5/16 5/16 [2] Plastic Retainer Clips Ford, Lincoln, Mercury Automotive Ford E9TZ-9B072-CA
BF9805 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 13/32 (61.1) 6 15/32 (164.3) 1/4 1/4 1/4 Inch Vapor Line Audi, Volkswagen Automotive, Light-Duty Trucks Volkswagen 6Q0201051C
BF9807 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 2 1/8 (54.0) 4 5/8 (117.5) 3/16 3/16 John Deere Tractors John Deere AL153517
BF9846 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 5/8 (92.1) 4 29/32 (124.6) 7/16 3/8 Mercedes-Benz Automotive, Engines, Vans Chrysler 5174056AA; Mercedes-Benz 6460920001, 6460920301, 6460920501
BF9848 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 5/32 (54.8) 4 29/32 (124.6) 5/16 5/16 3/8 Inch Return Line 2005-07 Chevrolet Cobalt; 2005-06 Pontiac Pursuit, 2010 G5; 2003-07 Saturn ION, 2004-07 ION Red Line Saturn 22734980; ACDelco GF824
BF9851 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 11/32 (59.5) 8 15/32 (215.1) 3/8 3/8 [2] 3/8 Inch Plastic Clips; [1] 5/16 Inch Plastic Clip; 5/16 Inch Return Line 1998-2001 Saturn SW1, SW2, 1998-2002 SC1, SL1, SC2, SL2, 2000-02 SL Saturn 21009427
BF9857 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 3 5/16 (84.1) 6 15/16 (176.2) 3/8 3/8 John Deere Lawn and Garden Tractors, Utility Vehicles John Deere AM117584, AM118131
BF9863 In-Line Fuel Filter in Plastic Housing 3 7/16 (87.3) 3 19/32 (91.3) 1/8 3/16 Volvo Excavators Volvo 7410170
BF9881 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 3/8 (85.7) 7 5/32 (181.8) 3/8 3/8 Drain J.C. Bamford Engines, Rollers, Telescopic Handlers J.C. Bamford 32007138
BF9884 In-Line Nylon Mesh Fuel Filter in Nylon Housing 1 17/32 (38.9) 4 9/32 (108.7) 5/16 5/16 John Deere Tractors John Deere AL67975; Mann & Hummel WK3111
BF9886 In-Line Steel Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 7/8 (98.4) 9/16-18 9/16-18 John Deere Loaders, Tractors John Deere RE176732
BF989 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 15/16 (23.8) 3 1/32 (77.0) 5/16 5/16 [4] Clamps; [2] Hoses Ford Automotive, Light-Duty Trucks; International, Versatile, Wheel Horse Equipment Ford D1FZ-9155-A, D2RY-9155-A, D3FZ-9155-A; Motorcraft FG44A
BF9905 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 5 5/8 (142.9) 3/8 3/8 Case, New Holland Loaders Case 87019604, 87548612; New Holland 87548612
BF9906 In-Line Nylon Mesh Fuel Filter in Plastic Housing 2 9/16 (65.1) 3 7/32 (81.8) 11/32 11/32 Kobelco, Komatsu, Yanmar Equipment Kobelco VV12905255630; New Holland YJ21P01008P2; Yanmar 12905255630
BF9916 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Metal Housing 1 29/32 (48.4) 3 29/32 (99.2) 5/16 5/16 John Deere Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders John Deere T257865
PF9907 In-Line Wire Mesh Fuel Filter in Nylon Housing 5/8 (15.9) One End 23/32 (18.3) 3 1/8 (79.4) International CD, 3600 Buses, I530E Engine [1] Included International 1817677C91; Fleetguard FF257
BF46199 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 3 7/16 (87.3) 6 3/32 (154.8) 11/32 11/32 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. 1986-88 Volkswagen Automotive with 1.6L Diesel Engine Volkswagen 191127401; Fram PS4836; Luber-finer FP891; Mann & Hummel WK842/3; Wix 33467, 533467
BF46204 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 3/4 (69.9) 4 3/16 (106.4) M14 x 1.5 M12 x 1.25 Furnished Gasket: [2] Copper Washers 1989-92 Geo, Toyota Automotive Toyota 23300-19145; Wix 33294
BF46217 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 2 15/16 (74.6) 6 1/8 (155.6) 5/16 5/16 3/8 In. Return Line; 1/4 In. Vapor Diverter 2004-08 Chrysler Crossfire; 1996-on Mercedes-Benz Automotive, Light-Duty Trucks, Vans Chrysler 5097052AA; Mercedes-Benz A0024773001; Wix 33643
BF46242 In-Line Fuel Filter in Metal Housing 1 5/16 (33.5) 2 23/32 (69.1) 5/16 1/8" PT Onan RV Generators Cummins 149234101; Onan 1492341; Wix WF10437

687PDC
082700