Baldwin - Bases de filtro lubricante | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Tamaño de rosca

Diámetro exterior

Longitud

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Para su uso con

Contains

Notas

Aplicación

Gasket

Número de pieza compatible de la competencia

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Bases de filtro lubricante

Baldwin - Bases de filtro lubricante

Las bases de filtros lubricantes Baldwin pueden usarse para convertir una aplicación en filtros tipo de errosque o para añadir filtración by-pass.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las bases de filtros lubricantes Baldwin pueden usarse para convertir una aplicación en filtros tipo erroscables o para añadir filtración by-pass. La construcción robusta resiste las exigencias de entornos duros y el uso intensivo sin fugas ni fallos.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Tamaño de rosca Diámetro exterior Longitud Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida Para su uso con Contains Notas Aplicación Gasket Número de pieza compatible de la competencia
OB40079 Full-Flow Lube Filter Base for Remote Mount Filter 3/4 - 16 4 (101.6) 2 1/2 (63.5) B2, B253, B163, B132, B233, BT5, BT251, BT237, B1434, BT217, B74 Single Inlet/Outlet with Female 1/2-14 In. NPT Thread Wix 24762
OB40078 Replacement Filter Base 4 (101.6) 1 3/8 (34.9) B6, B7 Threaded Stud: 13/16-16; [2] 1/4 In. Bolts; [2] 5/16 In. Bolts Spin-on conversion for Chevrolet V8 engines. Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included ACDelco K157; GMC 6438357; Motorcraft FL774
OB1369 Full-Flow Lube Filter Base for Cummins Engines 6 5/8 (168.3) 3 5/16 (84.1) Threaded Stud: 1 1/2-12 OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Converts P999-HD from element to spin-on. 1969-on Cummins Engines
OB1368 Full-Flow Lube Filter Base for Cummins Engines 6 5/8 (168.3) 4 1/4 (108.0) Threaded Stud: 1 1/2-12; [1] Instruction Sheet Converts P999-HD from element to spin-on. 1968 and Earlier Cummins Engines Furnished Gasket: [1] Capscrew, [3] Included, [2] Washers
OB40080 Replacement Filter Base for Remote Mount 4 (101.6) 2 1/8 (54.0) Dual Inlet/Outlet with Female 1/2 In. NPT; Threaded Stud: 3/4-16; [3] Bracket Holes; 1/2-14 NPT Port Plugs Cast Aluminum Wix 24764, 524764
OB1303 Full-Flow Lube Filter Base for Detroit Diesel Engines 5 1/32 (127.8) 3 1/2 (88.9) B95, B96 Threaded Stud: 1 1/2-12; Lock Plate Converts P20-HD from element to spin-on. Furnished Gasket: [4] Included
OB1308 By-Pass Lube Filter Base for Cummins and Other Engines 5 7/32 (132.6) 4 23/32 (119.9) 3/8 3/8 B7577 Threaded Stud: 1 3/8-16 Converts element to spin-on, or can be installed as an auxiliary filter for additional protection.
OB1305 By-Pass Lube Filter Base 4 1/4 (108.0) 2 3/4 (69.9) 1/8 In. NPT 1/8 In. NPT B50, B164, BT341 Threaded Stud: 5/8-18

687PDC
082700