Baldwin - Elementos filtrantes de aceite lubricante | #P52


LOADING IMAGES
P52

Baldwin - Elementos filtrantes de aceite lubricante | #P52

Los elementos filtrantes de lubricante Baldwin protegen tu motor de partículas de desgaste que de otro modo pueden provocar fallos prematuros de piezas.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: By-Pass Lube Element with Bail Handle
  • Diámetro exterior: 4 7/32 (107.2)
  • Diámetro interior: 1/2 (12.7)
  • Longitud: 8 (203.2)
  • Gasket: Furnished Gasket: G115-A, G115-MSB; Optional Gasket: ES1071, G208-A, G280
  • Incluye: Grommet: [2] Attached
  • Valor de filtración (micras): 5 Nominal; 25 Absolute
  • Aplicación: ACDelco S2 Military Senior Housing; Atlas Copco, Clark, Euclid, Grove, Link-Belt, Terex Equipment; Detroit Diesel, Deutz, GMC, Waukesha Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: GMC 5570092; ACDelco P117
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los elementos filtrantes de lubricante Baldwin protegen tu motor de partículas de desgaste que de otro modo pueden provocar fallos prematuros de piezas. Intervalos de drenaje más largos requieren filtros con alta capacidad y capacidad para soportar las exigencias del tiempo y la temperatura sin fallar ni entrar en derivación. Los filtros lubricantes de Baldwin están a la altura del reto.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700